Inicio Accesorios para discos duros Cajas para unidades externas

Cajas para unidades externas

Nuestras cajas para unidades de disco duro y disco de estado sólido facilitan la creación de soluciones perfectas para sus requisitos de almacenamiento. Ofrecemos una amplia gama de cajas que pueden servirle de ayuda:

  • Disponga de datos portátiles y de fácil acceso cuando viaje o se desplace
  • Conecte sus discos duros de generación anterior a nuevos sistemas, sin tener que preocuparse por su compatibilidad
  • Externalice sus datos y unidades de generación anterior
  • Aumente su productividad con espacio de almacenamiento adicional para ficheros grandes
  • Mejore la capacidad y el acceso a los datos importantes de su empresa
21 a 30 de 38 resultados
Caja USB 3.0 robusta con UASP para disco duro o SSD SATA de 2,5 pulgadas
S251BRU33
Caja USB 3.0 robusta con UASP para disco duro o SSD SATA de 2,5 pulgadas

Prepárese para el trabajo fuera de la oficina con protección de las unidades de disco duro portátiles

49,99 €
Caja USB 3.0 eSATA para Discos Duros SATA de 3,5 Pulgadas - Hot Swap de Intercambio en Caliente - de Metal
S351BMU33ETG
Caja USB 3.0 eSATA para Discos Duros SATA de 3,5 Pulgadas - Hot Swap de Intercambio en Caliente - de Metal

Conecte e intercambie en caliente de forma fácil unidades de disco duro SATA III de 3,5", a través de eSATA o USB 3.0, compatible con UASP

94,99 €
214+ Disponible en stock
Caja USB 3.1 (10Gbps) con Cable USB-C Integrado para Unidades SATA de DD/SSD de 2,5
S251BU31C3CB
Caja USB 3.1 (10Gbps) con Cable USB-C Integrado para Unidades SATA de DD/SSD de 2,5"

Cree una solución de almacenamiento de datos portátil y rápida para su ordenador portátil equipado con USB Type-C

50,99 €
263+ Disponible en stock
Caja USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas para DD/SSD SATA de 2,5
S251BPU31C3
Caja USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas para DD/SSD SATA de 2,5" - Caja USB-C

Agregue almacenamiento de datos rápido y portátil a su MacBook, Chromebook Pixel u ordenador portátil equipado con USB Type-C

41,99 €
250+ Disponible en stock
Caja de Dos Bahías M.2 NGFF - USB 3.1 (10Gbps) - RAID - Caja Externa USB-C y USB-A de Aluminio
SM22BU31C3R
Caja de Dos Bahías M.2 NGFF - USB 3.1 (10Gbps) - RAID - Caja Externa USB-C y USB-A de Aluminio

Convierta dos unidades SATA M.2 en unidades de almacenamiento ultrarrápido y portátil, que ofrecen mayor rendimiento y redundancia

80,99 €
90+ Disponible en stock
Caja Disco Duro Externo 2 Bahías de 3,5
S3520BU33ER
Caja Disco Duro Externo 2 Bahías de 3,5" SATA III USB 3.0 UASP RAID JBOD eSATA con Ventilador - Negro

Creación de una matriz de doble disco duro externo de 3,5" HDD SATA RAID, con conexión a través de USB 3.0 con UASP o eSATA

128,99 €
46+ Disponible en stock
Caja USB 3.1 (10 Gbps) de dos bahías SATA de 2,5
S252BU313R
Caja USB 3.1 (10 Gbps) de dos bahías SATA de 2,5" para disco duro

Convierta dos unidades SSD o DD SATA de 2,5" en almacenamiento de alto rendimiento con RAID, para dispositivos equipados con USB-C y USB-A

136,99 €
30+ Disponible en stock
Caja USB 3.1 con 2 Bahías SATA de 3,5 Pulgadas - RAID con Puerto USB-C y USB-A - Caja USB Tipo C
S352BU313R
Caja USB 3.1 con 2 Bahías SATA de 3,5 Pulgadas - RAID con Puerto USB-C y USB-A - Caja USB Tipo C

Cree un almacenamiento externo de gran rendimiento, mediante una matriz RAID de doble DD SATA, a través de USB 3.1 (10Gbps)

139,99 €
13+ Disponible en stock
Caja USB 3.1 Externa para Discos Duros - 10Gbps - Certificada IP65
S251BRU31C3
Caja USB 3.1 Externa para Discos Duros - 10Gbps - Certificada IP65

Caja Rugged para Disco Duro | SATA III 6Gbps | Para SSD o DD de 2,5" | Certificado para Uso Militar

77,99 €
Caja USB 3.0 con UASP Universal para Disco Duro SATA III o IDE PATA de 2,5 Pulgadas
UNI251BMU33
Caja USB 3.0 con UASP Universal para Disco Duro SATA III o IDE PATA de 2,5 Pulgadas

Un disco SATA III o IDE HDD / SSD de 2.5” puede convertirse en unidad externa de disco duro y puede conectarse a un ordenador a través de USB 3.0 con UASP

37,99 €