Inicio Accesorios para discos duros Cajas para unidades externas

Cajas para unidades externas

Nuestras cajas para unidades de disco duro y disco de estado sólido facilitan la creación de soluciones perfectas para sus requisitos de almacenamiento. Ofrecemos una amplia gama de cajas que pueden servirle de ayuda:

  • Disponga de datos portátiles y de fácil acceso cuando viaje o se desplace
  • Conecte sus discos duros de generación anterior a nuevos sistemas, sin tener que preocuparse por su compatibilidad
  • Externalice sus datos y unidades de generación anterior
  • Aumente su productividad con espacio de almacenamiento adicional para ficheros grandes
  • Mejore la capacidad y el acceso a los datos importantes de su empresa
31 a 38 de 38 resultados
M.2 NVMe SSD Enclosure for PCIe SSDs - USB 3.1 Gen 2 Type-C
M2E1BMU31C
M.2 NVMe SSD Enclosure for PCIe SSDs - USB 3.1 Gen 2 Type-C

External NVMe Enclosure | Thunderbolt™ 3 Compatible | USB-C Cable Included

Caja de Dos Bahías mSATA - USB 3.1 (10Gbps) - RAID - Caja Externa USB-C y USB-A  de Aluminio
SMS2BU31C3R
Caja de Dos Bahías mSATA - USB 3.1 (10Gbps) - RAID - Caja Externa USB-C y USB-A de Aluminio

Acceda rápidamente y haga copias de seguridad de sus datos desde su dispositivo equipado con USB-C o USB-A, a través de la tecnología ultrarrápida USB 3.1 Gen 2

55,99 €
65+ Disponible en stock
Caja USB 3.0 y eSATA UASP de Discos Duros y SSD con 5 Bahías SATA III de 2,5 o 3,5 Pulgadas
S355BU33ERM
Caja USB 3.0 y eSATA UASP de Discos Duros y SSD con 5 Bahías SATA III de 2,5 o 3,5 Pulgadas

Permite la conexión externa (con intercambio en caliente) de cinco unidades de disco duro SATA III de 2,5/3,5” a un ordenador a través de USB 3.0 con UASP o eSATA

335,99 €
9+ Disponible en stock
Caja USB 3.0 UASP RAID de Discos Duros con 2 Bahías SATA III de 3,5 Pulgadas y Hub USB de Carga Rápida
S352BU33HR
Caja USB 3.0 UASP RAID de Discos Duros con 2 Bahías SATA III de 3,5 Pulgadas y Hub USB de Carga Rápida

Permite conectar dos unidades de disco duro SATA III de 3,5" a un ordenador, a través de USB 3.0 con UASP, en una matriz RAID, y cargar o conectar dispositivos USB con el concentrador integrado de 2 puertos USB 3.0 de carga rápida

137,99 €
15+ Disponible en stock
Caja Externa de 4 Bahías para Discos Duros HDD  de 3,5
SAT35401U
Caja Externa de 4 Bahías para Discos Duros HDD de 3,5" SATA/SAS 1U 19" Pulgadas de Montaje en Rack

Permite convertir cuatro unidades SATA/SAS de 3,5” en una solución de montaje en estante 1U con conectividad externa Mini SAS

471,99 €
2+ Disponible en stock
Caja USB 3.0 de 2 Bahías de 2,5 Pulgadas para Discos SATA III de 6Gbps con RAID
S252BU33R
Caja USB 3.0 de 2 Bahías de 2,5 Pulgadas para Discos SATA III de 6Gbps con RAID

Una sola solución de almacenamiento de alto rendimiento para dos unidades de disco SSD o DD

99,99 €
7+ Disponible en stock
Caja Thunderbolt con Cable - Carcasa Thunderbolt con Ventilador de 2 Bahías para Disco Duro de 2,5
S252SMTB3
Caja Thunderbolt con Cable - Carcasa Thunderbolt con Ventilador de 2 Bahías para Disco Duro de 2,5"

Permite agregar unidades de disco duro SATA HDD de 2,5”, de hasta 15 mm de altura, a un Mac® o PC a través de Thunderbolt, con una solución de almacenamiento bien ventilada que ayuda a mantener a temperatura adecuada las unidades de disco duro

386,99 €
Caja Thunderbolt 2 con 4 Bahías RAID de 3,5 Pulgadas - Carcasa con Ventilador y Cable Incluído
S354SMTB2R
Caja Thunderbolt 2 con 4 Bahías RAID de 3,5 Pulgadas - Carcasa con Ventilador y Cable Incluído

¿Le hace falta más ancho de banda? Aquí tiene la solución:
Alta capacidad de almacenamiento mediante cuatro bahías, con rendimiento a velocidad vertiginosa.

634,99 €