Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Bandeja para Disco Duro Extra para Caja Extraíble DRW110SATBK

ID del Producto: DRW110CADSBK

Tenga a mano una bandeja para disco duro extra para usar con la Caja Extraíble DRW110CADSBK

Características
  • Compatible con la Caja/Cajón extraíble DRW110SATBK

  • Amortiguadores de goma

  • Compatible con SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)

  • Soporta discos duros SATA de factor de forma de 3,5 pulgadas

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

MERCFR COMES EPIT INFES ISTFR KINYO MEDES MONIT RCORBE YEPIT AMAZFR AMAZIT CPNL DISCBE BUYDNL CPBE AMAZES DABSIE ISTDE ISTNL OFDEES PROSE MISCBE MERCDE ACENL TPOES ELARIE LAFIFR LIFES MERCIT SOFTEX

Tiendas al detalle

MEDES
INGAT INGBE INGCH INGES INGIT ESPES INGIE
Disponible en
25,99 € EUR
IVA no incluido en el precio

ID: DRW110CADSBK

Disponible en stock:
Europa: 10

Precio de Distribuidor: Crear una cuenta

¿Pedido de grandes cantidades? Solicite una Cotización

Esta bandeja extra de caddy/unidad de disco duro SATA se puede utilizar con el cajón de estante móvil para discos duros SATA de 5,25" (DRW110SATBK) de StarTech.com, lo cual permite el intercambio en caliente de una unidad adicional de disco duro SATA, el intercambio de sistemas operativos, copias de seguridad a alta velocidad y de gran capacidad, o bien proporcionar unidades de disco duro individuales para varios usuarios.

Para obtener el máximo rendimiento y aprovechar todo el potencial de alta velocidad de las unidades de disco duro SATA III, este backplane HDD soporta SATA III para velocidades de transferencia de hasta 6 Gbps cuando se empareja con un controlador compatible.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com
  • Permite utilizar diversos discos duros SATA de 3,5 pulgadas en una sóla instalación del DRW110SATBK
  • Máximo rendimiento, con velocidades de transferencia de archivos de hasta 6 Gbps cuando se empareja con unidades y controlador SATA III HDD
Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

OS independent; No software or drivers required

Aplicaciones
  • Ideal para usar varios discos duros en la misma instalación del DRW110SATBK en diferentes situaciones/configuraciones o rotaciones de discos de respaldo
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
Tamaño de la Unidad 3.5in
Unidades Compatibles SATA
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota La unidad es un modelo específico y no está diseñada para ser utilizada con diferentes modelos de cajones para disco duro a menos que se indique lo contrario
Características Físicas
Altura del Producto 41 mm [1.6 in]
Ancho del Producto 120 mm [4.7 in]
Color Negro
Longitud del Producto 196 mm [7.7 in]
Peso del Producto 290 g [10.2 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.4 kg [0.8 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caddy para Disco Duro
4 - Tornillos de Montaje
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.