StarTech.com

Rack Móvil Backplane con 4 Bahías Hot Swap de 3,5" sin Bandeja SAS SATA - de Intercambio en Caliente

Conexión e intercambio en caliente de hasta cuatro unidades de disco duro SATA III o SAS II de 3,5" en el sistema informático, en tres bahías de 5,25”, que admite velocidades de transferencia de hasta 6 Gbps

ID del Producto: HSB4SATSASBA

  • Sólida construcción de aluminio
  • Bloqueo de seguridad con cerradura con llave
  • Ventilador integrado
Ver otros
  • Diseño con bahía para 4 unidades
  • Instalación en tres bahías de unidades de 5,25"
  • Diseño sin bandeja para facilitar el intercambio en caliente
  • Compatible con SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Compatible con SAS, versiones I/II (3,0/6,0 Gbps)
  • LEDs de Encendido y Actividad para cada unidad
  • Clasificación UL94-V0 de inflamabilidad
136,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
40+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de bahías internas de 3,5 pulgadas 4
Cantidad de Unidades 4
Instalación de la Unidad Extraíble
Interfaz SATA
SAS
Sistema de Bloqueo
Tamaño de la Unidad 3.5in
Tipo de Rodamiento del Ventilador Cojinete deslizante
Unidades Compatibles SAS & SATA
Ventilador(es)
Ventiladores 1 - 70 mm
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Actualmente se ha sometido a pruebas de hasta 6 TB y 7200 RPM
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 6 Gbit/s
Conector(es)
Conectores de la Unidad 4 - SFF-8482 (29 pines, data y alimentación, SAS interna) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 2 - Alimentación SATA (15 pines) Receptáculo (toma)
4 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Clasificación de inflamabilidad: UL94 - V0
Indicadores
Indicadores LED 1 - LED de alimentación
1 - LED de actividad de la unidad 1
1 - LED de actividad de la unidad 2
1 - LED de actividad de la unidad 3
1 - LED de actividad de la unidad 4
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% ~ 85%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 122°F)
Temperatura Operativa 0°C to 55°C (23°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 12.6 cm [5 in]
Ancho del Producto 14.6 cm [5.7 in]
Longitud del Producto 19.7 cm [7.8 in]
Peso del Producto 1.3 kg [2.8 lb]
Información de la Caja
Altura de la Caja 18 cm [7.1 in]
Ancho de la Caja 25.4 cm [10 in]
Longitud de la Caja 16.4 cm [6.5 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1.6 kg [3.5 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Rack móvil sin bandeja para 4 unidades SATA/SAS de 3,5"
8 - Tornillos de instalación
2 - Llaves para bahías de la unidad
4 - Cables SATA
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Rack Móvil Backplane de 2 Discos Duros HDD SATA 2,5
HSB220SAT25B
Rack Móvil Backplane de 2 Discos Duros HDD SATA 2,5" Pulgadas sin Bandeja Bahía 3,5"

Simple inserción y extracción sin bandeja de dos discos SATA de 2,5 pulgadas desde una única bahía de 3,5 pulgadas

59,99 €
346+ Disponible en stock
Rack Móvil Aluminio para Disco Duro HDD  SATA de 3,5
HSB100SATBK
Rack Móvil Aluminio para Disco Duro HDD SATA de 3,5" Pulgadas sin Bandeja Bahía de 5,25"

Reemplace fácilmente un disco duro SATA de 3,5 pulgadas de cualquier ordenador equipado con una bahía de 5,25 pulgadas

25,99 €
1285+ Disponible en stock
Rack Móvil Backplane 4 Discos Duros HDD SATA 3,5
HSB430SATBK
Rack Móvil Backplane 4 Discos Duros HDD SATA 3,5" Pulgadas sin Bandeja para 3 Bahías 5,25"

Reemplace hasta cuatro discos SATA de 3,5 pulgadas en tan sólo unos segundos

121,99 €
5+ Disponible en stock
Rack Móvil Backplane con 3 Bahías Hot Swap de 3,5
HSB3SATSASBA
Rack Móvil Backplane con 3 Bahías Hot Swap de 3,5" sin Bandeja SAS SATA - de Intercambio en Caliente

Fácil conexión y sustitución en caliente de hasta tres discos duros SATA/SAS de 3,5” desde dos bahías de 5,25”

122,99 €
200+ Disponible en stock

Accesorios