StarTech.com

Bandeja con Intercambio en Caliente para Disco Duro de 2,5

Intercambie sus unidades fácilmente, gracias a esta bandeja adicional para backplanes de las series SATSASBP425 y SATSASBP125

ID del Producto: SATSASTRX25

  • Intercambie unidades rápidamente mediante esta bandeja para unidades SSD/DD de 2,5"
  • Intercambiable con el backplane de 1 bahía (SATSASBP125) y el backplane de 4 bahías (SATSASBP425)
  • Compatible con unidades SSD y DD SAS o SATA de 2,5", con una altura de entre 5 y 15mm
Ver otros
  • Duradera bandeja de aluminio con ranuras de ventilación
  • Clasificación UL 94-V0 de inflamabilidad
20,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
190+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura(s) posible(s) de la unidad 5mm
7mm
9.5mm
12.5mm
15mm
Cantidad de Unidades 1
Tamaño de la Unidad 2.5in
Unidades Compatibles SAS & SATA
Ventilador(es) No
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 5% a 65%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Temperatura Operativa 0°C to 55°C (23°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.7 cm [0.7 in]
Altura Máxima de la Unidad 15 mm [0.6 in]
Ancho del Producto 70 mm [2.8 in]
Color Negro y Plata
Longitud del Producto 11.9 cm [4.7 in]
Peso del Producto 90 g [3.2 oz]
Tipo de Gabinete Acero y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 26 mm [1 in]
Ancho de la Caja 78 mm [3.1 in]
Longitud de la Caja 12.8 cm [5 in]
Peso (de la Caja) del Envío 118 g [4.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Bandeja para disco duro de 2,5", con intercambio en caliente
4 - Tornillos
2 - Llaves
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Backplane Rack Móvil 5,25 Pulgadas a 4 Unidades 2,5 SATA/SAS
SATSASBP425
Backplane Rack Móvil 5,25 Pulgadas a 4 Unidades 2,5 SATA/SAS

Intercambie en caliente de forma fácil, al poder instalar cuatro unidades SSD o DD en una bahía de 5,25”

118,99 €
Backplane Rack Móvil de 1 unidad 2,5
SATSASBP125
Backplane Rack Móvil de 1 unidad 2,5" SATA/SAS

Conecte e intercambie en caliente de forma fácil una unidad SSD o un DD en una bahía de 3,5”

45,99 €
Rack Móvil Backplane de 2 Discos Duros HDD SATA 2,5
HSB220SAT25B
Rack Móvil Backplane de 2 Discos Duros HDD SATA 2,5" Pulgadas sin Bandeja Bahía 3,5"

Simple inserción y extracción sin bandeja de dos discos SATA de 2,5 pulgadas desde una única bahía de 3,5 pulgadas

59,99 €
346+ Disponible en stock
Bahía Extraíble para Disco Duro SATA de 2,5”para Ranura de Expansión
S25SLOTR
Bahía Extraíble para Disco Duro SATA de 2,5”para Ranura de Expansión

Utilice una ranura de expansión disponible para instalar un disco duro de 2,5 pulgadas sin detener el normal funcionamiento del sistema

35,99 €
131+ Disponible en stock