StarTech.com

Extensor Alargador de 2 Puertos Gigabit PoE+ - 802.3at y 802.3af - 100m

Extienda dos dispositivos PoE en hasta 100m, o conecte en serie hasta cuatro extensores para alcanzar una distancia mayor

ID del Producto: POEEXT2GAT

  • Instale, alimente y acceda a dos dispositivos Gigabit con alimentación PoE (PD), situados a 100 metros de distancia, y en ubicaciones donde no esté disponible un tomacorriente
  • Conecte en serie cuatro extensores, en hasta 500 metros en total (salida de potencia reducida en cada conexión)
  • Caja compacta, para montaje en pared, de metal resistente, a fin de ofrecer fiabilidad y uso práctico
Ver otros
  • Protección contra sobretensión y contra descargas electroestáticas (ESD) 4kV
  • Configuración plug-and-play, que no requiere adaptador de alimentación
  • Entrada IEEE 802.3at a 30W a salida IEEE 802.3at/af a 23W
  • Voltaje de salida de 52V a 56V
  • Detección automática de su dispositivo alimentado (PD), a fin de evitar daños en caso de una instalación incorrecta.
  • No requiere adaptador de alimentación externo
212,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
25+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estándares Industriales IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+
IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Rendimiento
Arquitectura de Conmutación Almacenar-y-Enviar
Control de Flujo
IEEE 802.3x: contrapresión de dúplex medio y trama de pausa para dúplex completo
Jumbo Frame Support No
Longitud Máxima del Cable 100 m [328 ft]
MDIX Automático
MTBF 50.000 horas
Potencia de salida hasta 23W
Protección Contra Sobretensión EN61000-4-2 (carga electroestática) - 4kV
EN61000-4-5 (sobretensión) - 4kV
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 2 Gbps (dúplex completo)
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 3 - RJ-45 Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota La distancia total de extensión puede resultar a menudo más corta debido a la caída de tensión en los cables conectados. Las distancias máximas pueden variar según la calidad de los cables UTP y el entorno.
Patents and Licenses Las patentes que se citan a continuación tienen autorización para este producto. Esta lista puede no ser exhaustiva.
• Patente de los Estados Unidos n.º 5,406,260 (vencida)
• Patente de los Estados Unidos n.º 6,650,622
• Patente de los Estados Unidos n.º 7,457,250
• Patente de los Estados Unidos n.º 8,155,012
• Patente de los Estados Unidos n.º 8,902,760
• Patente de los Estados Unidos n.º 8,942,107
• Patente de los Estados Unidos n.º 9,019,838
• Patente de los Estados Unidos n.º 9,049,019
• Solicitud de patente de los Estados Unidos n.º 14/695,456
• Solicitud de patente de los Estados Unidos n.º 14/726,940
Requerimientos del Sistema y Cables Si su dispositivo conectado no cumple con las normas IEEE 802.3af o IEEE 802.3at PoE, el dispositivo POEEXT2GAT no suministrará alimentación al dispositivo conectado / cable Ethernet
Indicadores
Indicadores LED 3 - Actividad / enlace de puerto
3 - Alimentación PoE
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentación por Ethernet (PoE)
Consumo de Energía 3 W Max
Tensión de Salida 52 ~ 56 DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 15% a 90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.7 cm [1.1 in]
Ancho del Producto 77 mm [3 in]
Color Negro
Longitud del Producto 14 cm [5.5 in]
Peso del Producto 239 g [8.4 oz]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 99 mm [3.9 in]
Ancho de la Caja 12.3 cm [4.8 in]
Longitud de la Caja 16.9 cm [6.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 367 g [13 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Extensor PoE+ 100m
4 - Patas de Goma
1 - Guía rápida de inicio
Auto negociación

Certificaciones

Productos Relacionados

Extensor PoE+ Gigabit 802.3at/af - 100m
POEEXT1GAT
Extensor PoE+ Gigabit 802.3at/af - 100m

Ajuste a escala su conexión PoE en hasta 100m, o conecte en serie hasta cuatro extensores para alcanzar una distancia mayor

181,99 €
102+ Disponible en stock
Juego Kit Extensor de Gigabit LAN Ethernet a través de Coaxial No Administrado - 2,4Km
EOC1110K
Juego Kit Extensor de Gigabit LAN Ethernet a través de Coaxial No Administrado - 2,4Km

Extienda una red Ethernet a través de un cable Coaxial a distancias de hasta 1,5 millas (2,4km)

463,99 €
28+ Disponible en stock

Accesorios