Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Mini Adaptador Bluetooth 4.0 USB - Dongle BT Clase 2 EDR - 10m de Rango

ID del Producto: USBBT2EDR4

Permite agregar funcionalidades Bluetooth 4.0 a un PC portátil o de sobremesa mediante USB

Características
  • Transceptor Bluetooth® 4.0 LE +EDR compatible con Bluetooth Smart Ready

  • Dispositivo de clase 2 con rango de eficacia de 10 metros

  • Soporte para EDR ("Enhanced Data Rate" tasa mejorada de transmisión de datos") de hasta 3 Mbps

Más Características . . .
  • Bajo consumo eléctrico

  • Factor de forma ultra compacto

  • Retrocompatible con dispositivos con Bluetooth versiones 3.0, 2.x y 1.x

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

MERCFR BECHIT COMES EPIT INFES KINYO MEDES RCORBE YEPIT AMAZFR AMAZIT CANCOM CPNL DISCBE INMCFR BUYDNL 4LAUNL CPBE AMAZES BECHNL DABSIE ISTDE ISTNL KOPSE OFDEES PROSE MERCDE MISCFR ACENL YORC TPOES BECHES FUXDE LAFIFR MERCIT RICDE rsde rsfr SOFTEX

Tiendas al detalle

MEDES
INGAT INGBE INGCH INGIT INGSE ALSODE ESPES INGDK INGIE INGRFI
Disponible en
17,99 € EUR
IVA no incluido en el precio

ID: USBBT2EDR4

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas


Precio de Distribuidor: Crear una cuenta

¿Pedido de grandes cantidades? Solicite una Cotización

El adaptador Bluetooth® clase 2, modelo USBBT2EDR4, permite incorporar funciones inalámbricas Bluetooth a un PC de sobremesa o portátil a través de USB, con soporte para distancias de transferencia de hasta 10 metros.

Este adaptador Bluetooth está basado en un chip Broadcom® 20702 de reconocida estabilidad, que ofrece una transmisión fiable y tecnología PLC ("Packet Loss Concealment", ocultación de pérdida de paquetes), la cual reduce los errores y la interrupción de conexiones, además de mejorar el rendimiento de audio.

Compatible con Bluetooth 4.0 LE +EDR, el adaptador USB Bluetooth alcanza tasas de transferencias de datos de hasta 3 Mbps y tiene un bajo consumo eléctrico. Este transceptor Bluetooth Smart Ready constituye una manera eficaz de conectar con una lista de periféricos Bluetooth Smart en rápido aumento, incluidos los últimos modelos de smartphones y tabletas Apple® y Android™, así como audífonos y equipo de monitorización. Bluetooth v4.0 también incluye seguridad adicional para todas las transferencias mediante el uso de cifrado AES de 128 bits.

Este práctico adaptador ultracompacto y portátil no estorba cuando se conecta a un ordenador portátil y, por tanto, no es necesario desconectarlo cada vez que se guarde el portátil en su estuche o bolsa. El adaptador también es retrocompatible con normas Bluetooth anteriores (versiones 3.0, 2.x y 1.x), a fin de garantizar la conectividad con todos los dispositivos Bluetooth.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com
  • Conexión con los más recientes modelos de dispositivos Bluetooth y soporte para Bluetooth versión 4.0
  • Comunicación a distancias de hasta 10 metros con un transceptor Bluetooth de clase 2
  • Es posible dejar el discreto dongle USB conectado al viajar, gracias a su máxima portabilidad
Preguntas comunes de los clientes

Ver las Preguntas más frecuentes...

Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003
Mac OS® 10.8 to 10.13

Aplicaciones
  • Conexión de periféricos Bluetooth, como juegos de teclado/ratón, smartphones, audífonos y equipo de asistencia sanitaria y un sistema informático
  • Reducción de la acumulación de cables, gracias a la tecnología inalámbrica Bluetooth, en lugar de los dispositivos mediante cable convencionales
  • Permite conectar periféricos de manera inalámbrica a un ordenador ubicado en un lugar remoto/seguro
  • Permite la conexión de periféricos en un entorno industrial en el que el ordenador puede estar lejos de las áreas de trabajo
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Estándares Industriales Bluetooth v4.0, v2.1, EDR
ID del Conjunto de Chips Broadcom - 20702
Tipo de Bus USB 2.0
Rendimiento
Distancia Máxima 10 m / 33 ft
Frecuencia 2.4GHz ~ 2.4835GHz
Modulación GFSK, 8DPSK
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 3 Mbps
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Bluetooth Clase 2.0
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003
Mac OS® 10.8 to 10.13
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB disponible
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa -10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 6 mm [0.2 in]
Ancho del Producto 15 mm [0.6 in]
Color Negro
Longitud del Producto 19 mm [0.7 in]
Peso del Producto 3 g [0.1 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 20 g [0.7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB Bluetooth
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Micro Adaptador USB 2.0 Externo Bluetooth 4.0 EDR para Ordenador de Sobremesa o Portátil
USBBT1EDR4

Micro Adaptador USB 2.0 Externo Bluetooth 4.0 EDR para Ordenador de Sobremesa o Portátil

Permite agregar funcionalidades Bluetooth 4.0 a un PC portátil o de sobremesa mediante USB

29,99 €

Disponible en stock:   527 Inventario
Adaptador Mini USB a Bluetooth 2.1 -Adaptador de Red Inalámbrico con EDR Clase 1
USBBT1EDR2

Adaptador Mini USB a Bluetooth 2.1 -Adaptador de Red Inalámbrico con EDR Clase 1

Agregue capacidad Bluetooth 2.0 con EDR a un ordenador a través de USB

19,99 €

Disponible en stock:   440 Inventario
Mini Adaptador USB Bluetooth 2.1 EDR Clase 2 para Red Inalámbrica
USBBT2EDR2

Mini Adaptador USB Bluetooth 2.1 EDR Clase 2 para Red Inalámbrica

Agregue capacidad Bluetooth 2.0 con EDR a un ordenador a través de USB

16,99 €

Disponible en stock:   202 Inventario

Controladores & Descargas

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.