Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Adaptador Tarjeta PCI de Red Inalámbrica Wireless WiFi N 802.11b/g/n 300Mbps - 2T2R

ID del Producto: PCI300WN2X2

Incorpore conectividad inalámbrica N de alta velocidad a un ordenador de escritorio a través de una ranura PCI

Características
  • Configuración de antenas: 2 Transmisoras/2 Receptoras (2x2:2)

  • Compatible con el estándar IEEE 802.11n, con soporte para ancho de banda inalámbrico de hasta 300Mbps

  • Retrocompatible con los estándares IEEE 802.11b/g con velocidades de conexión de hasta 11 y 54Mbps, respectivamente

Más Características . . .
  • Funciones de seguridad admitidas: WEP (64-128 bits), WPA, WPA2 y WPS

  • Soporta Calidad de Servicio (QoS) WMM/WMM-PS

  • Soporta modo Infraestructura y Ad-Hoc

  • Dos antenas desmontables 2dBi

  • Incluye soporte de instalación de perfil bajo/altura media

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

MERCFR BECHDE COMES EPIT INFES ISTFR KINYO MATFR MEDES MONIT RCORBE YEPIT AMAZFR AMAZIT CPNL DISCBE BUYDNL CPBE AMAZES BECHNL DABSIE ISTDE ISTNL KOPSE OFDEES PROSE MISCBE MERCDE ACENL TPOES ELARIE LAFIFR LIFES MERCIT RICDE SOFTEX

Tiendas al detalle

MEDES
INGAT INGBE INGCH INGSE ESPES INGDK INGIE INGRFI
Disponible en
36,99 € EUR
IVA no incluido en el precio

ID: PCI300WN2X2

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

Precio de Distribuidor: Crear una cuenta

¿Pedido de grandes cantidades? Solicite una Cotización

La Tarjeta PCI Inalámbrica N, PCI300WN2X2 añade conectividad de red 802.11n de alta velocidad a casi cualquier PC de escritorio/estación de trabajo equipada con PCI. Con un diseño 2T2R (2 Transmisores/2 Receptores) en la frecuencia de 2,4 GHz, la tarjeta alcanza velocidades de transferencia de datos de hasta 300 Mbps a través de una red 802.11n proporcionando una excelente recepción y rango de señal - es la tarjeta WiFi ideal para PCs de escritorio.

Retrocompatible con redes 802.11b/g (11/54 Mbps), este adaptador WiFi N ofrece una solución de red inalámbrica versátil con soporte para opciones de seguridad estándares y avanzadas como WEP, WPA y WPA2, así como para Calidad de Servicio (QoS) y una rápida y simple configuración a través de WPS.

Esta PCI NIC inalámbrica fácil de instalar también incluye un adaptador de perfil bajo, lo cual posibilita su instalación como tarjeta PCI inalámbrica de altura media que la hace ideal para usar en ordenadores de Factor de Forma Pequeño.

Además del respaldo de una garantía de 2 años de StarTech.com, el adaptador PCI Inalámbrico N, PCI300WN2X2 ofrece soporte técnico de por vida, lo cual lo convierte en una excelente opción de actualización o configuración inicial.

La ventaja de StarTech.com
  • Su compatibilidad con 802.11b/g/n asegura una conexión de red inalámbrica N rápida y confiable, manteniendo la capacidad para conectarse a redes inalámbricas b/g más antiguas
  • Soporte para los protocolos de seguridad más modernos y QoS por lo que se garantiza una experiencia segura y eficiente
  • Incluye soportes estándar y de perfil bajo/altura media para asegurar su instalación en ordenadores de escritorio de cualquier tamaño
Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2
Linux 2.6.32 and later or 4.4.x LTS Versions only

Aplicaciones
  • Ideal para conectar una estación de trabajo remota a una red inalámbrica cuando no se puede realizar un tendido de cables de red
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Configuración de Antena 2x2:2 (TxR:S)
ID del Conjunto de Chips Ralink - RT3062F
Interfaz Inalámbrico
Tipo de Bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Alcance de la Frecuencia 2.4 GHz ~ 2.484 GHz
Ancho de Banda 20/40 MHz
Características de Seguridad Cifrado de Datos WEP
TKIP/AES
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Protocolos Admitidos CSMA/CA
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 802.11n 300Mbps
Conector(es)
Puertos Externos 2 - RP-SMA (coaxial, Reverse Polarity SubMiniature A) Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI / PCI-X (universal de 3,3 y 5V, 32 bits) Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2
Linux 2.6.32 and later or 4.4.x LTS Versions only
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Ranura para tarjeta de expansión PCI disponible
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10% ~ 90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 19 mm [0.7 in]
Ancho del Producto 53 mm [2.1 in]
Longitud del Producto 129 mm [5.1 in]
Peso del Producto 50 g [1.8 oz]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 155 g [5.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI Inalámbrica N
1 - Soporte de Perfil Bajo
2 - Antena
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Mini Adaptador de Red Wifi Wireless N Inalámbrico USB 2.0
USB150WN1X1

Mini Adaptador de Red Wifi Wireless N Inalámbrico USB 2.0

Incorpore conectividad inalámbrica N de alta velocidad a un ordenador de escritorio o laptop a través de un puerto USB

16,99 €

Disponible en stock:   113 Inventario
10 ft RP-SMA to RP-SMA Wireless Antenna Adapter Cable - M/F
RPSMA10MF

10 ft RP-SMA to RP-SMA Wireless Antenna Adapter Cable - M/F

Extienda la distancia entre antenas inalámbricas y dispositivos inalámbricos

15,99 €

Disponible en stock:   29 Inventario

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.