Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Adaptador USB 3.0 WiFi de Red Inalámbrica con Banda Doble AC1200 - Wireless 802.11ac

ID del Producto: USB867WAC22

Permite agregar conectividad Wireless-AC (inalámbrica) de doble banda a un PC de sobremesa o portátil, a través de USB 3.0

Características
  • Compatible con Wireless (inalámbrico) AC1200 (867 Mbps + 300 Mbps)

  • Conforme a las normas 802.11 a/b/g/n/ac

  • Interfaz USB 3.0 anfitrión

Más Características . . .
  • Soporte para doble banda, 2,4 y 5 GHz (802.11ac es solo de 5 GHz)

  • Configuración de antenas: 2 Transmisoras/2 Receptoras (2x2:2)

  • Soporte para seguridad inalámbrica WEP (64 y 128 bits), WPA y WPA2

  • Botón de hardware WPS

  • Soporte de calidad de servicio WMM

  • Soporte para modo Soft AP

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

BECHDE BECHIT COMES EPIT INFES ISTFR KINYO MEDES MONIT RCORBE YEPIT AMAZFR BECH AMAZIT CANCOM CPNL DISCBE INMCFR BUYDNL CPBE AMAZES ATEADK BECHAT BECHIE BECHNL BECHT DABSIE ISTDE KOPSE OFDEES PROSE MISCBE MERCDE MISCFR ACENL TPOES BECHES COMFFR FUXDE LAFIFR MERCIT RICDE rsde rsfr SOFTEX

Tiendas al detalle

MEDES

Revendedores del Sector Comercial / Empresarial

BECHAT
INGAT INGBE INGCH INGDE INGES INGIT INGSE ALSODE ESPES INGDK INGIE INGFR INGRFI
Disponible en
66,99 € EUR
IVA no incluido en el precio

ID: USB867WAC22

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas


Precio de Distribuidor: Crear una cuenta

¿Pedido de grandes cantidades? Solicite una Cotización

El adaptador de red inalámbrica USB 3.0 AC1200, modelo USB867WAC22, permite agregar conectividad Wireless-AC (inalámbrica) a un PC de sobremesa o portátil, a través de USB 3.0.

Dado que las aplicaciones de funcionamiento en red, como la transmisión de vídeo HD (alta definición), videoconferencias, transferencias de archivos y videojuegos son cada vez más exigentes, este adaptador Wireless-AC ofrece una velocidad y un rango excepcionales para uso doméstico o en oficina, al emparejarse con enrutador 802.11ac. El adaptador WiFi de doble banda soporta las máximas tasas de transferencia de datos, hasta 867 Mbps en la banda de 5 GHz (3 veces la velocidad de Wireless-N), además de 300 Mbps en la banda de 2,4 GHz.

Esta versátil tarjeta de red tiene un diseño de antena 2T2R (2 transmisores, 2 receptores),  con un botón físico WPS para el registro seguro y sencillo de dispositivos. Para la integración con todos los dispositivos de red, el adaptador también es retrocompatible con las redes 802.11a/b/g/n.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com
  • Una experiencia de más velocidad y mejor cobertura inalámbrica, gracias a la compatibilidad con la norma 802.11ac
  • Garantía de más velocidad y menos interferencias en la señal inalámbrica, gracias al funcionamiento de doble banda de 2,4 y 5 GHz
  • Conexión con redes inalámbricas existentes mediante la retrocompatibilidad con las normas 802.11a/b/g/n
Preguntas comunes de los clientes

Ver las Preguntas más frecuentes...

Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.4 to 10.13
Linux kernel 3.2 to 3.5.0

Aplicaciones
  • Reemplazo o actualización (a las más recientes normas) de las capacidades de red inalámbrica de un ordenador de sobremesa o portátil
  • Conexión con la banda WiFi de 5 GHz, con menos tráfico, a fin de evitar interferencias de dispositivos inalámbricos, como los teléfonos inalámbricos
  • Videoconferencias, transferencia de archivos, transmisión de vídeo de alta definición (HD), o bien videojuegos sin interferencias, con un rendimiento inalámbrico más rápido
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Configuración de Antena 2x2:2 (TxR:S)
Estándares Industriales IEEE 802.11ac versión 2.0, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b
ID del Conjunto de Chips Realtek - RTL8812AU
Interfaz Inalámbrico
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
Alcance de la Frecuencia 2.400GHz ~ 2.484GHz
5.180GHz ~ 5.805GHz
Características de Seguridad Cifrado de Datos WEP
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
TKIP/AES
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Modulación DSSS with DBPSK and DQPSK, CCK with long and short preamble, OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM and 64QAM, 256QAM
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 867 Mbps (5 GHz)
300 Mbps (2,4 GHz)
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
1 - Wireless AC (IEEE 802.11ac)
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.4 to 10.13
Linux kernel 3.2 to 3.5.0
Observaciones / Requisitos
Nota Función de modo Soft AP compatible en Windows XP - 8.1
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB disponible
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90%
Temperatura de Almacenamiento 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 10 mm [0.4 in]
Ancho del Producto 29 mm [1.1 in]
Color Negro
Longitud del Producto 80 mm [3.1 in]
Peso del Producto 16 g [0.6 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 108 g [3.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Inalámbrico USB
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Mini Adaptador de Red Wifi Wireless N G Inalámbrico USB 2.0 - 1 Transmisor - 1 Receptor
USB150WN1X1W

Mini Adaptador de Red Wifi Wireless N G Inalámbrico USB 2.0 - 1 Transmisor - 1 Receptor

Permite agregar conectividad Wireless-N (inalámbrica) de alta velocidad a un PC de sobremesa o portátil, a través de USB

18,99 €

Disponible en stock:   144 Inventario
Mini Adaptador de Red Wifi Wireless N Inalámbrico USB 2.0
USB150WN1X1

Mini Adaptador de Red Wifi Wireless N Inalámbrico USB 2.0

Incorpore conectividad inalámbrica N de alta velocidad a un ordenador de escritorio o laptop a través de un puerto USB

16,99 €

Disponible en stock:   113 Inventario

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.