Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Repetidor Extensor Punto de Acceso WiFi Inalámbrico 300Mbps Wireless N 802.11 b/g - Extender Repeater

ID del Producto: WFREPEAT300N

Permite crear o ampliar el alcance de una red Inalámbrica-N (300Mbps) WiFi

Características
  • Funciones operativas conmutables que permiten elegir entre el modo Punto de Acceso WiFi (AP) y el modo Repetidor de red inalámbrica

  • Cómodo diseño de enchufe de pared compatible con tomacorrientes de NA/RU/UE

  • Compatible con IEEE 802.11n (Inalámbrica N), con hasta 300 Mbps de ancho de banda

Más Características . . .
  • Compatible con versiones anteriores de redes WiFi IEEE 802.11g, y 802.11b

  • Soporta autenticación en redes inalámbricas con WEP, WPA y WPA2

  • Firewall integrado con Dirección IP, Dirección MAC y filtrado de URL

  • Utilidad de configuración integrada (basada en la web)

  • Dos antenas 2dBi internas

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

MERCFR COMES EPIT INFES ISTFR KINYO MEDES MONIT RCORBE YEPIT AMAZFR AMAZIT CPNL DISCBE INMCFR BUYDNL 4LAUNL CPBE AMAZES BECHNL DABSIE ISTDE ISTNL KOPSE OFDEES PROSE MISCBE MERCDE MISCFR ACENL YORC TPOES ELARIE FUXDE LAFIFR LIFES MERCIT RICDE rsde rsfr SOFTEX

Tiendas al detalle

MEDES
INGAT INGBE INGCH INGIT INGSE ALSODE ESPES INGDK INGIE INGRFI
Disponible en
47,99 € EUR
IVA no incluido en el precio

ID: WFREPEAT300N

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

Precio de Distribuidor: Crear una cuenta

¿Pedido de grandes cantidades? Solicite una Cotización

El Extensor Inalámbrico N, WFREPEAT300N ofrece dos modos operativos seleccionables por lo que puede actuar como Punto de Acceso o Repetidor, ya sea para ampliar el alcance de redes inalámbricas existentes o para agregar capacidades inalámbricas a una red cableada. Como emplea un diseño de enchufe de pared, el extensor se puede ubicar de forma conveniente u oculta en cualquier lugar que haya un tomacorriente AC disponible.

Cuando se lo utiliza como repetidor Inalámbrico N, el WFREPEAT300N puede ampliar el alcance efectivo de cualquier red Wi-Fi 802.11n, ofreciendo hasta 300 Mbps de ancho de banda, ya que aumenta la señal WiFi contribuyendo a eliminar puntos muertos y proporcionando una señal más intensa en zonas con obstáculos que por lo general reducen el alcance inalámbrico. El extensor de alcance Wi-Fi también es compatible con redes 802.11b/802.11g, por lo que ofrece una expansión de red versátil con routers inalámbricos que utilizan normas más antiguas.

Cuando se lo utiliza como punto de acceso inalámbrico (AP), el WFREPEAT300N puede agregar capacidad inalámbrica N a cualquier router con cable, garantizando máxima comodidad y escalabilidad de red.

Para proporcionar máxima privacidad y ayudar a prevenir intrusiones en la red, el Extensor/Repetidor Inalámbrico N dispone de un firewall integrado con Dirección IP, Dirección MAC y filtrado de URL, además de soporte para protocolos de seguridad Wi-Fi (WEP/WPA/WPA2).

Ofrece garantía por 2 años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com
  • Las funciones operativas conmutables (modo repetidor de red inalámbrica N, modo AP) ofrecen una solución versátil para expandir redes cableadas o inalámbricas
  • El repetidor WiFi utiliza un diseño de enchufe de pared que posibilita una conveniente ubicación en cualquier lugar que haya un tomacorriente AC disponible
  • Compatible con los estándares inalámbricos B/G más antiguos y seguridad integrada (WEP/WPA/WPA2) para una mayor versatilidad en diferentes ambientes
Aplicaciones
  • Permite extender el alcance o aumentar la intensidad de la señal de una señal Inalámbrica N para cubrir un área más amplia y ofrece compatibilidad con versiones anteriores de redes inalámbricas B/G
  • Elimina los puntos muertos o las señales débiles de la red inalámbrica que resultan de obstáculos tales como paredes
  • Convierte un router con cable Ethernet existente en un punto de acceso inalámbrico N, sin necesidad de comprar un nuevo router
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Configuración de Antena 2x2:2 (TxR:S)
Estándares Industriales IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
ID del Conjunto de Chips Realtek - RTL8196C
Interfaz Inalámbrico
Rendimiento
Alcance de la Frecuencia 2.4 ~ 2.485 GHz
Características de Seguridad Cifrado de Datos WEP
TKIP/AES
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Distancia Máxima 300 m / 950 ft
Modulación DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 300 Mbps
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Inalámbrico N (IEEE 802.11n)
1 - RJ-45 Hembra
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Tomacorriente AC disponible
Indicadores
Indicadores LED 1 - Enlace/Actividad Inalámbrica
1 - Encendido
1 - Enlace/Actividad Ethernet
Requisitos de Energía
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Características Físicas
Altura del Producto 50 mm [2 in]
Ancho del Producto 60 mm [2.4 in]
Color Blanco
Longitud del Producto 110 mm [4.3 in]
Peso del Producto 130 g [4.6 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 220 g [7.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Repetidor inalámbrico N
1 - Cable Ethernet RJ45
3 - Enchufe Intercambiable para Tomacorriente de Pared (NA/RU/UE)
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones

Cables de Conexión Cat 5e (3)

Cat5e (UTP) Patch Cable - Blue
M45PATCH6BL

6 ft Cat5e Blue Molded RJ45 UTP Cat 5e Patch Cable - 6ft Patch Cord

Realice conexiones Fast Ethernet utilizando este cable Cat5e de alta calidad con capacidad de Alimentación a través de Ethernet

1,99 €

Disponible en stock:   271 Inventario
Cat5e (UTP) Patch Cable - Black
M45PATCH10BK

Cable de Red 3m Categoría Cat5e UTP RJ45 Fast Ethernet - Patch Moldeado - Negro

Realice conexiones Fast Ethernet utilizando este cable Cat5e de alta calidad con capacidad de Alimentación a través de Ethernet

2,99 €

Disponible en stock:   352 Inventario
Cat5e Patch Cable with Snagless RJ45 Connectors - 30 ft, Red
45PATCH30RD

Cat5e Patch Cable with Snagless RJ45 Connectors - 30 ft, Red

Realice conexiones Fast Ethernet utilizando este cable Cat5e de alta calidad con capacidad de Alimentación a través de Ethernet

6,99 €

Disponible en stock:   53 Inventario

Adaptadores de Red Inalámbricos (1)

Mini Adaptador de Red Wifi Wireless N Inalámbrico USB 2.0
USB150WN1X1

Mini Adaptador de Red Wifi Wireless N Inalámbrico USB 2.0

Incorpore conectividad inalámbrica N de alta velocidad a un ordenador de escritorio o laptop a través de un puerto USB

16,99 €

Disponible en stock:   113 Inventario

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.