Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Descontinuado - Adaptador Estabilizador para ExpressCard 34mm a 54mm - Pack de 3

ID del Producto: ECBRACKET

Descontinuado

Permite acoplar ExpressCards de 34mm en ranuras ExpressCard de 54mm

Características
  • Compatible con la mayoría de las tarjetas ExpressCard de 34mm

  • Liviano, fabricado en plástico

Disponible en
0,00 €
IVA no incluido en el precio

ID: ECBRACKET

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

Nuestro Adaptador Estabilizador para ExpressCard 34mm a 54mm impide el movimiento lateral de una ExpressCard de 34mm mientras está conectada a una ranura ExpressCard de 54mm. El adaptador ayuda a eliminar el daño que podría producirse en la tarjeta de interfaz como resultado de la fricción. El estabilizador ExpressCard 34/54 se puede instalar en prácticamente cualquier ExpressCard de 34mm brindando mayor estabilidad y seguridad a su adaptador de tarjeta. El estabilizador ExpressCard 34 viene en un pack de tres, por lo que no es necesario intercambiar adaptadores cuando se utilizan tarjetas EC diferentes.
La ventaja de StarTech.com
  • Se engancha fácilmente en la mayoría de ExpressCards de 34mm y ofrece estabilidad dentro de ranuras ExpressCard de 54mm
  • 2-años de garantía con el respaldo de StarTech.com.
Aplicaciones
  • Permite estabilizar una ExpressCard de 34mm en una ranura de 54mm a la que se le suelen conectar y desconectar cables frecuentemente
  • Permite estabilizar una tarjeta de 34mm en una ranura de 54mm que no puede sostener firmemente tarjetas de 34mm
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Tipo de Bus ExpressCard
Tipo de Tarjeta ExpressCard 34mm
Características Físicas
Altura del Producto 22 mm [0.9 in]
Ancho del Producto 4.7 mm [0.2 in]
Color Negro
Longitud del Producto 50 mm [2 in]
Peso del Producto 2.3 g [0.1 oz]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 3
Peso (de la Caja) del Envío 6.8 g [0.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 3 - Soporte 34mm a 54mm
Certificaciones

Tarjetas y Adaptadores Paralelos (2)

Adaptador Tarjeta Paralelo IEEE1284  de un Puerto DB25 ExpressCard/34 34mm -SPP/EPP/ECP
EC1PECPS

Adaptador Tarjeta Paralelo IEEE1284 de un Puerto DB25 ExpressCard/34 34mm -SPP/EPP/ECP

Incorpore un puerto Paralelo IEEE 1284 a una laptop a través de una ranura ExpressCard

94,99 €

Disponible en stock:   145 Inventario
1 Port ExpressCard Parallel Laptop Adapter Card
EC1UP

1 Port ExpressCard Parallel Laptop Adapter Card

1 Port ExpressCard 34mm Parallel Adapter Card

7,99 €

No Está Disponible

Tarjetas FireWire (2)

Adaptador Tarjeta FireWire 400 de 2 Puertos 6 pines ExpressCard/34 34mm 1394a
EC13942

Adaptador Tarjeta FireWire 400 de 2 Puertos 6 pines ExpressCard/34 34mm 1394a

Incorpore 2 puertos FireWire 400 a través de la ranura ExpressCard de su portátil

73,99 €

Disponible en stock:   108 Inventario
Adaptador Tarjeta FireWire 800 de 2 Puertos 9 pines ExpressCard/34 34mm 1394b
EC1394B2

Adaptador Tarjeta FireWire 800 de 2 Puertos 9 pines ExpressCard/34 34mm 1394b

Incorpore 2 puertos FireWire800 a una laptop a través de una ranura ExpressCard

Conversión de Ranuras y Extensión de Ranuras (1)

Tarjeta Adaptador ExpressCard /34 34mm a PC Card PCMCIA Cardbus
CB2EC

Tarjeta Adaptador ExpressCard /34 34mm a PC Card PCMCIA Cardbus

Utilice tarjetas CardBus en la ranura ExpressCard de su portátil

83,99 €

Disponible en stock:   84 Inventario

Tarjetas USB 2.0 (1)

2 Port ExpressCard Laptop USB 2.0 Adapter Card
EC230USB

2 Port ExpressCard Laptop USB 2.0 Adapter Card

Incorpore dos puertos USB 2.0 a un ordenador a través de una ranura ExpressCard

28,99 €

Disponible en stock:   57 Inventario

Controladores & Descargas

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.