Tarjetas de Sonido y Tarjetas Gráficas

Nuestras tarjetas de sonido y tarjetas gráficas permiten agregar capacidad de audio o vídeo de alta calidad a su ordenador a través de una ranura PCI de la placa base.
3 Resultados
Tarjeta de sonido PCI Express con sonido envolvente de 7.1 canales 24bit 192 kHz
PEXSOUND7CH
Tarjeta de sonido PCI Express con sonido envolvente de 7.1 canales 24bit 192 kHz

Agregue sonido digital envolvente por fibra óptica a su ordenador mediante PCIe

68,99 €
Tarjeta de Sonido PCI con Sonido Envolvente Surround de 5.1 Canales
PCISOUND5CH2
Tarjeta de Sonido PCI con Sonido Envolvente Surround de 5.1 Canales

Incorpore 5,1 canales de audio a un ordenador de escritorio a través de una ranura PCI

21,99 €
62+ Disponible en stock
Adaptador de Vídeo Interno Tarjeta Gráfica PCI a VGA 16MB-  XGI Volari - Windows Linux DOS
PCIVGAV7
Adaptador de Vídeo Interno Tarjeta Gráfica PCI a VGA 16MB- XGI Volari - Windows Linux DOS

Incorpore vídeo VGA de alta calidad a su servidor, sistema POS u ordenador, a través de una ranura de expansión PCI

72,99 €