StarTech.com

Tarjeta Adaptadora PCI de 2 Puertos Serie RS422/485 DB9 UART 161050 5V o 3.3V

Agregue 2 puertos seriales RS422/485 a través de una ranura de expansión PCI estándar o de bajo perfil

ID del Producto: PCI2S4851050

  • Soporta una velocidad máxima de transferencia de datos de 128kbps
  • UART 16C1050 con FIFO de 256-bytes
  • Soporta modos RS485 de 2 y 4 hilos
Ver otros
  • Conmutador de pines para cambiar entre RS422/485
  • Soporta control de flujo por hardware y software
  • Soporta la rev. 1.1 de PCI de Administración de Energía
  • Compatible con la rev. 2.3 de la especificación de PCI Local Bus
123,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
84+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estándares Industriales Especificación 2.3 del Bus Local PCI
PCI Power Management 1.1
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips SystemBase - SB16C1052PCI
Interfaz Serial
Tipo de Bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Bits de Datos 5, 6, 7, 8
Bits de Detención 1, 1.5, 2
Control de Flujo Xon, Xoff
FIFO 256 Bytes
Paridad Even, Odd, or No Parity
Protocolo Serie RS-422/485
Tasa Máxima de Baudios 128 Kbps
Conector(es)
Puertos Externos 2 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI / PCI-X (universal de 3,3 y 5V, 32 bits) Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Requisitos Ambientales
Humedad 5~85% RH
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Temperatura Operativa -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Características Físicas
Altura del Producto 4.5 cm [1.8 in]
Ancho del Producto 15 mm [0.6 in]
Longitud del Producto 12 cm [4.7 in]
Peso del Producto 58 g [2 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 32 mm [1.3 in]
Ancho de la Caja 14.5 cm [5.7 in]
Longitud de la Caja 17.5 cm [6.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 kg [0.3 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI Serie RS422/485 de 2 Puertos
2 - Soportes de perfil bajo (altura media)
1 - CD del Controlador
1 - Manual del Usuario

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2016

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta Adaptadora PCI con 2 Puertos Serie DB9 RS232 422 485 - Con Protección de Descargas Electrostáticas - ESD
PCI2S232485I
Tarjeta Adaptadora PCI con 2 Puertos Serie DB9 RS232 422 485 - Con Protección de Descargas Electrostáticas - ESD

Controle y comuníquese con dos dispositivos de puerto serie incluso si poseen protocolos mixtos RS-232 y 485

188,99 €
44+ Disponible en stock
Tarjeta Adaptadora PCI de Perfil Bajo de 2 Puertos Serie RS232 DB9 UART 16550
PCI2S550_LP
Tarjeta Adaptadora PCI de Perfil Bajo de 2 Puertos Serie RS232 DB9 UART 16550

Agregue 2 puertos seriales RS-232 de alta velocidada su ordenador de chasís compacto a través de una ranura de expansión PCI

44,99 €
38+ Disponible en stock
Tarjeta Adaptadora PCI de 2 Puertos Serie RS232 DB9 UART 16550 Serial - 5V
PCI2S550
Tarjeta Adaptadora PCI de 2 Puertos Serie RS232 DB9 UART 16550 Serial - 5V

Agregue 2 puertos seriales RS-232 de alta velocidad a su ordenador a través de una ranura de expansión PCI

36,99 €
187+ Disponible en stock

Accesorios