StarTech.com

Tarjeta adaptadora Native ExpressCard RS232 serial para 2 puertos con UART 16950

Incorpore 2 puertos Serie RS-232 de alta velocidad a un ordenador portátil a través de una ranura ExpressCard

ID del Producto: EC2S952

  • FIFOs de 128 bytes de transmisión/recepción
  • Gestión avanzada de FIFO
  • Control de flujo automático dentro y fuera de banda
Ver otros
  • Soporta factor de forma de 34mm y 54mm (con adaptador incluido)
  • Compatible con las Especificaciones 1.0 de Express Card
  • Diseño de chip único para optimizar la velocidad, confiabilidad y potencia
  • Designación estándar de pin RS232 DB9
  • Soporta administración de energía en Enlace ASPM (L0S, L1)
  • Soporta UART 16C950 de alto rendimiento con una tasa de baudios de hasta 115,2Kbps y es retrocompatible con UART 16C550
80,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
7+ Disponible en stock

¿Pedido de grandes cantidades? Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor: Crear una cuenta

General

Esta tarjeta serial basada en ExpressCard permite añadir 2 puertos seriales RS232 a su portátil o a su ordenador de sobremesa equipado con ExpressCard, mediante una ranura para ExpressCard.

Con capacidad para comunicación FIFO a 128 bytes y UART 16C950, la tarjeta adaptadora ExpressCard serial ofrece velocidades de baudios de hasta 115,2 Kbps, lo cual garantiza rápida comunicación con los dispositivos periféricos seriales.

Esta tarjeta serial está basada en un diseño de chip único (en contraste con las tarjetas que utilizan un "chip puente"), lo cual permite la comunicación con PCI Express nativo y ofrece un mayor rendimiento y fiabilidad, así como menos consumo energético y menos carga de la CPU.

Compatible con las ranuras de tarjeta ExpressCard (34 mm) y ExpressCard (54 mm), la tarjeta ExpressCard serial para 2 puertos incluye un espaciador de ranuras para mayor seguridad cuando se instale en ranuras de 54 mm.

La ventaja de StarTech.com

  • Garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com
  • Compatible con ranuras ExpressCard de 34mm y 54mm; incluye espaciador para brindar mayor seguridad cuando se instala en ranuras de 54mm
  • El diseño de chip único de alto rendimiento optimiza la velocidad, fiabilidad, y energía a la vez que permite reducir la carga aplicada al CPU en un 48%

Aplicaciones

Cualquier otro dispositivo serial o de generación anterior

Codificación, construcción y diagnósticos de sistemas integrados

Aplicaciones de soluciones POS en almacenes, u otro tipo de comercios minoristas para controlar teclados, cajas registradoras, impresoras de facturas, lectoras de tarjetas/lectoras de tarjetas magnéticas, balanzas, y exhibidores elevados

Kioscos y máquinas de automáticas de autoservicio para controlar dispositivos seriales como por ejemplo balanzas, pantallas táctiles, lectoras de tarjetas magnéticas, escáners de código de barras, impresoras de facturas, impresoras de etiquetas

Cajeros automáticos estándar para controlar teclados numéricos, impresoras de facturas, lectores de tarjetas magnéticas, LCDs de pantalla táctil, control de cámaras, etc.

Utilizada para controlar múltiples cámaras de vigilancia /seguridad en estacionamientos, edificios de oficinas, etc.

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estilo de Puerto Dongle (Incluido)
ID del Conjunto de Chips PLX/Oxford - OXPCIe952
Interfaz Serial
Tipo de Bus ExpressCard
Tipo de Tarjeta ExpressCard 34mm
Rendimiento
FIFO 128 Bytes
Protocolo Serie RS-232
Tasa Máxima de Baudios 115,2 Kbps
Conector(es)
Puertos Externos 2 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - ExpressCard (34mm)
Software
Compatibilidad OS Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Requisitos Ambientales
Humedad 5~85% RH
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Temperatura Operativa -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Características Físicas
Altura del Producto 20 mm [0.8 in]
Ancho del Producto 45 mm [1.8 in]
Longitud del Producto 115 mm [4.5 in]
Peso del Producto 36 g [1.3 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.4 kg [0.8 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de tarjeta Express a puerto serial
1 - Cable DB9 multiconector de 2 puertos
1 - Espaciador de ranura de 34 a 54 mm
1 - CD del Controlador
1 - Manual

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta Adaptadora ExpressCard/34  de un Puerto Serie DB9 UART 16950 RS232 Express Card 34mm
EC1S952
Tarjeta Adaptadora ExpressCard/34 de un Puerto Serie DB9 UART 16950 RS232 Express Card 34mm

Agregue un puerto serial RS-232 de alta velocidad a su ordenador portátil por medio de una ranura de expansión ExpressCard

64,99 €
89+ Disponible en stock
Dual Profile PCI Express Parallel Adapter Card -  SPP/EPP/ECP
PEX1P
Adaptador Tarjeta PCI-Express PCIe Paralelo de 1 Puerto DB25 IEEE1284 - SPP EPP ECP

Incorpore un puerto paralelo a su ordenador de escritorio a través de una ranura PCI Express; dispone de un soporte de montaje de altura estándar y uno de altura media

34,99 €
612+ Disponible en stock
 Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 2 Puertos Serie RS232 UART 16950 Serial
PEX2S952
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 2 Puertos Serie RS232 UART 16950 Serial

Agregue 2 puertos seriales RS-232 a su ordenador de chasis estándar o compacto a través de una ranura PCI Express

49,99 €
960+ Disponible en stock
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe 4 Puertos Serie Cable Multiconector RS232 16950 Serial
PEX4S952
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe 4 Puertos Serie Cable Multiconector RS232 16950 Serial

Agregue 4 puertos seriales RS-232 a cualquier ordenador utilizando una ranura de expansión PCI Express

122,99 €
225+ Disponible en stock
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 8 Puertos  Serie RS232 UART 16950 Serial
PEX8S952
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 8 Puertos Serie RS232 UART 16950 Serial

Agregue 8 puertos seriales RS-232 a través de una ranura de expansión PCI Express

237,99 €

Accesorios

Soporte de Producto

Controladores y Descargas

Controladores:
Manual:
Ficha(s) Técnica(s)