StarTech.com

Cable Micro USB a Serie DB9 RS232 para Android - Adaptador Serial con Carga USB - Macho a Macho

Permite agregar un puerto serial RS232 a un smartphone o una tableta, a través de Micro USB con capacidad de carga por USB

ID del Producto: ICUSBANDR232

  • Alimentación y carga del dispositivo Android conectado, mediante USB, a través del puerto USB del PC, cargador USB de pared o de un paquete portátil de pilas por USB
  • Soporte OTG ("On-The-Go", portátil) no requerido para el dispositivo móvil conectado
  • Diseño de cable único que ocupa poco espacio, para permitir su portabilidad
Ver otros
  • Compatible con la aplicación gratuita "Serial Device Application Software" de StarTech.com, para iOS, Android, y Chrome Browser (NETRSAPP)
  • Adaptador serial USB a RS232 DB9 directo, para Android
  • Soporte para tasas de transferencia de datos de hasta 921,6 Kbps
  • Compatible con el sistema operativo Android Honeycomb, versión 3.2 o superior
  • Chip FTDI Integrado USB UART
  • Compatible con puertos USB 1.1 o superior
40,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
65+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

General

El cable adaptador micro USB a serie para Android™ convierte el puerto micro USB de su dispositivo móvil Android en una conexión RS232 DB9, a fin de controlar de forma práctica un dispositivo serie mediante su smartphone o tablet.

Para más opciones de control, el servidor de dispositivos es compatible con la aplicación gratuita "Serial Device Application Software" (NETRSAPP) de StarTech.com Cuando se empareja con el modelo ICUSBANDR232, esta útil aplicación para Android le permite crear una interfaz de control de dispositivos serie personalizada que se ajusta a su aplicación específica.

Además, puede mantener el dispositivo móvil Android cargado incluso cuando se utilice el adaptador para controlar o configurar un dispositivo serie. El cable adaptador incluye un cable de alimentación USB que se conecta al puerto USB de un ordenador, un cargador USB de pared o un paquete portátil USB de baterías para la alimentación del adaptador.

Diseñado para la movilidad e integración en entornos mixtos, esta solución portátil y de peso ligero es compatible con casi todas las versiones del sistema operativo Android, Honeycomb 3.2 o superior, incluidos los dispositivos móviles Samsung Galaxy Note®, Galaxy® S5, S4, S3 o S2, Google Nexus™ 7, 5 o 4, y Motorola o HTC. Este versátil adaptador funciona incluso con dispositivos que no admiten la funcionalidad USB OTG ("On-The-Go", portátil).

Este adaptador Micro USB a serie incluye un chip integrado FTDI USB UART que soporta velocidades de baudios de hasta 921,6 Kbps, ofrece configuración serie a través de la aplicación descargable HyperTerm FTDI AOA (Android Open Accessory), y ofrece control de flujo estándar CTS/RTS, DTR/DSR.

Descargue el software de control de dispositivos serie de StarTech.com desde Apple App Store, Google Play™ Store, o Chrome Web Store.

Logotipo de Apple App Store

Logotipo de Google Play App Store

Logotipo de Chrome Store

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Control de un dispositivo RS-232 a través de la práctica funcionalidad de un smartphone o una tableta basado en Android, sin que se requiera la función OTG
  • Carga y alimentación simultánea de un dispositivo Android a través de alimentación por USB
  • Implementación en diversos entornos, mediante la solución de un solo cable portátil y de peso ligero, diseñado para usuarios de dispositivos móviles

Aplicaciones

Aficionados y entusiastas de los dispositivos móviles que requieran la configuración de aplicaciones y proyectos basados en conexiones seriales

Administradores o técnicos en reparación de dispositivos móviles que tengan que controlar o configurar dispositivos seriales en una sala de juntas u oficina

Ubicaciones remotas donde no está disponible un controlador serial para ordenador portátil/de sobremesa

Entornos de instituciones hospitalarias y clínicas con equipo de monitorización, centros para enfermeras

Puntos de venta (POS) como lectores de tarjeta de crédito/debito, impresoras de recibos, lectores de código de barras o cajas registradoras

Control de equipo y sensores industriales/automotrices desde un dispositivo móvil Android

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estándares Industriales RS-232
Estilo de Puerto Adaptadores de cable
ID del Conjunto de Chips FTDI - FT312D
Interfaz Serial
Tipo de Bus USB 2.0
Rendimiento
Bits de Datos 7, 8
Bits de Detención 1, 2
Control de Flujo Ninguno, CTS/RTS, DTR/DSR
Paridad None, Odd, Even, Mark, Space
Protocolo Serie RS-232
Tasa Máxima de Baudios 921,6 Kbps
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
1 - USB Micro B (5 pines) Macho
Software
Compatibilidad OS Android OS Version 3.2 Honeycomb or later
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB A hembra para alimentación/carga (por ejemplo: USB de PC o cargador USB de pared)
Aplicación FTDI AOA HyperTerm para Android™: para buscar e instalar manualmente esta aplicación, abra Google Play Store desde su dispositivo Android y luego busque "FTDI UART."
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentación USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5-90%
Temperatura de Almacenamiento 0°C to 80°C (32°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 15 mm [0.6 in]
Ancho del Producto 35 mm [1.4 in]
Longitud del Cable 1 m [3.3 ft]
Longitud del Producto 1 m [3.3 ft]
Peso del Producto 103.1 g [3.6 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 149.6 g [5.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable adaptador serial USB a RS-232 para Android™
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Android OS Version 3.2 Honeycomb or later

Certificaciones

Accesorios