StarTech.com

Adaptador Industrial USB a 8 Puertos Serie DB9 RS232 RS422 RS485 con Protección ESD de 15kV - Cable Conversor USB a Serial

Agregue ocho puertos que admiten tres protocolos serie para conectar con facilidad dispositivos serie a su ordenador a través de USB, con protección ESD de 15kV

ID del Producto: ICUSB234858I

  • Convierte un puerto USB en ocho puertos serie RS232/RS422/RS485 a través de USB 2.0 con cuatro modos: Modos RS232, RS422, RS485 de 4 alambres y RS485 de 2 alambres
  • Protección contra ESD (descargas electroestáticas) de 15kV (nivel 4) contra emisiones de ruido y sobretensiones eléctricas
  • Carril DIN y montaje en pared
Ver otros
  • Carcasa de concentrador de metal resistente con clasificación IP30 y conexión anfitrión con bloqueo de tornillo, ideal para entornos industriales hostiles
  • Tasa de transferencia de datos de hasta 921,6Kbps
  • Un puerto de concentrador USB 2.0 (pass-through) para conectar en cadena, o para conectar un dispositivo USB adicional al anfitrión
  • Expansión de puerto COM con retención COM
  • Autoalimentado con adaptador de alimentación externo incluido
527,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
19+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 8
Estilo de Puerto Concentrador Externo
ID del Conjunto de Chips FTDI - FT4232H
Genesys Logic - GL825
Interfaz Serial
Tipo de Bus USB 2.0
Rendimiento
Bits de Datos 7, 8
Bits de Detención 1, 2
Paridad Odd, Even, Mark, Space, None
Protección Contra Sobretensión Protección contra sobrecarga ESD de 15kV
Protocolo Serie RS-232/422/485
Tamaño del Buffer 2 KB
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 921,6 Kbps
Tasa Máxima de Baudios 921,6 Kbps
Conector(es)
Puertos Externos 1 - USB Type-B (4 pin) USB 2.0 Hembra
8 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.9 a 10.15
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS
Indicadores
Indicadores LED 8 - Juegos de 4 - Modo de puerto
8 - Puerto emisor
8 - Puerto receptor
1 - Alimentación
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 3.0 A
Consumo de Energía 36 W
Corriente de Entrada 1 A
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.5 cm [1 in]
Ancho del Producto 12.8 cm [5 in]
Color Negro
Longitud del Producto 21.9 cm [8.6 in]
Peso del Producto 688 g [24.3 oz]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 67 mm [2.6 in]
Ancho de la Caja 19 cm [7.5 in]
Longitud de la Caja 29 cm [11.4 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1.6 kg [3.4 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador serie USB
1 - Cable USB-B con bloqueo por tornillo a USB-A de 2m
1 - kit de rieles DIN
1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.9 a 10.15
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Hub Concentrador USB a 8 Puertos Serie RS232 DB9
ICUSB2328
Adaptador Hub Concentrador USB a 8 Puertos Serie RS232 DB9

Incorpore ocho puertos serie RS232 a un ordenador portátil o de escritorio a través un único puerto USB

251,99 €
Hub Concentrador USB de 8 Puertos Serie
ICUSB23208FD
Hub Concentrador USB de 8 Puertos Serie

Convierta un puerto USB en 8 puertos serie y conecte varios concentradores a la vez, para obtener una solución escalable

317,99 €
49+ Disponible en stock
Adaptador USB a Concentrador de 16 Puertos Serie
ICUSB23216FD
Adaptador USB a Concentrador de 16 Puertos Serie

Convierta un puerto USB en 16 puertos serie RS232 dentro de un chasis para montaje en rack de uso industrial y conecte en serie varios concentradores para obtener una solución escalable

606,99 €
9+ Disponible en stock
Cable 1,8m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM
ICUSB2321F
Cable 1,8m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM

Incorpore un puerto serie RS232 con retención COM a su laptop u ordenador de escritorio a través de una conexión USB

28,99 €
3873+ Disponible en stock
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Cable 0,3m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM

Incorpore un puerto serie RS-232 a su ordenador portátil o de escritorio a través de un puerto USB; ofrece retención de puerto COM

27,99 €
660+ Disponible en stock
Cable Adaptador USB a Serie RS232 de 1 Puerto Serial DB9 - Macho a Macho
ICUSB232V2
Cable Adaptador USB a Serie RS232 de 1 Puerto Serial DB9 - Macho a Macho

Incorpore un puerto serie RS232 a su ordenador portátil o de sobremesa a través de un puerto USB

18,99 €
3407+ Disponible en stock
Cable Adaptador de 0,9m USB a Serie Serial DB9 DB25 RS232
ICUSB232DB25
Cable Adaptador de 0,9m USB a Serie Serial DB9 DB25 RS232

Incorpore un puerto serie RS232 a un ordenador portátil o de escritorio con este cable adaptador USB Plug-and Play

18,99 €
3175+ Disponible en stock
Cable Adaptador 2,5m USB a 1 Puerto Serie Serial RS232 DB9 FTDI Aislamiento Óptico
ICUSB2321FIS
Cable Adaptador 2,5m USB a 1 Puerto Serie Serial RS232 DB9 FTDI Aislamiento Óptico

Incorpore un puerto serie RS232 con circuito de aislamiento a su laptop u ordenador de escritorio a través de una conexión USB

122,99 €
126+ Disponible en stock
Cable Profesional de 0,3m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto COM
ICUSB2321X
Cable Profesional de 0,3m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto COM

Incorpore un puerto serie RS-232 a su ordenador portátil o de escritorio a través de un puerto USB; ofrece retención de puerto COM

39,99 €
132+ Disponible en stock
Cable Adaptador 0,9m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 PC Mac Linux
ICUSB232SM3
Cable Adaptador 0,9m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 PC Mac Linux

Incorpore un puerto serie RS232 a su ordenador portátil o de escritorio a través de un puerto USB

27,99 €
1137+ Disponible en stock
Adaptador USB a 1 Puerto Serie RS232 DB9 con Aislamiento 5KV Protección ESD 15KV - Conversor Serial
ICUSB232IS
Adaptador USB a 1 Puerto Serie RS232 DB9 con Aislamiento 5KV Protección ESD 15KV - Conversor Serial

Agregue un puerto serial RS232 con aislamiento galvánico y protección ESD a través de un puerto USB - Montaje en riel DIN

99,99 €
Cable Micro USB a Serie DB9 RS232 para Android - Adaptador Serial con Carga USB - Macho a Macho
ICUSBANDR232
Cable Micro USB a Serie DB9 RS232 para Android - Adaptador Serial con Carga USB - Macho a Macho

Permite agregar un puerto serial RS232 a un smartphone o una tableta, a través de Micro USB con capacidad de carga por USB

40,99 €
32+ Disponible en stock
Adaptador USB a Serie RS232 DB9 de 1 puerto con Cable USB A a B Separable de 1,8m
ICUSB232D
Adaptador USB a Serie RS232 DB9 de 1 puerto con Cable USB A a B Separable de 1,8m

Permite agregar un puerto serie RS232 a un PC portátil o de sobremesa mediante un cable USB extraíble

18,99 €
513+ Disponible en stock
Cable Adaptador USB a Serie Paralelo 1S1P 3 pies
ICUSB2321284
Cable Adaptador USB a Serie Paralelo 1S1P 3 pies

Incorpore un puerto Serie RS232 y un puerto Paralelo IEEE 1284 a un ordenador a través de una única conexión USB

38,99 €
Adaptador Concentrador Hub 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM
ICUSB2322X
Adaptador Concentrador Hub 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM

Incorpore 2 puertos serie RS-232 a su ordenador portátil o de escritorio a través de un puerto USB

55,99 €
23+ Disponible en stock
Cable Adaptador de 0,3m USB a 2 puertos Serie Serial RS232 DB9
ICUSB232C2
Cable Adaptador de 0,3m USB a 2 puertos Serie Serial RS232 DB9

Incorpore 2 puertos serie RS-232 a su ordenador portátil o de escritorio a través de un puerto USB

46,99 €
Cable 1,8m USB a 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 Retención del Puerto de Asignación COM
ICUSB2322F
Cable 1,8m USB a 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 Retención del Puerto de Asignación COM

Incorpore dos puertos serie RS232 con retención COM a su laptop u ordenador de escritorio a través de una conexión USB

61,99 €
16+ Disponible en stock
Concentrador Hub Industrial de 2 Puertos Serie Serial RS232 a USB Montaje Riel DIN Pared
ICUSB2322I
Concentrador Hub Industrial de 2 Puertos Serie Serial RS232 a USB Montaje Riel DIN Pared

Agregue 2 puertos serie RS232 de montaje en riel DIN a cualquier sistema a través de una conexión USB

70,99 €
123+ Disponible en stock
Hub Concentrador USB a 4 Puertos Serie RS232 - Ladrón Serie DB9 - Adaptador USB a Serie
ICUSB2324
Hub Concentrador USB a 4 Puertos Serie RS232 - Ladrón Serie DB9 - Adaptador USB a Serie

Incorpore cuatro puertos serie RS232 a un ordenador portátil o de escritorio a través un único puerto USB

99,99 €
52+ Disponible en stock
Concentrador Adaptador USB a Serie RS232 DB9 4 Puertos – Riel DIN Industrial y Montaje en Pared
ICUSB2324I
Concentrador Adaptador USB a Serie RS232 DB9 4 Puertos – Riel DIN Industrial y Montaje en Pared

Agregue 4 puertos serie RS232 con montaje en riel DIN a cualquier sistema a través de una conexión USB

121,99 €
349+ Disponible en stock
Adaptador Concentrador Hub 4 Puertos Serie Serial RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM
ICUSB2324X
Adaptador Concentrador Hub 4 Puertos Serie Serial RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM

Adicione 4 puertos serie RS-232 a su ordenador portátil o de sobremesa a través de un puerto USB

123,99 €
101+ Disponible en stock
Adaptador Industrial de 2 Puertos USB a Serie RJ45  de Montaje en Pared y Carril DIN
ICUSB2322RJ
Adaptador Industrial de 2 Puertos USB a Serie RJ45 de Montaje en Pared y Carril DIN

Agregue dos conexiones serie RS232 RJ45 a una PC o Servidor a través de un puerto USB con este adaptador para Riel DIN y montaje en pared

49,99 €
FTDI USB to Serial Null Modem DCE Adapter Cable
ICUSB232FTN
Cable Adaptador de 1 Puerto USB a Módem Nulo Null DB9 RS232 Serie DCE con FTDI

Agregue un puerto serie RS232 de módem nulo a su ordenador de sobremesa o portátil a través de una conexión USB

30,99 €
1178+ Disponible en stock
Adaptador Concentrador Hub 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM
ICUSB2324852
Adaptador Concentrador Hub 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM

Incorpore soporte RS232, RS422 y RS485 a su ordenador portátil o de sobremesa a través de un puerto USB

126,99 €
31+ Disponible en stock