StarTech.com

Adaptador USB-C a Serie DB9 RS232 - Cable Conversor USBC a Serie DB9 RS232 - Adaptador USB Tipo C a Serie DB9 RS232

Conecte un periférico RS232 (DB9) a su dispositivo USB-C

ID del Producto: ICUSB232C

  • Adaptador serie USB-C a RS232 DB9 directo
  • Alta velocidad de baudios de 921,6 Kbps
  • Compatible con Windows®, macOS® y Linux
  • Alimentado por USB - no requiere adaptador de alimentación externo
30,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
399+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estándares Industriales USB 1.1/2.0 RS232
Estilo de Puerto Adaptadores de cable
ID del Conjunto de Chips Prolific - PL2303RA
Interfaz Serial
Tipo de Bus USB-C
Rendimiento
Bits de Datos 5, 6, 7, 8
Bits de Detención 1, 1.5, 2
Control de Flujo Ninguno, Xon/Xoff, RTS/CTS, DTR/DSR
FIFO 512 Bytes
MTBF 30.000 horas
Paridad Odd, Even, Mark, Space, or None Parity Modes
Protocolo Serie RS-232
Tasa Máxima de Baudios 921,6 Kbps
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Macho
1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Software
Certificado WHQL de Microsoft
Compatibilidad OS Windows® 7, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.11 y 10.15
Linux 2.6.x a 4.4.x solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Un puerto USB-C disponible
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~65%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.5 cm [0.6 in]
Ancho del Producto 30 mm [1.2 in]
Longitud del Producto 43 cm [16.9 in]
Peso del Producto 36 g [1.3 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.1 mm [0 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 52 g [1.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - cable adaptador serie
1 - Guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.11 y 10.15
Linux 2.6.x a 4.4.x solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Conversor USB Tipo C a Serie DB9 RS232 con Retención de Puertos COM - Cable USBC a Serie
ICUSB232PROC
Adaptador Conversor USB Tipo C a Serie DB9 RS232 con Retención de Puertos COM - Cable USBC a Serie

Agregue un puerto serie mediante este adaptador USB C a serie con retención de puerto COM

34,99 €
Cable Adaptador USB a Serie RS232 de 1 Puerto Serial DB9 - Macho a Macho
ICUSB232V2
Cable Adaptador USB a Serie RS232 de 1 Puerto Serial DB9 - Macho a Macho

Incorpore un puerto serie RS232 a su ordenador portátil o de sobremesa a través de un puerto USB

18,99 €
3177+ Disponible en stock
FTDI USB to Serial Null Modem DCE Adapter Cable
ICUSB232FTN
Cable Adaptador de 1 Puerto USB a Módem Nulo Null DB9 RS232 Serie DCE con FTDI

Agregue un puerto serie RS232 de módem nulo a su ordenador de sobremesa o portátil a través de una conexión USB

30,99 €
1078+ Disponible en stock
Cable 1,8m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM
ICUSB2321F
Cable 1,8m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM

Incorpore un puerto serie RS232 con retención COM a su laptop u ordenador de escritorio a través de una conexión USB

28,99 €
3827+ Disponible en stock
Cable Adaptador 0,9m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 PC Mac Linux
ICUSB232SM3
Cable Adaptador 0,9m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 PC Mac Linux

Incorpore un puerto serie RS232 a su ordenador portátil o de escritorio a través de un puerto USB

27,99 €
1086+ Disponible en stock
Adaptador Concentrador Hub 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM
ICUSB2322X
Adaptador Concentrador Hub 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM

Incorpore 2 puertos serie RS-232 a su ordenador portátil o de escritorio a través de un puerto USB

55,99 €
23+ Disponible en stock
Cable Adaptador de 0,3m USB a 2 puertos Serie Serial RS232 DB9
ICUSB232C2
Cable Adaptador de 0,3m USB a 2 puertos Serie Serial RS232 DB9

Incorpore 2 puertos serie RS-232 a su ordenador portátil o de escritorio a través de un puerto USB

46,99 €
Cable Profesional de 0,3m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto COM
ICUSB2321X
Cable Profesional de 0,3m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto COM

Incorpore un puerto serie RS-232 a su ordenador portátil o de escritorio a través de un puerto USB; ofrece retención de puerto COM

39,99 €
118+ Disponible en stock
Cable 1,8m USB a 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 Retención del Puerto de Asignación COM
ICUSB2322F
Cable 1,8m USB a 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 Retención del Puerto de Asignación COM

Incorpore dos puertos serie RS232 con retención COM a su laptop u ordenador de escritorio a través de una conexión USB

61,99 €
9+ Disponible en stock
Adaptador Hub Concentrador USB a 8 Puertos Serie RS232 DB9
ICUSB2328
Adaptador Hub Concentrador USB a 8 Puertos Serie RS232 DB9

Incorpore ocho puertos serie RS232 a un ordenador portátil o de escritorio a través un único puerto USB

251,99 €
2+ Disponible en stock
Adaptador Concentrador Hub 4 Puertos Serie Serial RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM
ICUSB2324X
Adaptador Concentrador Hub 4 Puertos Serie Serial RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM

Adicione 4 puertos serie RS-232 a su ordenador portátil o de sobremesa a través de un puerto USB

123,99 €
97+ Disponible en stock

Accesorios