Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCategorías
- Productos Nuevos
- Docking Stations para Ordenador Portátil
- Adaptadores de Vídeo y Pantallas
- Productos de Audio-Vídeo
- Cables
- Gestión de servidores
- Accesorios para discos duros
- Tarjetas y Periféricos Adicionales
- Productos Industriales E/S
- SFPs
- Montaje de Monitores
- Candados para Ordenador Portátil
- Componentes de Ordenador
Navegar Por
Tarjeta PCIe Serie de 1 Puerto RS232 con UART 16950
Adaptador PCI Express a Serie | 921,4Kbps | Compatible con Windows® y Linux®
ID del Producto: PEX1S953LP
- Agregue capacidades RS232 DB9 sin adquirir un nuevo servidor u ordenador
- Compatible con PCI Express 1.1, para garantizar un rendimiento fiable
- Aproveche al máximo la integración del factor de forma (tamaño) de la caja con un soporte de perfil bajo o perfil de tamaño completo
- Compatible con transferencias de datos a velocidades de hasta 921,4Kbps
- Compatible con FIFO de 256 bytes de profundidad por transmisor y receptor
¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización
Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta
Esta tarjeta adaptadora serie RS232 le permite agregar a su ordenador un puerto serie RS232 DB9, a través de una ranura PCI Express (PCIe). Le permite interactuar con dispositivos serie, como lectores de tarjetas, impresoras, terminales PIN Pad o módems, a velocidades de hasta 921,4Kbps.
Máxima compatibilidad
Gracias a la amplia compatibilidad con varios sistemas operativos, incluyendo Windows y Linux, esta tarjeta PCI Express resulta fácil de integrar en entornos mixtos. La tarjeta viene preconfigurada con un soporte de perfil bajo, e incluye un soporte de perfil completo opcional, a fin de facilitar la instalación independientemente del factor de forma de la caja.
Disfrute de tecnología óptima
Este adaptador PCIe a serie es compatible con las siguientes características:
- Compatible la norma estándar 16950 UART
- Compatible con máxima velocidad de baudios de hasta 921,4Kbps
- Proporciona alimentación de salida de 5/12V en el pin 9 cuando se conecta alimentación externa
- FIFO de 128 bytes de profundidad por transmisor y receptor
- Compatible con bits de data 9, 8, 7, 6, 5
- Chipset Asix AX99100
- Compatible con PCI Express 1.1
Producto avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.
Aplicaciones
- Instalación posible en estaciones de trabajo en oficina doméstica u oficina convencional
- Conexión en aplicaciones POS (punto de venta) de ventas minoristas
- Conexión con quioscos automatizados de autoservicio o cajeros ATM
- Interactúe con dispositivos serie RS232, como lectores de tarjetas o impresoras
Números de Producto
Ingram Austria
V934512
Ingram Germany
V934512
Ingram Micro Belgium
4505145
Ingram Micro España
V934512
Ingram Micro Italy
V934512
Ingram Micro Netherlands
4505145
Ingram Micro Sweden
V934512
Ingram Switzerland
V934512
ALSO DEUTSCHLAND GMBH
3496750
ALSO Denmark
000000000003496750
Esprinet
PEX1S953LP
Exertis IE
S10254914
Ingram DK
V934512
Ingram IE
V934512
Ingram Finland
V934512
Ingram Micro France
V934512
Tech Data - Belgium
5344139
Tech Data - France
5344139
Tech Data - Netherlands
5344139
UPC Code
065030881159
Especificaciones Técnicas
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Cantidad de Puertos | 1 | |
Estilo de Puerto | Integrado en la Tarjeta | |
ID del Conjunto de Chips | Asix AX99100 | |
Interfaz | Serial | |
Tipo de Bus | PCI Express | |
Tipo de Tarjeta | Perfil Bajo (incluye soporte para Perfil Estándar) | |
Rendimiento | ||
Bits de Datos | 5, 6, 7, 8, 9 | |
Bits de Detención | 1, 1.5, 2 | |
Control de Flujo | Ninguno, Xon/Xoff, RTS/CTS | |
FIFO | 256 Bytes | |
Paridad | None, Odd, Even, Space, Mark | |
Protocolo Serie | RS-232 | |
Tasa Máxima de Baudios | 921,6 Kbps | |
Conector(es) | ||
Puertos Externos | 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho | |
Puertos Internos | 1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Macho Input | |
Tipo(s) de Conector(es) | 1 - PCI Express x1 Macho | |
Software | ||
Certificado WHQL de Microsoft | Sí | |
Compatibilidad OS | Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Linux 2.4.x a 2.6.x Solo versiones LTS |
|
Observaciones / Requisitos | ||
Nota | Salida de alimentación seleccionable en el pin 9 del puerto serie | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | HR 20~80% | |
Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 80°C (-4°F to 176°F) | |
Temperatura Operativa | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 15 cm [5.9 in] | |
Ancho del Producto | 67 mm [2.6 in] | |
Longitud del Producto | 98 mm [3.9 in] | |
Peso del Producto | 44 g [1.6 oz] | |
Información de la Caja | ||
Altura de la Caja | 30 mm [1.2 in] | |
Ancho de la Caja | 14.2 cm [5.6 in] | |
Longitud de la Caja | 17 cm [6.7 in] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 112 g [4 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Tarjeta Serie PCI-E | |
1 - Soporte para perfil completo | ||
1 - Manual del Usuario |
Compatibilidad






Linux 2.4.x a 2.6.x Solo versiones LTS
Productos Relacionados
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 UART 16950
Incorpore 2 puertos serie RS232 a su ordenador de escritorio estándar o de factor de forma pequeño a través de una ranura de expansión PCI Express
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 2 Puertos Serie RS232 UART 16950 Serial
Agregue 2 puertos seriales RS-232 a su ordenador de chasis estándar o compacto a través de una ranura PCI Express
Accesorios
Cable Alargador de 1,8m de Extensión DB9 Serie RS232 EGA Macho a Hembra - Extensor Gris
Extienda en 1,8m un cable de monitor EGA o un cable para ratón
3418+ Disponible en stock
Cable de 1,8m Serie Recto Straight Through
Conecte dos dispositivos serie equipados con DB9
1216+ Disponible en stock
Cable de 3m de módem nulo serie cruzado DB9 hembra a DB25 macho
Conexión de dispositivos seriales y transferencia de archivos
168+ Disponible en stock
Cable de Módem Nulo de Serie Cruzado 3m Null RS232 Serial - 2x Hembra DB9 - Gris
Transfiera archivos a través de una conexión de puerto serial
Cable de Módem Nulo Serie RS232 DB9 Hembra a Macho de 3m
Transfiera archivos a través de una conexión serial
Adaptador Conversor Serie DB9 a DB25 - Convertidor 9 pines a 25 pines Serial Hembra a Hembra
Convierte un puerto serial macho de 9 pines en un puerto serial hembra de 25 pines
Adaptador Conversor de Cable Serie DB9 a DB25 Hembra a Macho
Convierte un puerto macho DB9 en puerto macho DB25
243+ Disponible en stock
Soporte de Producto
Controladores
-
[Asix AX99100] Windows PCIe Serial Card.zip
Windows 8/10: 1.18.2.0
Windows XP/7: 1.12.2.0- Idioma: Inglés
-
[Asix AX99100] Linux PCIe Serial Card.zip
Version: 1.3.0
- Idioma: Inglés
Manuales
-
PEX1S953LP_QSG.pdf
- Idioma: Inglés
Fichas Técnicas
-
PEX1S953LP_Datasheet-ES.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.