StarTech.com

Tarjeta Adaptador de Red Ethernet Gigabit Combo con Hub Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos

¿No tiene suficientes ranuras de expansión? Fusione USB 3.0 y GbE en una sola tarjeta de combinación PCIe

ID del Producto: PEXUSB3S3GE

  • Deje disponible una ranura PCIe mediante la consolidación de 3x puertos USB 3.0 & 1x puerto Ethernet Gigabit en una sola tarjeta
  • Diseño de perfil doble, el cual ofrece flexibilidad de instalación para ordenadores de perfil bajo y perfil estándar
  • Su retrocompatibilidad le posibilita ahorrar dinero, al poder conectarla con sus dispositivos USB 2.0 y 1.x ya existentes
Ver otros
  • Ideal para dispositivos USB que requieren mucha potencia, con alimentación SATA opcional de hasta 900mA por puerto
  • Interfaz PCIe x1, conforme con las especificaciones para PCI Express 2.0
  • Compatibilidad con WOL ("Wake-On-LAN", reinicio mediante red), Ethernet de consumo eficiente de energía (EEE), tramas Jumbo, control de flujo de dúplex completo, etiquetado VLAN y codificación de prioridad de capa 2
73,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
127+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 3
Estándares Industriales Especificación 1.0 para USB 3.0
Especificación 2.0 base para PCI Express
Especificación 1.0 para Intel xHCI
IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3az sobre Ethernet de consumo eficiente de energía, IEEE 802.3x sobre control de flujo, IEEE 802.1q sobre etiquetado VLAN y 802.1p sobre la codificación de prioridad de capa 2
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips Renesas/NEC - µPD720201
Realtek - RTL8153
Interfaz USB 3.0
RJ45 (Ethernet Gigabit)
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
Control de Flujo Control de flujo de dúplex completo
Jumbo Frame Support 9K max.
MDIX Automático
MTBF 1.920.042 horas
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5Gbps (USB 3.0)
2Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Puertos Externos 3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - RJ-45 Hembra
Puertos Internos 1 - Alimentación SATA (15 pines) Conector
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 2.6.31 a 4.11.x solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Nota El rendimiento máximo de esta tarjeta está limitado por la interfaz del bus. Si se utiliza con ordenadores equipados con PCI Express Gen 1.0, el rendimiento máximo es de 2,5 Gbps. Si se utiliza con ordenadores equipados con PCI Express Gen 2.0, el rendimiento máximo es de 5 Gbps.
UASP (protocolo SCSI con conexión USB) es compatible con Windows 8, 8.1, Server 2012 y Linux Kernel 2.6.37 o superior. Los resultados de las pruebas se obtuvieron al utilizar un sistema Ivy Bridge de Intel®, tarjetas de expansión USB 3.0 de StarTech.com, una caja de StarTech.com equipada con UASP y una unidad SATA III de estado sólido.
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador equipado con PCI Express y una ranura PCI Express x1 o superior (x4, x8, x16) disponible
Conector SATA de alimentación (recomendado, pero opcional)
Indicadores
Indicadores LED 1 - Enlace (Verde)
1 - Actividad (ámbar)
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20~80%
Temperatura de Almacenamiento -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 12 cm [4.7 in]
Ancho del Producto 18 mm [0.7 in]
Longitud del Producto 77 mm [3 in]
Peso del Producto 60 g [2.1 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 33 mm [1.3 in]
Ancho de la Caja 14.4 cm [5.7 in]
Longitud de la Caja 17.6 cm [6.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 150 g [5.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI Express USB 3.0 de 3 puertos con Ethernet Gigabit
1 - Soporte de perfil bajo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones
Auto negociación

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 2.6.31 a 4.11.x solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador tarjeta PCI Express de 7 puertos USB 3.0 con perfil bajo o completo
PEXUSB3S7
Adaptador tarjeta PCI Express de 7 puertos USB 3.0 con perfil bajo o completo

Obtenga la escalabilidad que necesita, gracias a los 7 puertos USB 3.0 con alimentación SATA que puede agregar a su ordenador

90,99 €
Adaptador tarjeta PCI Express de 2 puertos externos  2 internos USB 3.0 con alimentación SATA
PEXUSB3S2EI
Adaptador tarjeta PCI Express de 2 puertos externos 2 internos USB 3.0 con alimentación SATA

Agregue puertos USB 3.0 al panel frontal o posterior de su ordenador por medio de conectores USB 3.0 de estilo placa base

47,99 €
63+ Disponible en stock
Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.0 SuperSpeed con UASP y Alimentación SATA - Adaptador Interno
PEXUSB3S24
Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.0 SuperSpeed con UASP y Alimentación SATA - Adaptador Interno

Permite agregar 2 puertos SuperSpeed USB 3.0 con alimentación SATA a un PC con PCI Express disponible

39,99 €
186+ Disponible en stock
Adaptador Tarjeta Controladora PCI Express PCI-E 2 Puertos USB 3.0 con Alimentación Molex y UASP
PEXUSB3S25
Adaptador Tarjeta Controladora PCI Express PCI-E 2 Puertos USB 3.0 con Alimentación Molex y UASP

Permite agregar 2 puertos SuperSpeed USB 3.0 a un PC con PCI Express disponible

34,99 €
635+ Disponible en stock
Hub USB 3.0 de Aluminio con Cable - Concentrador de 3 Puertos USB con Adaptador de Red Ethernet Gigabit
ST3300GU3B
Hub USB 3.0 de Aluminio con Cable - Concentrador de 3 Puertos USB con Adaptador de Red Ethernet Gigabit

Permite agregar 3 puertos externos USB 3.0 con UASP y un puerto Gigabit Ethernet a un ordenador portátil o Ultrabook™ mediante un solo puerto USB 3.0

59,99 €
8813+ Disponible en stock
Adaptador de Red NIC Gigabit Ethernet Externo USB 3.0 con Hub Concentrador 3 Puertos con Alimentación
ST3300U3S
Adaptador de Red NIC Gigabit Ethernet Externo USB 3.0 con Hub Concentrador 3 Puertos con Alimentación

Agregue conectividad Ethernet Gigabit y un concentrador con 3 puertos USB 3.0 a un ordenador mediante un solo puerto SuperSpeed USB 3.0

69,99 €
19+ Disponible en stock

Accesorios