StarTech.com

Adaptador tarjeta PCI Express de 2 puertos externos 2 internos USB 3.0 con alimentación SATA

Agregue puertos USB 3.0 al panel frontal o posterior de su ordenador por medio de conectores USB 3.0 de estilo placa base

ID del Producto: PEXUSB3S2EI

  • Flexibilidad para conectar dispositivos USB 3.0 externos e internos y compatibilidad con UASP
  • Configuración rápida y sin problemas con Windows 8 nativo, así como acoplamiento a sistemas de perfil estándar o perfil bajo
  • Su retrocompatibilidad le posibilita ahorrar dinero al poder conectarlo con dispositivos USB 2.0 y 1.x ya existentes
Ver otros
  • Transfiera archivos de gran tamaño a una velocidad impresionante, con soporte para una capacidad de transmisión de hasta 5Gbps
  • Conector opcional SATA de alimentación que ofrece hasta 900mA por puerto para dispositivos USB que requieren mucha potencia
  • Interfaz PCIe x1, conforme con las especificaciones para PCI Express 2.0
  • Configurado con soporte de perfil completo, incluye soporte de media altura
47,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
14+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Estándares Industriales Especificación 1.0 para USB 3.0
Especificación 2.0 base para PCI Express
Especificación 1.0 para Intel xHCI
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips Renesas/NEC - µPD720201
Interfaz USB 3.0
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
Longitud Máxima del Cable 3 m [9.8 ft]
MTBF 1.920.042 horas
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Puertos Externos 2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
Puertos Internos 1 - Alimentación SATA (15 pines) Conector
1 - IDC (20 pines, USB 3.0, cabezal de placa madre) Receptáculo (toma)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Observaciones / Requisitos
Nota El rendimiento máximo de esta tarjeta está limitado por la interfaz del bus. Si se utiliza con ordenadores equipados con PCI Express Gen 1.0, el rendimiento máximo es de 2,5 Gbps. Si se utiliza con ordenadores equipados con PCI Express Gen 2.0, el rendimiento máximo es de 5 Gbps.
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador equipado con PCI Express y una ranura PCI Express x1 o superior (x4, x8, x16) disponible
Conector SATA de alimentación (recomendado, pero opcional)
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20~80%
Temperatura de Almacenamiento -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 12 cm [4.7 in]
Ancho del Producto 18 mm [0.7 in]
Longitud del Producto 92 mm [3.6 in]
Peso del Producto 53 g [1.9 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 33 mm [1.3 in]
Ancho de la Caja 17.4 cm [6.9 in]
Longitud de la Caja 14.3 cm [5.6 in]
Peso (de la Caja) del Envío 143 g [5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI Express USB 3.0 de 4 puertos - 2 ext. y 2 int.
1 - Soporte de perfil bajo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador tarjeta PCI Express de 7 puertos USB 3.0 con perfil bajo o completo
PEXUSB3S7
Adaptador tarjeta PCI Express de 7 puertos USB 3.0 con perfil bajo o completo

Obtenga la escalabilidad que necesita, gracias a los 7 puertos USB 3.0 con alimentación SATA que puede agregar a su ordenador

90,99 €
Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 con UASP de 4 Puertos - Alimentación SATA
PEXUSB3S4V
Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 con UASP de 4 Puertos - Alimentación SATA

Agregue 4 puertos USB 3.0 externos a un ordenador de perfil bajo o estándar a través de PCI Express

58,99 €
451+ Disponible en stock
Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.0 SuperSpeed con UASP y Alimentación SATA - Adaptador Interno
PEXUSB3S24
Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.0 SuperSpeed con UASP y Alimentación SATA - Adaptador Interno

Permite agregar 2 puertos SuperSpeed USB 3.0 con alimentación SATA a un PC con PCI Express disponible

39,99 €
169+ Disponible en stock
Adaptador Tarjeta Controladora PCI Express PCI-E 2 Puertos USB 3.0 con Alimentación Molex y UASP
PEXUSB3S25
Adaptador Tarjeta Controladora PCI Express PCI-E 2 Puertos USB 3.0 con Alimentación Molex y UASP

Permite agregar 2 puertos SuperSpeed USB 3.0 a un PC con PCI Express disponible

34,99 €
543+ Disponible en stock
Adaptador Tarjeta Controladora PCI Express PCI-E 2 Puertos USB 3.0 con Alimentación SATA
PEXUSB3S23
Adaptador Tarjeta Controladora PCI Express PCI-E 2 Puertos USB 3.0 con Alimentación SATA

Añada dos puertos USB 3.0 a su ordenador de escritorio a través de una ranura PCI Express

31,99 €
198+ Disponible en stock
Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos con UASP - 1 Interno - 1 Externo
PEXUSB3S11
Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos con UASP - 1 Interno - 1 Externo

Incorpore dos puertos USB 3.0 SuperSpeed, uno interno y otro externo a su PC

44,99 €
90+ Disponible en stock

Accesorios