StarTech.com

15 ft 2-in-1 Universal USB KVM Cable

Conecte ordenadores equipados con VGA y USB a un Conmutador KVM utilizando un sólo cable

ID del Producto: SVUSB2N1_15

  • Combines VGA video and USB data signaling into a single cable
  • Reduces cable clutter and tangles
  • High quality coaxial video cable for crystal clear display
32,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
343+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

General

StarTech.com's universal series USB KVM switch cables prevent tangles and keep your workspace neat while delivering excellent performance with your StarTech.com StarView or other KVM switch.

This 15ft 2-in-1 USB + VGA KVM switch Cable is constructed of high quality materials and is expertly designed to ensure crystal clear display quality, and durable performance. Like all StarTech.com cables, this product comes with a Lifetime warranty.

Works with:
Compatible StarTech.com KVMs can be found under the Accessories section.
Aten models (CS102U, CS104U)
Belkin models (F1DN102U, F1DN104U, F1DN108U)
TrippLite models (B006-004-R)
Cables to go models (35555, 35566, 35554, 52064)
IOGear models (GCS102U, GCS104U)

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Conector B 1 - USB B (4 pines) Macho
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 4.6 m [15 ft]
Longitud del Producto 4.6 m [15 ft]
Peso del Producto 612 g [21.6 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 629 g [22.2 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 15 ft. USB+VGA 2-in-1 KVM Switch Cable

Certificaciones

Accesorios