Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Sun to PS/2 Keyboard Mouse Console Converter Adapter

ID del Producto: SV125

Connect Sun™ workstations and servers to any PS/2 KVM switch or extender

Características
  • Supports hot plug and play for PS/2 keyboard and mouse

  • Power free operation

  • Supports keyboard power-on simulation button for Sun computers

  • Cables included

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

ISTFR RCORBE CPNL DISCBE BUYDNL CPBE ATEADK DABSIE MISCBE ACENL ELARIE
INGBE INGDK INGIE INGRFI
Disponible en
83,99 € EUR
IVA no incluido en el precio

ID: SV125

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

Precio de Distribuidor: Crear una cuenta

¿Pedido de grandes cantidades? Solicite una Cotización

This convenient PS/2 interface converter lets you connect Sun™ workstations and servers to any PC KVM switch or extender.

Compatible with any Sun™ computer that has Mini 8-pin style keyboard and mouse connections, the Sun™ to PS/2 converter features a compact design and doesn't require an external power adapter saving valuable install space.

A time and cost-saving solution, the Sun™ /PS/2 peripheral converter supports keyboard power-on simulation for Sun™ workstations and hot-plug and play for PS/2 keyboards and mice.

The Sun™ to PS/2 converter includes the necessary cables to help reduce workspace clutter and confusion and is backed by StarTech.com's 2-year warranty and free lifetime technical support.

La ventaja de StarTech.com
  • Allows Sun workstations and servers to be connected to any PC KVM switch or extender
  • Compact design and power free operation to reduce clutter
  • Translates special Sun keystrokes
  • Compatible with any Sun computer with Mini 8-pin style keyboard and mouse connector
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos KVM 1
Tipo de Video PC VGA
Rendimiento
Resolución Analógica Máxima 1920 x 1440
Conector(es)
Conectores del Host 1 - Mini DIN (8 pines) Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
2 - PS/2 (6 pines, mini DIN) Hembra
Indicadores
Indicadores LED 1 - Combo key active - Yellow
1 - Compose + K/M activity - Green
Características Físicas
Altura del Producto 20 mm [0.8 in]
Ancho del Producto 59 mm [2.3 in]
Color Beige
Longitud del Producto 84 mm [3.3 in]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.5 kg [1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Male-to-male HDB15 for VGA
1 - Sun to PS/2 Keyboard/Mouse Converter
1 - 13w3 male-to-HDB15 for VGA
1 - Male-to-male mini-DIN6 for keyboard
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ

Cable de Vídeo 1,8m de Extensión VGA - HD15 Macho - HD15 Macho - Extensor Negro

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

8,99 €

Disponible en stock:   1313 Inventario
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ25

25 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ50

Cable Coaxial de Vídeo VGA 15,2 metros para Monitor Alta Resolución - 2x HD15 Macho

Conecte un monitor VGA con una excelente calidad de conexión

15 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M
MXT105MMHQ

15 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.