StarTech.com

USB CAT5 dongle for Matrix IP KVM switches

Conecte un servidor USB a su conmutador KVM IP Cat5 de StarTech.com

ID del Producto: SV5USBM

  • Hot pluggable support to reduce unwanted downtime
  • Multi-platform support: PC, Mac, SUN, Linux, and other terminal based systems
  • Supports resolutions up to 1600x1200, recommended 1280x1024
Ver otros
  • LED indicator for power
  • Supports file transfer and virtual media between the host and KVM
  • USB powered, no additional power adapters required
128,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
9+ Disponible en stock

¿Pedido de grandes cantidades? Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor: Crear una cuenta

General

This IP KVM Server Interface Module for USB allows you to connect a USB server to your CAT 5 IP KVM. The slim design and auto firmware update feature makes the server interface module an ideal fit with rack-mount or desktop servers.

Aplicaciones

Connect a USB computer to a CAT5 Matrix IP KVM

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Rendimiento
Longitud Máxima del Cable 50 m [164 ft]
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - RJ-45 Hembra
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Observaciones / Requisitos
Nota Attached cable lengths are: USB – 19in(483mm), Video – 6in(152mm)
Indicadores
Indicadores LED 1 - Green – Power
Características Físicas
Altura del Producto 23 mm [0.9 in]
Ancho del Producto 40 mm [1.6 in]
Color Negro
Longitud del Producto 92 mm [3.6 in]
Peso del Producto 120 g [4.2 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 kg [0.3 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - USB Server Interface Module

Certificaciones

Soporte de Producto