Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Conmutador KVM USB de 16 Puertos de Montaje en Rack de 1U con OSD

ID del Producto: SV1631DUSBU

Controle hasta 16 ordenadores equipados con USB desde un único teclado, ratón y monitor

Características
  • Sistema Operativo Independiente – no requiere controladores ni software

  • Función auto-scan para seleccionar ordenadores en forma secuencial

  • Configuración en cascada para ampliar las funciones del sistema

Más Características . . .
  • Conmutación mediante botón pulsador y teclas de acceso directo desde el panel frontal para simplificar el acceso a los ordenadores

  • Permite identificar y seleccionar ordenadores de acuerdo a los nombres asignados a través del OSD

  • Conexiones de consola a través de USB

  • El menú OSD ofrece una función de seguridad que posibilita la protección por contraseña de cada una de las PCs conectadas

  • Configuración del sistema a través de plug-and-play

  • Robusto chasis metálico 1U ideal para entornos severos y gabinetes que permiten economizar espacio

  • Resoluciones de Pantalla Plana Admitidas: 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768

  • Resoluciones 4 : 3 Admitidas: 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768

  • Soporta la combinación de Teclado y Ratón USB en una única conexión USB

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

MERCFR COMES EPIT INFES KINYO MEDES MONIT RCORBE YEPIT AMAZFR AMAZIT CPNL DISCBE BUYDNL CPBE AMAZES DABSIE ISTDE ISTNL KOPSE OFDEES MISCBE MERCDE ACENL TPOES ELARIE FUXDE LAFIFR LIFES MERCIT RICDE SOFTEX

Tiendas al detalle

MEDES
INGAT INGBE INGCH INGDE INGES INGIT INGNL INGSE ALSODE ESPES INGDK INGIE INGFR INGRFI
Disponible en
881,99 € EUR
IVA no incluido en el precio

ID: SV1631DUSBU

Disponible en stock:
Europa: 2

Precio de Distribuidor: Crear una cuenta

¿Pedido de grandes cantidades? Solicite una Cotización

El Conmutador KVM USB de 16 Puertos de Montaje en Rack de 1U con OSD, SV1631DUSBU permite controlar 16 ordenadores equipados con USB desde una única consola (teclado/ratón USB y monitor VGA).

Un práctico botón pulsador y controles de acceso directo ofrecen conmutación confiable entre los ordenadores conectados, a la vez que los modos de conmutación manual y de escaneo automático así como un Menú en Pantalla (OSD) proporcionan opciones adicionales.

Ideado para asegurar máxima eficiencia, el conmutador KVM USB ofrece un diseño delgado de 1U que se acopla perfectamente en un rack/gabinete de servidores mediante los soportes incluidos, y además se puede instalar en cascada con múltiples conmutadores KVM posibilitando el control de hasta 136 ordenadores desde este conmutador. Las conexiones de cable en la parte trasera ayudan a eliminar enredos y minimizar el desorden en el espacio de trabajo.

Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

El modelo SV1631DUSBU solo funciona con cables VGA y USB 2 en 1 específicos (se adquieren por separado), a continuación se muestra una lista de cables de StarTech.com compatibles:

Cable ultradelgado USB VGA 2 en 1 para KVM de 1,8m
Cable ultradelgado USB VGA 2 en 1 para KVM de 1,8m
Cable ultradelgado USB VGA 2 en 1 para KVM de 3m
Cable ultradelgado USB VGA 2 en 1 para KVM de 4,5m

La ventaja de StarTech.com
  • Al suprimir las pulsaciones del teclado desde la conexión USB, este KVM habilita el soporte de teclas de acceso directo para kits inalámbricos de teclado y ratón que utilizan un único receptor USB
  • El Menú en Pantalla habilita la capacidad de cambiar el nombre de los ordenadores conectados para facilitar su identificación y proporciona seguridad por contraseña para cada puerto
  • Soporta conexión en cascada con otros conmutadores KVM y control de hasta 136 ordenadores desde un único lugar
Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

OS independent; No software or drivers required

Aplicaciones
  • Incorpore administración de consolas a su servicio de Co-ubicación /ISP ayudándole a ahorrar tiempo y dinero
  • Una solución simple y escalable para acceder a su Datacenter o Server Farm
  • Perfecto para el control de ordenadores en líneas de producción facilitando el acceso a múltiples sistemas
  • Excelente para realizar pruebas de control de ordenadores/burn-in tests economizando el espacio que ocuparían varios monitores, teclados y ratones sobre su escritorio
  • Ideal para controlar numerosas PCs en un entorno de pruebas de QA
Números de Producto
Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cables Incluidos No
Cantidad de Puertos KVM 16
Montaje en Rack
Plataformas Admitidas USB
Sistema En Cascada
Soporte de Audio No
Soporte de Pantalla Doble 1
Tipo de Video PC VGA
Rendimiento
Cantidad Máxima de Ordenadores en Cascada 136
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
Hot-Key Selection
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima 1920x1440 @60Hz (1920x1200 @60Hz - Wide Screen)
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo
Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador, Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla)
Conector(es)
Conectores del Host 16 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 1 - Verde - Encendido
16 - Rojo - PC Seleccionada
16 - Verde - PC Online
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.5A
Consumo de Energía 18
Corriente de Entrada 0.8A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 45 mm [1.8 in]
Ancho del Producto 540 mm [21.3 in]
Color Negro
Peso del Producto 3100 g [109.4 oz]
Profundidad del Producto 180 mm [7.1 in]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 3.5 kg [7.8 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador KVM USB StarView de 16 Puertos
2 - Soportes de Montaje
1 - Caja de tornillos
1 - Pack de Topes de Goma
1 - Adaptador de Alimentación
1 - Manual del Usuario
Certificaciones

Adaptadores de alimentación (2)

Adaptador de Alimentación de Corriente Directa DC - 12V 5A - Tipo Barril M
SVA12M5NA

Adaptador de Alimentación de Corriente Directa DC - 12V 5A - Tipo Barril M

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

80,99 €

Disponible en stock:   19 Inventario

Cables KVM (5)

Cable KVM de 3m Ultra Delgado Todo en Uno VGA USB HD15 - 10ft Pies  2 en 1
SVECONUS10

Cable KVM de 3m Ultra Delgado Todo en Uno VGA USB HD15 - 10ft Pies 2 en 1

Conecte video VGA y USB con tan sólo un delgado cable KVM

18,99 €

Disponible en stock:   1054 Inventario
Cable KVM de 4,5m Ultra Delgado Todo en Uno VGA USB HD15 - 2 en 1
SVECONUS15

Cable KVM de 4,5m Ultra Delgado Todo en Uno VGA USB HD15 - 2 en 1

Conecte video VGA y USB con sólo un delgado cable para KVM

26,99 €

Disponible en stock:   319 Inventario
Cable KVM de 1,8m Ultra Delgado Todo en Uno VGA USB HD15 - 6t Pies  2 en 1
SVECONUS6

Cable KVM de 1,8m Ultra Delgado Todo en Uno VGA USB HD15 - 6t Pies 2 en 1

Conecte video VGA y USB con tan sólo un delgado cable KVM

12,99 €

Disponible en stock:   1612 Inventario
Cable KVM Ultra Thin Delgado de 3m VGA USB HD15 2-en-1 para uso en Conmutador Switch KVM
SVUSBVGA10

Cable KVM Ultra Thin Delgado de 3m VGA USB HD15 2-en-1 para uso en Conmutador Switch KVM

Conecte video VGA y USB con un sólo cable KVM delgado

18,99 €

Disponible en stock:   187 Inventario
Cable KVM USB VGA 2 en 1 Ultra Delgado - 1,8m
SVUSBVGA6

Cable KVM USB VGA 2 en 1 Ultra Delgado - 1,8m

Conecte video VGA y USB con un sólo cable KVM delgado

12,99 €

Disponible en stock:   64 Inventario

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.