StarTech.com

Conmutador Switch KVM 2 puertos Mini DisplayPort DP USB 2.0 4K

Controle 2 ordenadores equipados con Mini DisplayPort, utilizando un solo monitor, teclado y ratón, por medio de este conmutador KVM DP 1.2

ID del Producto: SV231MDPU2

  • Asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones de vídeo de hasta 4K
  • Máxima productividad gracias al acceso multisistema
  • Uso y funcionamiento sencillos mediante la conmutación con teclas de acceso rápido y botones (comandos de acceso rápido solo compatibles en Windows)
Ver otros
  • Compatibilidad con audio digital 7.1
  • Soporte plug and play para los teclados, ratones y periféricos USB conectados
  • Compatibilidad con resoluciones de hasta 3840 x 2160 a 30Hz
  • No requiere controladores ni software
  • Soporta DDC2B para detección de monitor
  • Funciona con adaptadores DisplayPort, HDMI y DVI
136,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
133+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

General

Este versátil conmutador KVM USB permite compartir una estación de trabajo equipada con Mini DisplayPort™ (mDP) con dos sistemas informáticos, lo cual ofrece control de un monitor mDP, teclado y ratón, además de un dispositivo periférico USB adicional. La compatibilidad con mDP convierte a este conmutador KVM en el accesorio perfecto su estación de trabajo Mac.

Para garantizar la compatibilidad con su configuración, el conmutador KVM ha sido sometido a rigurosas pruebas con las plataformas más reconocidas, incluyendo Windows®, Linux® y Mac, y obtiene la alimentación mediante los periféricos USB, lo cual significa que no se requiere una fuente de alimentación externa.

Impresionante calidad de imágenes 4K

Gracias a su compatibilidad con resoluciones hasta 4K a 60Hz, quedará asombrado de cómo este conmutador KVM Mini DisplayPort es capaz de gestionar sin problemas sus contenidos con uso intensivo de imágenes. Con cuatro veces la resolución de la alta definición de 1080p, su rendimiento sin pérdida de calidad convierte a este conmutador en la solución ideal en aplicaciones que requieren un nivel intensivo de gráficos, como el diseño gráfico, diseño CAD / CAM, diseño gráfico o imágenes de análisis médicos, como resonancias magnéticas (MRI), diagnósticos por radiología, etc. 

Además, el conmutador KVM es compatible con pantallas 1080p, lo cual lo convierte en el accesorio ideal para aplicaciones domésticas, de oficina u otros espacios de trabajo.

Acceso multisistema

Este conmutador KVM, equipado con Mini DisplayPort, audio digital 7.1, más un concentrador con 3 puertos USB para su teclado, ratón y un dispositivo periférico USB adicional, resulta perfecto para el acceso a dos sistemas independientes mediante el uso de una misma estación de trabajo: ideal para el control de servidores, ya que se simplifica el acceso a varios sistemas informáticos.

Funcionamiento sin problemas

Este conmutador KVM de 2 puertos ofrece un funcionamiento sencillo con conmutación de hardware y software y, además, constituye una solución sencilla pero a la vez integral para la conmutación entre cada ordenador conectado. El software de conmutación incluido le permite la conmutación a petición, gracias a la intuitiva interfaz de vídeo. El control mediante comandos de acceso rápido también está disponible al trabajar con ordenadores que utilizan Windows y, además, el conmutador incluye un interruptor de conmutación de fácil acceso, situado en la parte frontal.

Notas:

  • Para obtener la resolución máxima de 4K a 60Hz, se requiere una fuente de vídeo y pantalla compatibles con dicha resolución.
  • Si va a utilizar un adaptador de vídeo para conectar este dispositivo a un monitor que no sea DisplayPort, como HDMI o VGA, se requiere un adaptador de vídeo activo.
  • Los comandos de acceso rápido solo se admiten en ordenadores con el sistema Windows.

El conmutador SV231MDPU2 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Controle dos sistemas informáticos mediante una sola estación de trabajo

Visualice las imágenes de salida de vídeo de alta resolución de equipos médicos y de análisis sanitario, como los de resonancia magnética (MRI) o rayos X

Edite imágenes de vídeo de alta resolución a través de este conmutador KVM

Visualice las imágenes de salida de vídeo de equipos de topografía por satélite mediante el control de la consola

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cables Incluidos
Cantidad de Puertos KVM 2
Estándares Industriales HDCP 2.2
Montaje en Rack No
Plataformas Admitidas USB
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio No
Soporte de Pantalla Doble 1
Tipo de Video PC Mini DisplayPort
Rendimiento
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
Especificaciones de Audio Audio digital 7.1 (depende de la compatibilidad con las fuentes de vídeo y pantalla)
Especificaciones Generales Para obtener la resolución máxima de 4K a 60Hz, se requiere una fuente de vídeo y pantalla compatibles con dicha resolución.
Los comandos de acceso rápido solo se admiten en ordenadores con el sistema Windows.
Hot-Key Selection
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 4K - 3840 x 2160 @ 60Hz (supporting video source and display required) - MST
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No
Soporte DVI Sí - Doble Enlace
Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
Video Revision DisplayPort 1.2
Conector(es)
Conectores del Host 2 - Mini DisplayPort (20 pines) Hembra Input
2 - USB B (4 pines) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Hembra Output
3 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Indicadores
Indicadores LED 1 - Indicador LED de actividad del puerto 1
1 - Indicador LED de actividad del puerto 2
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 24 mm [0.9 in]
Ancho del Producto 82 mm [3.2 in]
Color Negro
Longitud del Cable 1.2 m [3.9 ft]
Longitud del Producto 177 mm [7 in]
Peso del Producto 342 g [12.1 oz]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 845 g [29.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador KVM con 2 puertos mDP
2 - Cables KVM Mini DisplayPort de 1,2m
1 - Guía Rápida de Instalación

Certificaciones

Productos Relacionados

Conmutador Switch KVM - 2 puertos USB 2.0 - Audio Vídeo DisplayPort 2 Monitores
SV231DPDDUA
Conmutador Switch KVM - 2 puertos USB 2.0 - Audio Vídeo DisplayPort 2 Monitores

Controle 2 ordenadores con puertos dobles DVI de alta resolución a través de una consola

369,99 €
Conmutador Switch Profesional KVM 2 Puertos Vídeo DisplayPort - USB con Audio - 2560x1600
SV231DPUA
Conmutador Switch Profesional KVM 2 Puertos Vídeo DisplayPort - USB con Audio - 2560x1600

Controle 2 ordenadores desde una consola, con vídeo DisplayPort® de alta resolución, USB, teclado, ratón y audio

292,99 €
135+ Disponible en stock
Conmutador Switch KVM 4 puertos Vídeo DisplayPort DP Hub Concentrador USB 2.0 Audio - 2560x1600
SV431DPUA
Conmutador Switch KVM 4 puertos Vídeo DisplayPort DP Hub Concentrador USB 2.0 Audio - 2560x1600

Comparta un teclado, ratón, y pantalla DisplayPort entre 4 sistemas multimedia de alta resolución

358,99 €
541+ Disponible en stock
Conmutador Switch KVM 2 puertos DisplayPort DP USB Audio con Cables Integrados - 1080p
SV211DPUA
Conmutador Switch KVM 2 puertos DisplayPort DP USB Audio con Cables Integrados - 1080p

Control de dos ordenadores con DisplayPort® y USB mediante un solo conjunto de periféricos (teclado, ratón, monitor y audio)

125,99 €
161+ Disponible en stock

Accesorios