Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Switch Conmutador Extensor de Consola KVM VGA con Serie Audio USB por Cat5 UTP - 300m

ID del Producto: SV565USAGB

Extiende señales de video VGA, USB, audio y seriales hasta 300m (1000ft) a través de cable Cat 5 o superior

Características
  • Calibración y ajuste de imagen automático

  • Soporta resoluciones de hasta 1920x1080 @60Hz

  • Configuración manual a través de la interfaz serial

Más Características . . .
  • Soporta una distancia máxima de 1000 pies (300m)

  • Soportes de montaje integrados en la unidad local

  • Los dispositivos equipados con puertos serie se pueden conectar en la estación local o en la consola remota

  • La unidad transmisora se alimenta a través del puerto USB del ordenador host ,mientras que la unidad remota se alimenta a través de un adaptador suministrado

  • Firmware Actualizable

  • Pass through de VGA y Audio en la unidad remota

  • Soporta conexiones en cascada para múltiples estaciones remotas

  • Soporta prácticamente todas las combinaciones de teclado y ratón (inclusive Inalámbricos)

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

MERCFR BECHIT COMES EPIT INFES KINYO MATFR MONIT RCORBE YEPIT AMAZFR BECH AMAZIT CPNL DISCBE INMCFR BUYDNL CPBE AMAZES ATEADK BECHAT BECHIE BECHNL BECHT DABSIE ISTDE OFDEES PROSE MISCBE MERCDE MISCFR ACENL TPOES BECHES ELARIE LAFIFR LIFES MERCIT RICDE SOFTEX

Revendedores del Sector Comercial / Empresarial

BECHAT
INGAT INGBE INGCH INGDE INGES INGIT INGNL INGSE ESPES INGDK INGIE INGFR INGRFI
Disponible en
1 188,99 € EUR
IVA no incluido en el precio

ID: SV565USAGB

Disponible en stock:
Europa: 6

Precio de Distribuidor: Crear una cuenta

¿Pedido de grandes cantidades? Solicite una Cotización

El Extensor de Consola KVM USB VGA con Serial y Audio a través de UTP Cat5 (1000 pies), SV565USAGB permite controlar un servidor, uno o múltiples ordenadores (conectados a un Conmutador KVM) a través de cable de red UTP Cat5 o Cat6 , a distancias de hasta 1000 pies (333m) mediante una conexión remota a un servidor bloqueado (seguro). Los soportes de estándar VESA suministrados permiten instalar el extensor de consola sobre un escritorio o monitor. El extensor de consola ofrece resoluciones de hasta 1920x1080, con calibración automática de imagen y controles manuales accesibles a través de la interfaz serial. Para una mayor conveniencia, el Extensor de Consola/KVM soporta conexiones con ordenadores equipados con USB, y es compatible con cualquier marca de Conmutador KVM USB. Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.
La ventaja de StarTech.com
  • Soporta video de alta definición con claridad total a distancias extremas con diversas opciones de puertos para disfrutar de una experiencia remota como si estuviera realmente en el lugar
  • Funciona con cableado CAT5 y CAT6. Sincronización automática para una configuración simple y acceso inmediato, independientemente de la infraestructura
  • Opciones versátiles de montaje en pared o incluso detrás de la pantalla LCD de la consola mediante soportes de estándar VESA
Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

OS independent; No software or drivers required

Aplicaciones
  • Permite extender la distancia de un teclado y ratón USB, serie RS232, VGA, y audio en hasta 1000 pies
  • Ideal para entornos de alta seguridad donde el servidor con la información contenida está en una sala de servidores sin que el usuario tenga acceso directo al hardware
  • Perfecto para agregar controles de consola en localizaciones con ambientes operativos adversos para una PC o servidor
  • Soporte serial para aplicaciones tales como pantallas táctiles, escáners de código de barras, etc.
  • Puede funcionar como cliente ligero para usuarios avanzados que controlan servidores de montaje en rack como sus máquinas de escritorio
  • Permite emplear uno o más servidores situados en una sala de servidores desde una ubicación remota
  • Permite monitorear equipos controlados por ordenadores en una fábrica o depósito
  • Una opción ideal para controlar servidores seguros en forma remota
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos KVM 1
Montaje en Rack No
Plataformas Admitidas USB
Sistema En Cascada
Soporte de Audio
Soporte de Pantalla Doble 1
Tipo de Video PC VGA
Rendimiento
Control IP KVM No
Distancia Máxima de Transferencia 300 m (984 ft)
Resolución Analógica Máxima 1920x1080 @ 60Hz
Conector(es)
Conectores del Host 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
1 - USB B (4 pines) Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
2 - RJ-45 Hembra
2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Otra(s) Interfaz(ces) 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Soporta prácticamente todas las combinaciones de teclado y ratón (inclusive Inalámbricos)
Indicadores
Indicadores LED Enlace USB (Mouse y Teclado en Local, Un USB en Remoto)
LED de Configuración (Local)
LED de Encendido (Receptor y Transmisor)
LED de Enlace RJ45 (Local y Remoto)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 115V-230V AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad HR 80%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 26 mm [1 in]
Ancho del Producto 156 mm [6.1 in]
Color Negro
Peso del Producto 250 g [8.8 oz]
Profundidad del Producto 112
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1.4 kg [3.1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Unidad Local
1 - Unidad Remota
1 - Cable USB
1 - Cable VGA
3 - Cables de Alimentación (EE.UU./RU/UE)
1 - Adaptador de Alimentación
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Extensor de Consola KVM por Cat 5 Ethernet (150m) con USB y Vídeo VGA
SV565UTPUEU

Extensor de Consola KVM por Cat 5 Ethernet (150m) con USB y Vídeo VGA

Opere un KVM USB y VGA o un ordenador hasta a 150m de distancia como si estuviera frente a usted

297,99 €

Disponible en stock:   111 Inventario

Cable USB 2.0 (2)

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10

Cable de 3m USB 2.0 certificado - A a B

Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador

4,99 €

Disponible en stock:   300 Inventario
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6

Cable USB 2.0 Certificado A a B de 1,8m - M/M

Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador

Cables de Conexión Cat 5e (3)

Cat5e (UTP) Patch Cable - Blue
M45PATCH10BL

Cat5e Patch Cable with Molded RJ45 Connectors - 10 ft. - Blue

Realice conexiones Fast Ethernet utilizando este cable Cat5e de alta calidad con capacidad de Alimentación a través de Ethernet

2,99 €

Disponible en stock:   163 Inventario
Cat5e (UTP) Patch Cable - Blue
M45PATCH15BL

Cat5e Patch Cable with Molded RJ45 Connectors - 15 ft. - Blue

Make Fast Ethernet network connections using this high quality Cat5e Cable, with Power-over-Ethernet capability

3,99 €

Disponible en stock:   103 Inventario
Cat5e (UTP) Patch Cable - Blue
M45PATCH6BL

6 ft Cat5e Blue Molded RJ45 UTP Cat 5e Patch Cable - 6ft Patch Cord

Realice conexiones Fast Ethernet utilizando este cable Cat5e de alta calidad con capacidad de Alimentación a través de Ethernet

1,99 €

Disponible en stock:   271 Inventario

Cables VGA (3)

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ

Cable de Vídeo 1,8m de Extensión VGA - HD15 Macho - HD15 Macho - Extensor Negro

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

8,99 €

Disponible en stock:   1313 Inventario
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ10

Cable 3m Coaxial de Vídeo VGA 3 metros para Monitor Alta Resolución - 2x HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ3

3 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.