StarTech.com

12U 19in Hinged Wall Mount Server Rack Cabinet w/ Vented Glass Door

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma segura en este rack de montaje en pared 12U

ID del Producto: RK1219WALH

  • Unique hinged design swings open for easy access to a your equipment
  • Removable side panels with lock.
  • Cable pass-through at rear of cabinet
Ver otros
  • Fan mounts for optional additional cooling
  • Sturdy steel design
  • Tempered, vented, lockable glass front door
502,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

General

This 12U Rack offers a durable solution for mounting valuable server equipment, routers, switches and other networking equipment while saving space and hassle. The sturdy 12U rack features a high quality steel design and a vented, tempered glass door to help keep your rack mount equipment safe and cool.

A suitable addition to any server room, wiring closet, manufacturing area, warehouse or locale where networking equipment requires an added level of protection, the 12U rack accommodates 19" wall mount devices (19" depth) and features a rear-hinged design that makes it easier to access cabling and device ports.

Aplicaciones

Mounting standard 19 in. networking equipment in exposed or insecure locations

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Adjustable Mounting Rails
Altura U 12U
Back Door Key Lock
Estándares Industriales EIA-310-D
EIA RS310-C
Front Door Reversible and/or Removable Extraíble
Reversible
Gestión de cables No
Ladder Type L-Shape
Montaje en Pared
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 11 - M6
Ruedas No
Side Panel(s) Key Lock
Side Panels Reversible and/or Removable Extraíble
Reversible
Sistema de Bloqueo
Tipo de Marco Gabinete Cerrado
Tipo de Panel Lateral Acero Macizo
Tipo de Puerta Delantera Glass
Tipo de Puerta Trasera Acero
Tipo de rack 4 postes
Tools Included
U Markings No
Ventilador(es) Opcional
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 60 kg [132.6 lb]
Características Físicas
Altura del Producto 636 mm [25 in]
Ancho del Producto 559 mm [22 in]
Ancho Interno 595 mm [23.4 in]
Color Gris
Espesor del Gabinete 1 mm [0 in]
Longitud del Producto 564 mm [22.2 in]
Peso del Producto 26.3 kg [58.1 lb]
Profundidad Interna 538 mm [21.2 in]
Profundidad Máxima de Montaje 393 mm [15.5 in]
Profundidad Mínima de Montaje 12 mm [0.5 in]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 29 kg [64.2 lb]
Sin Armar No
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - 12U Server Cabinet
2 - Sets of Keys

Certificaciones

Productos Relacionados

12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet
RK1219WALL
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet

Guarde sus equipos de red, telecomunicaciones y servidores de forma segura en este rack de montaje en pared 12U

429,99 €
4+ Disponible en stock

Accesorios