Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Panel de Gestión Horizontal de Cables 1U 19" para Rack - Guíacables Horizontal Vertical con Anillas y Peine

ID del Producto: CMPNL1UC

Mantenga su cableado horizontal y vertical organizado, con este panel combinado de canaletas con lengüetas y ganchos con anilla en D

Características
  • Eficaz solución de gestión de cables que ocupa espacio de 1U en un rack

  • Combinación de canaletas con lengüetas horizontales y ganchos con anilla en D grandes verticales u horizontales

  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA

Más Características . . .
  • Montaje en rack de servidor estándar de 19", de 2 o 4 postes

  • Organizador de una pieza para la gestión de cables frontales o posteriores

  • Organiza y permite la gestión de cables a través de 12 clips con bloqueo en la parte posterior

  • Fabricación en acero de alta calidad

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

BECHIT COMES EPIT INFES ISTFR MATFR MONIT AMAZFR BECH AMAZIT CPNL DISCBE INMCFR BUYDNL CPBE AMAZES BECHAT BECHNL BECHT ISTDE ISTNL KOPSE OFDEES PROSE MERCDE MISCFR ACENL TPOES BECHES LAFIFR MERCIT RICDE SOFTEX

Revendedores del Sector Comercial / Empresarial

BECHAT
INGBE INGCH INGDE INGES INGIT INGNL INGSE ALSODE ESPES EXTIE INGDK INGFR INGRFI
Disponible en
105,99 € EUR
IVA no incluido en el precio

ID: CMPNL1UC

Disponible en stock:
Europa: 76

Precio de Distribuidor: Crear una cuenta

¿Pedido de grandes cantidades? Solicite una Cotización

Mantener los cables organizados facilita la gestión de su sala de servidores o centro de datos. Este organizador de una sola pieza, con diseño 1U, permite el acceso y la identificación de todos sus cables, a fin de mantener su espacio de trabajo con servidores ordenado y escalable. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Fácil organización de los cables para una sala de servidores más funcional

Para instalar el organizador de cables solo necesita 1U de espacio. Facilita la gestión de los cables, ya sea desde la parte frontal, como posterior de su rack de servidor, con ganchos situados en posición funcional que permiten la organización vertical y horizontal de los cables.

El organizador le ayuda a gestionar los cables de red, de servidor y de concentrador KVM en su rack de servidor, mediante una combinación de canaletas con lengüetas horizontales y de ganchos con anillas en D verticales u horizontales. Organiza y guía de forma segura los cables mediante 12 clips con bloqueo, para mantener los cables en una posición fija y segura.

Su duradera fabricación garantiza un rendimiento fiable

Su fabricación, en acero de alta calidad y sus ganchos resistentes, hacen de este organizador de cables un producto fiable a largo plazo.

Instalar el organizador de cables entre equipos cierra los espacios abiertos del rack, lo cual contribuye a un mejor flujo de aire. Al evitar la tensión de los cables se aumenta la durabilidad de sus interfaces del servidor y del equipo de red.

Nota: los ganchos de este sistema de gestión de cables se extienden más de 19 pulgadas. En consecuencia, algunos racks con escasa separación entre sí o con orificios internos de montaje en rack pueden no ser compatibles con este producto.

El modelo CMPNL1UC está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

 

Aplicaciones
  • Utilícelo con armarios y racks de servidores, armarios para cableado estructurado y cables de distribución de redes, a fin de mantener su fácil organización, acceso e identificación
  • Aumente la durabilidad de sus interfaces del servidor y del equipo de red al evitar la tensión de los cables
  • Mejora de la eficacia del sistema de enfriamiento al cubrir los espacios no utilizados del rack
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura U 1U
Opciones de Montaje Front and Rear Mount
Orientación Horizontal
Características Físicas
Altura del Producto 44 mm [1.7 in]
Ancho del Producto 102 mm [4 in]
Color Negro
Longitud del Producto 510 mm [20.1 in]
Peso del Producto 0.8 kg [1.8 lb]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 1.1 kg [2.5 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Gestor combinado de cables (1U)
4 - Tornillos de 5/8" #10-32 UNF
4 - Tuercas Jaula #10-32 UNF
4 - Tornillos UNC 5/8" #12-24
4 - Tuercas enjauladas #12-24 UNC
12 - Sujetacables
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones

Controladores & Descargas

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.