StarTech.com

Panel de Gestión Horizontal de Cables 2U 19" para Rack - Guíacables Horizontal Vertical con Anillas y Peine

Organice cableado horizontal y vertical en un rack de servidores, con una combinación de conducto de lengüetas paralelas y panel de anillas en D

ID del Producto: CMPNL2UCD

  • Eficaz solución de gestión de cables que ocupa espacio de 2U en un rack
  • Combinación de canaletas con lengüetas horizontales y ganchos con anilla en D grandes verticales u horizontales
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Ver otros
  • Se instala en un rack de servidor estándar de 19", de 2 o 4 postes
  • Organizador de una pieza para la gestión de cables frontales o posteriores
  • Organiza y permite la gestión de cables a través de 24 clips con bloqueo en la parte posterior
  • Fabricación en acero de alta calidad
121,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura U 2U
Opciones de Montaje Front and Rear Mount
Orientación Horizontal
Características Físicas
Altura del Producto 8.8 cm [3.5 in]
Ancho del Producto 15.2 cm [6 in]
Color Negro
Longitud del Producto 51.6 cm [20.3 in]
Peso del Producto 1.6 kg [3.5 lb]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 10.8 cm [4.3 in]
Ancho de la Caja 17.2 cm [6.8 in]
Longitud de la Caja 56 cm [22 in]
Peso (de la Caja) del Envío 2.1 kg [4.6 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Gestor combinado de cables (2U)
24 - Sujetacables
4 - Tornillos de 5/8" #10-32 UNF
4 - Tuercas Jaula #10-32 UNF
4 - Tornillos UNC 5/8" #12-24
4 - Tuercas enjauladas #12-24 UNC

Certificaciones