StarTech.com

European Replacement Power Adapter For 1UCABCONS

Replace, or keep a spare 12V DC (4 A) rack console power adapter on hand

ID del Producto: CABCONSPAEU

25,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
121+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

General

This Replacement (European) Power Adapter is specifically designed for StarTech.com's DuraView 1UCABCONS console series, offering a convenient and cost-effective way to replace a defective, damaged, or missing power adapter.

Aplicaciones

Replace defective, damaged, or missing power adapter for the 1UCABCONS series consoles.

Accessories the KVM switch modules for independent use

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 4A
Corriente de Entrada 1.8A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Características Físicas
Altura del Producto 32 mm [1.3 in]
Ancho del Producto 45 mm [1.8 in]
Color Negro
Longitud del Producto 110 mm [4.3 in]
Peso del Producto 0.4 kg [0.9 lb]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.5 kg [1 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Power Adapter

Certificaciones

Productos Relacionados

Módulo KVM PS/2 USB de 8 Puertos para Consolas LCD de Rack
CAB831HD
Módulo KVM PS/2 USB de 8 Puertos para Consolas LCD de Rack

Mejore o reemplace el módulo KVM de su consola LCD de StarTech.com y controle ocho ordenadores equipados con USB o PS/2, o utilícelo con un teclado y un ratón PS/2 independiente, y con una pantalla VGA

398,99 €
98+ Disponible en stock