StarTech.com

Módulo KVM de 8 puertos para consolas LCD de montaje en rack

Mejore su consola LCD de StarTech.com mediante el control de ocho ordenadores equipados con USB, o bien utilice un teclado y un ratón USB independiente con un monitor VGA

ID del Producto: CAB831HDU

  • Controla hasta 8 ordenadores conectados directamente y hasta 64 ordenadores conectados en cascada utilizando 8 conmutadores KVM adicionales
  • OSD (visualización en pantalla) integrado que permite asignar un nombre a cada ordenador
  • Compatible con servidores/sistemas PC, Mac® y Sun
Ver otros
  • Soporta conexión USB a Servidores o PCs
  • Sistema operativo independiente
  • No requiere software ni controladores
  • Soporta hot-plug por lo que se pueden agregar o quitar ordenadores sin apagar el sistema
  • Modo Auto Scan para conmutar entre los ordenadores conectados y simplificar el monitoreo
  • Autenticación de ingreso para brindar acceso sólo a usuarios autorizados
  • Compatible con DDC2B
  • Soporta IntelliMouse (Pro)
  • Utiliza cables KVM de StarTech.com que no se enredan
481,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
7+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Altura U 1U
Cantidad de Puertos KVM 8
Montaje en Rack
Plataformas Admitidas USB
Sistema En Cascada
Soporte de Audio No
Soporte de Pantalla Doble 1
Tipo de Video PC VGA
Rendimiento
Cantidad Máxima de Ordenadores en Cascada 64
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Características de Seguridad Contraseñas Por Puerto
Control IP KVM No
Escaneo Automático 3, 8, 15 y 30 segundos
MTBF 72000 horas
Resolución Analógica Máxima 1920x1440 @60Hz
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo
Soporte DVI No
Soporte para Selección de Puertos Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla)
Conector(es)
Conectores del Host 8 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Otra(s) Interfaz(ces) 1 - Centronics (36 pines) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Este producto agrega un módulo KVM de 8 puertos a nuestras unidades 1UCABCONS, IUCABCONS17 o 1UCABCONS19, y también se lo puede utilizar como módulo KVM de reemplazo para las Consolas LCD de Montaje en Rack RACKCONS1708, RACKCONS1716 y RACKCONS1916.
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido No incluido (no necesario para aplicaciones estándar)
Alimentación de Salida 4A
Corriente de Entrada 1.8A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 4 cm [1.6 in]
Ancho del Producto 40.3 cm [15.9 in]
Color Negro
Longitud del Producto 12.5 cm [4.9 in]
Peso del Producto 1.5 kg [3.3 lb]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 57 mm [2.2 in]
Ancho de la Caja 16 cm [6.3 in]
Longitud de la Caja 53 cm [20.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 2.1 kg [4.7 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caja de Tornillos de Montaje
1 - Módulo KVM de 8 Puertos
2 - Soportes de Montaje
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Módulo KVM PS/2 USB de 8 Puertos para Consolas LCD de Rack
CAB831HD
Módulo KVM PS/2 USB de 8 Puertos para Consolas LCD de Rack

Mejore o reemplace el módulo KVM de su consola LCD de StarTech.com y controle ocho ordenadores equipados con USB o PS/2, o utilícelo con un teclado y un ratón PS/2 independiente, y con una pantalla VGA

398,99 €
64+ Disponible en stock

Accesorios