Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comConsola KVM 1U con hub USB 2.0 y pantalla de 17 Pulgadas 1080p para rack
Controle su servidor desde una consola KVM de alta definición total, con un práctico concentrador USB de 2 puertos en el panel frontal
ID del Producto: RKCONS17HDEU
- Fácil acceso a los dispositivos periféricos, gracias al concentrador USB de 2 puertos en el panel frontal
- Aproveche al máximo el área visual de la pantalla, mediante la compatibilidad con resoluciones de alta definición de hasta 1080p
- Sencilla integración en el sistema, gracias al módulo del conmutador KVM de 1 puerto
- Diseño 1U para montaje en rack
- La pantalla con retroiluminación LED ofrece un bajo consumo de potencia
- Incluye las funciones de seguridad de bloqueo de puertos y de escaneo automático
- Control OSD ("On Screen Display", visualización en pantalla) e indicadores LED para facilitar la monitorización
- Conectores USB-A integrados con soporte para teclado/ratón inalámbrico, o bien kits combinados de teclado/ratón
- Incluye teclado estándar (EE.UU.) de 106 teclas con panel táctil integrado
- Fabricación de acero macizo para máxima durabilidad
IVA no incluido en el precio
5+ Disponible en stock
De un socio
Soporte
¿Pedido de grandes cantidades? Solicite una Cotización
Precio de Distribuidor: Crear una cuenta
General
Esta consola LCD 1U constituye una solución que ahorra espacio, a fin de administrar y controlar servidores DVI o VGA, así como conmutadores KVM, desde su rack de servidor.
Conecte de forma fácil sus dispositivos periféricos
Esta consola LCD incluye un concentrador USB en el panel frontal, el cual permite el acceso a dos puertos USB 2.0 para la conexión de dispositivos periféricos externos. El concentrador USB facilita la conexión de una unidad de memoria USB (Flash) para instalar software en sus servidores.
Aproveche al máximo el espacio de pantalla
A diferencia de algunas consolas de rack, este versátil dispositivo es compatible con resoluciones VGA y DVI de hasta 1920x1080, lo cual garantiza imágenes de alta definición con nitidez cristalina. Esta consola de alta resolución ofrece mayor espacio de pantalla, lo cual permite ejecutar varias aplicaciones en una misma pantalla, lo cual a su vez aumenta su productividad.
Fácil integración en el sistema
Esta consola para rack incluye un módulo KVM con un puerto, lo cual permite su conexión directamente a un servidor o a varios conmutadores KVM configurados en cascada (en serie). El módulo KVM ofrece la versatilidad necesaria para la fácil integración de la consola en la infraestructura de servidor existente.
El modelo RKCONS17HDEU está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
Aplicaciones
Conecte una unidad de memoria USB (Flash) en la parte frontal del conmutador USB, para instalar el software en los servidores
Controle un solo sistema, o varios ordenadores conectados mediante el conmutador KVM
Mejore la eficiencia del espacio interno de su armario de servidor
Permite administrar los conmutadores KVM y servidores montados en armarios
Ejecute simultáneamente varias aplicaciones en la pantalla integrada de 1080p
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V933498 | |
Ingram Germany | V933498 | |
Ingram Micro Belgium | 2998289 | |
Ingram Micro España | V933498 | |
Ingram Micro Italy | V933498 | |
Ingram Micro Netherlands | 2998289 | |
Ingram Micro Sweden | V933498 | |
Ingram Switzerland | V933498 | |
ALSO DEUTSCHLAND GMBH | 2775940 | |
Esprinet | RKCONS17HDEU | |
Ingram DK | V933498 | |
Ingram Finland | V933498 | |
Ingram Micro France | V933498 | |
Tech Data - Belgium | 4462064 | |
Tech Data - France | 4462064 | |
Tech Data - Netherlands | 4462064 | |
UPC Code | 065030860888 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Altura U | 1U | |
Cables Incluidos | Sí | |
Cantidad de Puertos KVM | 1 | |
Montaje en Rack | Sí | |
Plataformas Admitidas | USB y PS/2 | |
Sistema de Bloqueo | Sí | |
Sistema En Cascada | Sí | |
Soporte de Audio | No | |
Soporte de Pantalla Doble | 1 | |
Tamaño de Pantalla | 17in | |
Tipo de Panel | Pantalla LCD TFT de matriz activa | |
Tipo de Video PC | DVI+VGA | |
Rendimiento | ||
Ángulo de Visión | 140° (H), 120° (V) | |
Brillo | 300 cd/m² | |
Cantidad Máxima de Usuarios | 1 | |
Control IP KVM | No | |
MTBF | 50.000 horas | |
Profundidad de Color | Colores de 8 bits, 16,7 M | |
Relación de Aspecto | Ancha (16:9) | |
Relación de Contraste | 650:1 | |
Resoluciones Admitidas | Up to 1920 x 1080 | |
Soporta Pixel Pitch | 0.264 x 0.264 mm | |
Tiempo de Respuesta | 2ms | |
Conector(es) | ||
Interfaz(ces) de Consola | 1 - DVI-I (29 pines) | |
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) | ||
2 - PS/2 (6 pines, mini DIN) | ||
2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 | ||
Otra(s) Interfaz(ces) | 2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 | |
Software | ||
Compatibilidad OS | OS independent; No software or drivers required | |
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido | |
Alimentación de Salida | 4.17 A | |
Consumo de Energía | 23.35 | |
Corriente de Entrada | 1.7 A | |
Polaridad Central | Positivo | |
Tensión de Entrada | 100 ~ 240 AC | |
Tensión de Salida | 12 DC | |
Tipo de Enchufe | M | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | HR 10~90% | |
Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Temperatura Operativa | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 44 mm [1.7 in] | |
Ancho del Producto | 440 mm [17.3 in] | |
Color | Negro | |
Longitud del Producto | 470 mm [18.5 in] | |
Peso del Producto | 9.3 kg [20.5 lb] | |
Profundidad Máxima de Montaje | 1000 mm [39.4 in] | |
Profundidad Mínima de Montaje | 504 mm [19.8 in] | |
Tipo de Gabinete | Acero de Alta Resistencia | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 18.2 kg [40.2 lb] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Consola 1U para rack | |
1 - Juego de rieles de montaje | ||
2 - Soportes extendidos | ||
2 - Soportes cortos | ||
2 - Soportes de montaje cortos | ||
2 - Llaves | ||
1 - Cable KVM PS/2 VGA (1,8 metros) | ||
1 - Cable USB A-A (1,8 metros) | ||
6 - Tornillos de cabeza plana, #6-32x6 | ||
6 - Tornillos M4x5 | ||
1 - Adaptador de Alimentación | ||
1 - Cable de alimentación | ||
1 - Manual de Instrucciones |
Compatibilidad
Ver Todos los Sistemas Operativos CompatiblesProductos Relacionados
Consola con Rieles Dobles de 1U y Pantalla Ancha de 17 Pulgadas de 1080p para Rack
Supervise o controle equipos de servidores desde una consola central KVM integrada con un diseño de cajón de dos rieles
Accesorios
Adaptador de Alimentación de Corriente Directa DC - 12V 5A - Tipo Barril M
Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado
7+ Disponible en stock
Conmutador KVM USB de 16 Puertos de Montaje en Rack de 1U con OSD
Controle hasta 16 ordenadores equipados con USB desde un único teclado, ratón y monitor
9+ Disponible en stock
Conmutador Switch KVM 8 Puertos de Vídeo VGA HD15 USB 2.0 USB A - 1U Rack Estante
Controle hasta 8 ordenadores equipados con puertos VGA y USB desde un único teclado, ratón y monitor
10+ Disponible en stock
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Manual:
-
RKCONS17HDxx.pdf
English
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- RKCONS17HDEU_Datasheet-ES.pdf
Español
Preguntas frecuentes
Antes de comprar
"Digital Visual Interface" (DVI) es una interfaz de vídeo que puede contener varios tipos de señales, basado en la aplicación. Los cables y puertos DVI se crean con diferentes tipos de conector, con el fin de identificar la aplicación para la que se utilizan. Los tipos de conector se identifican según el número de pines del conector DVI. DVI se fabrica con los cinco tipos de conector siguientes:
- DVI-A (17 pines).
- DVI-D de un solo enlace (19 pines).
- DVI-D de doble enlace (25 pines).
- DVI-I de un solo enlace (23 pines).
- DVI-I de doble enlace (29 pines).
Los tipos DVI de un solo enlace o de enlace doble indican la capacidad de resolución máxima de una fuente o destino de vídeo. Las máximas resoluciones corresponden a un solo enlace (1920 x 1080 a 60Hz) y doble enlace (2560 x 1600 a 60Hz).
Nota: La máxima resolución de su fuente y destino de vídeo dependen en última instancia de las especificaciones técnicas de los dispositivos. El tipo de conector no es un indicador definitivo de la máxima resolución.
DVI-A solo transmite señales análogas (por ejemplo, VGA), sin componentes digitales. DVI-D solo transmite señales digitales (por ejemplo, HDMI) sin componentes análogos. DVI-I combina conexiones DVI-A y DVI-D e incluye componentes tanto análogos, como digitales. Un puerto DVI-I puede servir para su fuente de vídeo o una pantalla, pero el que la pantalla transmita una u otra señal o ambas fuentes, tanto análoga, como digital, depende de las especificaciones técnicas de su dispositivo.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.