StarTech.com

Consola KVM HD de 17" para Rack - de Riel Doble

Pantalla 1080p | 17 Pulgadas | 1U | Interfaz DVI y VGA | Incluye Cables

ID del Producto: RKCOND17HD

  • Deslice el monitor para montaje en rack, así como el teclado y ratón, de forma independiente, gracias al diseño de consola KVM de doble carril
  • La consola KVM 1080p es compatible con resoluciones de vídeo de alta resolución de hasta 1920x1080
  • Es compatible con conexiones tanto digitales, como análogas, con puertos DVI y VGA
Ver otros
  • Fácil configuración con los soportes, cables y tornillos incluidos
  • Conecte un escáner de huella digital u otros dispositivos periféricos al puerto USB frontal de la consola KVM
1 867,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
85+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura U 1U
Cables Incluidos
Cantidad de Puertos KVM 1
Montaje en Rack
Plataformas Admitidas USB
Soporte de Audio
Soporte de Pantalla Doble 1
Tamaño de Pantalla 17.3"
Tipo de Panel Pantalla LCD TFT de matriz activa
Tipo de Video PC DVI+VGA
Rendimiento
Ángulo de Visión 140° (H), 120° (V)
Brillo 250 cd/m²
Hot-Key Selection
MTBF Aprox. 44230 horas
Pantalla Plana Soportada
Profundidad de Color 18-bit, 262,144 colors
Relación de Aspecto 16:9
Relación de Contraste 650:1
Resolución Analógica Máxima 1920 x 1080 @ 60Hz
Resolución Digital Máxima 1920 x 1080 a 60Hz
Resoluciones Admitidas 1024×576
1152×648
1280×720
1366×768
1600×900
1920×1080
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No
Soporta Pixel Pitch 0.199 x 0.199 mm
Soporte DVI
Tiempo de Respuesta 8 ms
Conector(es)
Conectores del Host 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho Input
1 - DVI-D (25 pines) Hembra Input
1 - USB Type-B (4 pin) USB 2.0 Hembra
1 - Entrada de audio estéreo de 3,5mm Hembra Input
Interfaz(ces) de Consola 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output
2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
1 - DVI-D (25 pines) Hembra Output
1 - Entrada de audio estéreo de 3,5mm Hembra Output
Software
Compatibilidad OS Independiente del Sistema Operativo; No requiere de software o controladores
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación
1 - Bloq Num
1 - Bloq Mayús
1 - Bloq Despl
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido International Power Cords
Consumo de Energía 19.4W
Corriente de Entrada 1A
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80% sin condensación
Temperatura de Almacenamiento -20~60 Celsius Degree
Temperatura Operativa 0~40 Celsius Degree
Características Físicas
Altura del Producto 4.4 cm [1.7 in]
Ancho del Producto 48 cm [18.9 in]
Color Negro
Longitud del Cable USB and VGA Combo Cable 1.2M
3.5in Audio cable 1.8M
Longitud del Producto 72.7 cm [28.6 in]
Peso del Producto 12 kg [26.5 lb]
Profundidad Máxima de Montaje 1000 mm [39.4 in]
Profundidad Mínima de Montaje 649.8 mm [25.6 in]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 10.9 cm [4.3 in]
Ancho de la Caja 56.7 cm [22.3 in]
Longitud de la Caja 81.3 cm [32 in]
Peso (de la Caja) del Envío 18.9 kg [41.7 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Consola LCD
2 - Soportes para Montaje Trasero
1 - Juego de cables KVM (USB/VGA)
1 - Cable de Audio
1 - Cable para actualización de firmware
8 - Tuercas Jaula M5
8 - Tornillos M5
5 - Cables de alimentación (NA, JP, RU, UE, ANZ)
1 - guía rápida de inicio
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Consola para Armario Rack con KVM VGA y Pantalla de 19 Pulgadas - 1U
RKCONS1901
Consola para Armario Rack con KVM VGA y Pantalla de 19 Pulgadas - 1U

Controle su servidor o conmutador KVM desde una consola central para rack

1 272,99 €
6+ Disponible en stock
Consola para Armario Rack con KVM de 8 Puertos VGA y Pantalla LCD de 19 Pulgadas - 1U
RKCONS1908K
Consola para Armario Rack con KVM de 8 Puertos VGA y Pantalla LCD de 19 Pulgadas - 1U

Controle su servidor o conmutador KVM desde un cajón central KVM LCD

1 889,99 €
28+ Disponible en stock
Consola para Armario Rack con KVM de 16 Puertos VGA y Pantalla de 19 Pulgadas - 1U
RKCONS1916K
Consola para Armario Rack con KVM de 16 Puertos VGA y Pantalla de 19 Pulgadas - 1U

Controle su servidor o conmutador KVM desde una consola central para montaje en rack

2 092,99 €
3+ Disponible en stock
Consola para Armario Rack con KVM VGA y Pantalla de 17 Pulgadas - 1U
RKCONS1701
Consola para Armario Rack con KVM VGA y Pantalla de 17 Pulgadas - 1U

Controle su servidor o conmutador KVM desde una consola central para rack

1 156,99 €
Consola para Armario Rack con KVM de 8 Puertos VGA y Pantalla de 17 Pulgadas - 1U
RKCONS1708K
Consola para Armario Rack con KVM de 8 Puertos VGA y Pantalla de 17 Pulgadas - 1U

Controle hasta ocho servidores o conmutadores KVM desde una consola central KVM con 8 puertos

1 774,99 €
3+ Disponible en stock
Consola para Armario Rack con KVM de 16 Puertos VGA y Pantalla de 17 Pulgadas - 1U
RKCONS1716K
Consola para Armario Rack con KVM de 16 Puertos VGA y Pantalla de 17 Pulgadas - 1U

Control de hasta 16 servidores VGA o conmutadores KVM, desde una consola KVM central para montaje en rack

1 976,99 €

Accesorios