Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCategorías
- Productos Nuevos
- Docking Stations para Ordenador Portátil
- Adaptadores de Vídeo y Pantallas
- Productos de Audio-Vídeo
- Cables
- Gestión de servidores
- Accesorios para discos duros
- Tarjetas y Periféricos Adicionales
- Productos Industriales E/S
- SFPs
- Montaje de Monitores
- Candados para Ordenador Portátil
- Componentes de Ordenador
Navegar Por
Consola para Armario Rack con KVM de 8 Puertos VGA y Pantalla de 17 Pulgadas - 1U
Controle hasta ocho servidores o conmutadores KVM desde una consola central KVM con 8 puertos
ID del Producto: RKCONS1708K
- Ahorre dinero y evite molestias adquiriendo una económica consola LCD para montaje en rack
- Reduzca el desorden en su sala de servidores, gracias al diseño de tamaño 1U de montaje en rack
- Integración intuitiva del sistema, compatible directamente con hasta ocho servidores
- Teclado y panel táctil integrados
- Resolución de hasta 1280x1024
- Compatible con conexión en cascada con conmutadores KVM adicionales
¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización
Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta
Esta consola KVM de 8 puertos y montaje en rack ofrece control total de teclado, monitor y ratón para ocho ordenadores. La consola se instala en un espacio de rack de 1U, solución eficiente en cuanto a espacio para el control total de la consola.
Maximice su presupuesto informático y reduzca al mínimo las molestias
Este conmutador KVM de 8 puertos ofrece todos los controles esenciales necesarios para gestionar su sala de servidores, a un precio bajo. La consola 1U incluye un teclado y panel táctil integrados de control intuitivo, así como una pantalla LCD compatible con resoluciones de hasta 1280x1024.
Monitorización sin estorbo de cables
La consola LCD para montaje en rack se desliza hacia fuera del espacio 1U del rack, lo cual permite monitorizar y controlar ocho servidores o más si están conectados a través de un conmutador KVM. La consola KVM incluye una palanca que facilita deslizar la consola fuera y dentro del rack del servidor, para mantener su área de trabajo organizada y sin desorden.
Fácil integración en el sistema
La consola para montaje en rack incluye un módulo KVM de 8 puertos, lo cual permite la conexión directa con ocho servidores. También es posible conectar con servidores adicionales si se conecta con conmutadores KVM en configuración en cascada (en serie). El módulo KVM ofrece la flexibilidad que necesita para integrar fácilmente la consola en su infraestructura de servidores existente.
El modelo RKCONS1708K está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
Aplicaciones
- Controle un solo sistema, o varios ordenadores conectados mediante el conmutador KVM
- Mejore la eficiencia del espacio interno de su armario de servidor
- Permite administrar los conmutadores KVM y servidores montados en armarios
Números de Producto
Ingram Austria
V934461
Ingram Germany
V934461
Ingram Micro Belgium
4400775
Ingram Micro España
V934461
Ingram Micro Italy
V934461
Ingram Micro Netherlands
4400775
Ingram Micro Sweden
V934461
Ingram Switzerland
V934461
ALSO DEUTSCHLAND GMBH
3360058
Esprinet
RKCONS1708K
Exertis IE
S10238299
Ingram DK
V934461
Ingram IE
V934461
Ingram Finland
V934461
Ingram Micro France
V934461
Tech Data - Belgium
5048578
Tech Data - France
5048578
Tech Data - Italy
5048578
Tech Data - Netherlands
5048578
UPC Code
065030872485
Especificaciones Técnicas
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Altura U | 1U | |
Cables Incluidos | Sí | |
Cantidad de Puertos KVM | 8 | |
Montaje en Rack | Sí | |
Plataformas Admitidas | USB | |
Sistema de Bloqueo | No | |
Sistema En Cascada | No | |
Soporte de Audio | No | |
Soporte de Pantalla Doble | 1 | |
Tamaño de Pantalla | 17in | |
Tipo de Panel | Pantalla LCD TFT de matriz activa | |
Tipo de Video PC | VGA | |
Rendimiento | ||
Ángulo de Visión | 170° (H), 160° (V) | |
Brillo | 250 cd/m² | |
Cantidad Máxima de Usuarios | 1 | |
Control IP KVM | No | |
MTBF | 50.000 horas | |
Profundidad de Color | Colores de 8 bits, 16,7 M | |
Relación de Aspecto | 5:4 | |
Relación de Contraste | 1000:1 | |
Resolución Analógica Máxima | 1280 x 1024 | |
Resoluciones Admitidas | Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz | |
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo | Sí | |
Soporta Pixel Pitch | 0.264 x 0.264 mm | |
Soporte para Selección de Puertos | Botón Pulsador, Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla) | |
Tiempo de Respuesta | 5ms | |
Conector(es) | ||
Conectores del Host | 8 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Input | |
Interfaz(ces) de Consola | 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output | |
2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra Input | ||
2 - PS/2 (6 pines, mini DIN) Hembra Input | ||
Otra(s) Interfaz(ces) | 1 - 15 Pin High Density D-Sub Hembra Input | |
Indicadores | ||
Indicadores LED | 8 - Green/Red - Online/Selected LED | |
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | International Power Cords | |
Consumo de Energía | 13W | |
Corriente de Entrada | 1.5A | |
Tensión de Entrada | 100 - 240 AC | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | HR de 10% a 80% | |
Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Temperatura Operativa | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 4.3 cm [1.7 in] | |
Ancho del Producto | 44.8 cm [17.6 in] | |
Color | Negro | |
Longitud del Cable | 6 ft | |
Longitud del Producto | 52.6 cm [20.7 in] | |
Peso del Producto | 13.3 kg [29.4 lb] | |
Profundidad Máxima de Montaje | 90 cm [35.4 in] | |
Profundidad Mínima de Montaje | 56 cm [22 in] | |
Tipo de Gabinete | Acero | |
Información de la Caja | ||
Altura de la Caja | 18.5 cm [7.3 in] | |
Ancho de la Caja | 61.5 cm [24.2 in] | |
Longitud de la Caja | 76.5 cm [30.1 in] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 19 kg [42 lb] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Consola KVM | |
8 - Cables KVM | ||
8 - Tuercas Jaula M5 | ||
8 - Tornillos M5 | ||
5 - Cables de alimentación (NA, JP, RU, UE, ANZ) | ||
2 - carriles de montaje | ||
1 - Guía rápida de inicio |
Productos Relacionados
Consola KVM HD de 17" para Rack - de Riel Doble
Pantalla 1080p | 17 Pulgadas | 1U | Interfaz DVI y VGA | Incluye Cables
85+ Disponible en stock
Consola para Armario Rack con KVM VGA y Pantalla de 17 Pulgadas - 1U
Controle su servidor o conmutador KVM desde una consola central para rack
Consola para Armario Rack con KVM de 16 Puertos VGA y Pantalla de 19 Pulgadas - 1U
Controle su servidor o conmutador KVM desde una consola central para montaje en rack
3+ Disponible en stock
Consola para Armario Rack con KVM de 8 Puertos VGA y Pantalla LCD de 19 Pulgadas - 1U
Controle su servidor o conmutador KVM desde un cajón central KVM LCD
28+ Disponible en stock
Consola para Armario Rack con KVM VGA y Pantalla de 19 Pulgadas - 1U
Controle su servidor o conmutador KVM desde una consola central para rack
6+ Disponible en stock
Accesorios
Panel de Gestión Horizontal de Cables 2U 19" para Rack - Guíacables Horizontal Vertical con Anillas y Peine
Organice cableado horizontal y vertical en un rack de servidores, con una combinación de conducto de lengüetas paralelas y panel de anillas en D
Panel de Gestión Horizontal de Cables 1U 19" para Rack - Guíacables Horizontal Vertical con Anillas y Peine
Mantenga su cableado horizontal y vertical organizado, con este panel combinado de canaletas con lengüetas y ganchos con anilla en D
Panel 1U de 19 Pulgadas para Gestión de Cableado con Anillas en D
Organice y administre el cableado de redes, servidores y KVMs con este panel vertical de administración de cables
287+ Disponible en stock
Panel Pasacables con Cepillo para Armario Rack de Servidores 1U - Organizador de Cableado de Peine
Permite organizar los cables y, al mismo tiempo, mantener fuera de la estantería el polvo, mediante un administrador de cables de estilo de cepillo
Anilla Pasacables en D Multi-Direccional para Gestión de Cableado en Armarios Racks - 6x10cm
Permite el uso de un gancho para la administración de cables hacia dentro o hacia fuera, con fines de organización y de evitar la tirantez de cables
Organizador de Cableado Horizontal 1U para Racks con 4 tiras de cierre autoadherente para Organizar Cables
Reduzca el desorden reorientando los cables de su rack o armario de servidores, mediante este organizador de cables con 4 tiras de cierre autoadherente
41+ Disponible en stock
Panel de Gestión Horizontal y Vertical de Cables 2U para Rack - Guíacables de 2 Lados con Anillas y Canaleta
Organice el cableado horizontal y vertical de su rack de servidores, con conducto de lengüetas paralelas y panel de anillas en D
26+ Disponible en stock
Anilla Pasacables en D Vertical 1U para Gestión de Cableado en Armarios Racks - Guiacables 5,7x10cm
Permite agregar un gancho para la administración de cables al armario o rack de servidores, con fines de organización y de evitar la tirantez de cables
537+ Disponible en stock
Cable KVM USB de 1,8 m para Consola StarTech.com de Montaje en Armario Rack
Cable KVM USB para Consola | VGA y USB | Cableado con Un Solo Conector | Para Consolas LCD y KVMs
Cable KVM USB de 3 m para Consola StarTech.com de Montaje en Armario Rack
Cable KVM USB para Consola | VGA y USB | Cableado con Un Solo Conector | Para Consolas LCD & KVMs
16+ Disponible en stock
Cable KVM USB de 4,6 m para Consola StarTech.com de Montaje en Armario Rack
Cable KVM USB para Consola | VGA y USB | Cableado con Un Solo Conector | Para Consolas LCD y KVMs
13+ Disponible en stock
Soporte de Producto
Manuales
-
RKCONS1708K_8_port_VGA_quick-start.pdf
- Idioma: Inglés
-
RKCONS1708K_usermanual.pdf
- Idioma: Inglés
Fichas Técnicas
-
RKCONS1708K_Datasheet-ES.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.