Template:
Full Width Image Block
Template:
Text Block

Docking Stations para Portátil

Diseñadas y Probadas para una Compatibilidad Universal y un Rendimiento Máximo

Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid


Docking Stations de Compatibilidad Universal

Compatibilidad garantizada con los principales sistemas operativos, marcas o plataformas de hardware, incluyendo portátiles con puertos USB-C, USB4 y USB-A.


Compatibilidad garantizada

Las docks universales simplifican las configuraciones al ofrecer compatibilidad con cualquier plataforma de hardware o sistema operativo, haciéndolas ideales para estandarizar en un solo modelo de docking station en entornos mixtos de hardware o sistema operativo.


Ideal para: 

  • Hot desks / Hoteling
  • Configuraciones de hardware mixtas
  • Activación de la configuración multimonitor en MacBook Air / MacBook Pro (chips M1 / M2 de nivel básico)


Capacidades Flexibles de Dock Multimonitor

Las docks universales permiten utilizar hasta 4 monitores externos con todos los sistemas, incluyendo portátiles Windows, MacBook y Chromebook. Las opciones DisplayLink están disponibles para permitir dos, tres y cuatro monitores con MacBook Pro / MacBook Air con chips de la serie M de nivel básico. Para saber más acerca de nuestras soluciones multimonitor para portátiles MacBook.

Universal Compatibility
Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid

Docks de Compatibilidad Universal Recomendadas

DK30CH2DEPUE

Dock USB-C para 3 Monitores 4K


Esta base de conexión triple 4K para portátiles Mac, Windows y Chrome USB-C le ayuda a llevar la productividad a un nivel completamente nuevo. 

116E-USBC-DOCK

Docking Station USB-C para 3 Monitores - Dock USB Tipo C Triple HDMI/DP de 4K


Esta estación de acoplamiento para monitores USB-C Triple 4K permite una amplia flexibilidad en la estación de trabajo, ya que es compatible con portátiles USB-C, o Thunderbolt 3/Thunderbolt 4.

DK30C2DPEPUE

Docking Station Universal para Portátil - Replicador de Puertos Híbrido USB-C/-A


Pase del USB-A de legado (USB 3.0) al novedoso USB-C con esta estación de acoplamiento universal certificada para portátiles USB-C y USB-A.

Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid


Docking Stations de Alto Rendimiento

Configuración fácil sin controladores, y salida de vídeo de alto rendimiento que utiliza la capacidad de su GPU.


Vídeo con Rendimiento de GPU

Para aplicaciones exigentes que requieren opciones de vídeo y conectividad de alto rendimiento, las docking stations de alto rendimiento son la solución ideal. Estas docks aprovechan la GPU del portátil y ofrecen una configuración fácil sin controladores.


Ideal para: 

  • Creación de medios, CAD
  • Profesionales que requieran capacidades de vídeo multimonitor de alto rendimiento 


Tecnología sin Controladores para facilitar los Despliegues

La tecnología de acoplamiento sin drivers garantiza un fácil despliegue corporativo remoto y espacios de trabajo sin soporte técnico. Más información sobre el uso de la conexión Thunderbolt de alto rendimiento con dos monitores externos en MacBook Air (chip M3 y posteriores).


Performance
Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid

Docks de Alto Rendimiento Recomendadas

132UE-TB4USB4DOCK

Docking Station Multipantalla Thunderbolt 4 - Dock para Dos


Esta docking station con certificación Thunderbolt 4 utiliza un solo puerto Thunderbolt 3, Thunderbolt 4, USB4 o USB Type-C en un ordenador host para añadir conectividad de alto rendimiento mientras carga el portátil.

TB4CDOCKUE

Docking Station Thunderbolt 4, PD de 96W


Esta docking station certificada Thunderbolt 4 le permite utilizar un solo puerto Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 o USB4 para añadir conectividad.

TB3CDK2DHUE

Docking Station Thunderbolt 3 Compatible con USB-C


Una docking station de alto rendimiento certificada Thunderbolt 3 con compatibilidad USB Type-C que cuenta con soporte DSC de dos monitores 4K 60Hz.

Template:
Image Block


Docking Stations Especializadas

Las docking stations especializadas son ideales para los usuarios que necesitan funciones que no suelen encontrarse en la mayoría de los modelos de docks. Al ofrecer tanto compatibilidad universal como una funcionalidad única, estas docking stations aumentan la productividad en aplicaciones únicas.


Dock and switch between two laptops and share dual monitors

Docking Station KVM USB-C para Dos Portátiles

Acople y conmute entre dos portátiles y comparta dos monitores 4K de 60 Hz (incluso con un MacBook Air), teclado, ratón y otros periféricos USB, independientemente de la plataforma de hardware o el sistema operativo. Esta dock también suministra 90W de potencia al ordenador anfitrión activo y 45W de potencia al segundo ordenador, garantizando que ambos portátiles puedan cargarse simultáneamente.


Template:
Image Block

Dock USB-C - Docking Station para Cuatro Monitores 4K 60Hz

Esta dock presenta compatibilidad universal con cualquier portátil USB-C y permite una conectividad con cuatro monitores de hasta 4K 60, más allá de lo que su portátil pueda ser capaz. Compatible con portátiles Windows, MacBook Air / Pro y Chromebooks. La dock USB-C para cuatro monitores es ideal para finanzas/comercio, control/monitorización o cualquier aplicación en la que se necesiten varias pantallas.


Connect a laptop up to four 4K monitors
Template:
Text Block


La Ventaja de Rendimiento de StarTech.com

Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid

Compatibilidad Garantizada y Rendimiento Máximo

StarTech.com ofrece una amplia selección de docking stations, diseñadas para maximizar la compatibilidad y el rendimiento en cualquier entorno empresarial. Nuestro compromiso con el rendimiento de los productos es el centro de nuestra misión: Hard-to-find made easy.


Las pruebas estrictas realizadas en nuestro laboratorio de innovación y las certificaciones de terceros garantizan la compatibilidad con todos los modelos de portátiles empresariales, sistemas operativos y plataformas de hardware.

Guaranteed Compatibility
Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid
Full Power and Charging

Recarga y Potencia Plena

Nuestros adaptadores de corriente están especificados para proporcionar alimentación completa ininterrumpida a su portátil y periféricos, garantizando que no haya reducción de potencia ni energía compartida.

Device Security

Seguridad de Docking Stations

Mantenga periféricos y la dock seguros gracias a los puertos de bloqueo K-Slot.

Flexible Mounting Options

Opciones de Montaje Flexibles

Muchas de nuestras docking stations incluyen orificios para tornillos en la parte inferior, para facilitar el montaje en escritorio, pared o VESA. Perfectas para su despliegue en oficinas de gran tamaño, hot desks o entornos de hotelería.

Template:
Text Block

Soporte y Seguridad Simplificados

Las herramientas de Connectivity Tools de StarTech.com facilitan la gestión de la seguridad de la red y la prestación de asistencia, al tiempo que ofrecen una experiencia de usuario mejorada.


Más información sobre el Connectivity Tools, disponible exclusivamente con las docking stations de StarTech.com.

   MAC Address Passthrough

Pase la dirección MAC de la interfaz Ethernet del sistema anfitrión


   Monitorización de Eventos USB

Registre las conexiones/desconexiones de dispositivos USB junto con marcas de tiempo.


   Utilidad de Distribución de Windows

Restaure las ubicaciones de las ventanas de las aplicaciones al volver a conectarse


   Conmutación automática de Wi-Fi

Autoconmute el portátil para utilizar la conexión por cable, más fiable y rápida.

Template:
Image Block

Adaptadores Multipuertos para Trabajadores Híbridos

Los adaptadores multipuertos son una alternativa móvil a las docking stations tradicionales para portátiles, ya que ofrecen una funcionalidad similar en un diseño compacto y fácil de transportar.


Multiport Adapter
Template:
Images Block
Layout Type:
layout-grid

Más Recursos para Docking Stations

Docking station finder grid thumbnail

Una herramienta útil que le ayudará a encontrar rápidamente la dock adecuada para sus necesidades específicas.

Workstation with laptop, docking station and monitors

La instalación de docks con características de rendimiento de tipo profesional puede marcar la diferencia de forma sustancial, especialmente en configuraciones de hot desk u hoteling.

Side profile of two different docking stations

Entérese de las ventajas de las docks universales y de alto rendimiento, y cómo seleccionar la más adecuada para sus necesidades.

Template:
Text Block

Manténgase al día de los últimos productos y consejos IT Pro con nuestro boletín de noticias.

Espere...
Back to top