Câble verrouillable DisplayPort 30 cm - M/M

Créez des connexions haute résolution 4K x 2K grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort™ avec un enchevêtrement de câble réduit

Nº de produit: DISPLPORT1L

  • High-resolution support of up to 4k x 2k
  • Support for High Bit Rate 2 (HBR2) bandwidth of up to 21.6 Gbps
  • Backward compatible with DisplayPort 1.1
Votre prix
€14,99 EUR excl. VAT
€18,14 EUR incl. VAT

Le câble 30 cm DisplayPort 1.2 DISPLPORT1L avec verrouillage constitue une connexion sûre entre vos périphériques DisplayPort et offre une performance plus élevée que les câbles HDMI® ou Dual Link DVI.

Le câble DP prend en charge des résolutions élevées jusqu’à 4k x 2k (4096 x 2160) à 60 Hz avec une bande passante HBR2 maximale de 21,6 Gb/s. Ce câble prend également en charge le flux MST (Multi-Stream) pour plusieurs écrans installés en série et offre un support audio en option.

Le câble court DisplayPort de 30 cm est idéal pour les applications mobiles, comme pour connecter votre ordinateur portable à un écran. Il constitue une solution portable, qui en fait un accessoire parfait pour les ordinateurs portables.

Le DISPLPORT1L bénéficie de la garantie à vie StarTech.com pour une fiabilité garantie et pour assurer que le contenu protégé de façon numérique s’affiche correctement grâce à des capacités HDCP et DPCP.

Applications

  • Connexion d'un écran DisplayPort à un PC ou une autre source DisplayPort

L'Avantage StarTech.com

  • Simple to store in a laptop carrying case, as a portable connectivity solution
  • Prevent accidental disconnections with latched connectors
  • Guaranteed reliability

Numéros partenaires

  • Ingram Micro Belgium 1861091
  • Tech Data - Belgium 4462640
  • UPC 065030840118

Spécifications

Warranty Information Warranty Lifetime
Caractéristiques physiques Hauteur du produit 1,3 cm [0,5 in]
Poids du produit 46 g [1,6 oz]
Largeur du produit 20,9 mm [0,8 in]
Couleur Noir
Calibre du fil 28 AWG
Longueur de câble 304,8 mm [12,0 in]
Dia. ext. du câble 6.5
Longueur du produit 30,5 cm [12,0 in]
Connecteur(s) Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches)
Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches)
Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - Câble verrouillable DisplayPort 30 cm
Informations d'emballage Package Height 14 mm [0,6 in]
Package Length 22 cm [8,7 in]
Poids brut 0,1 kg [0,1 lb]
Package Width 20 cm [7,9 in]
Matériel Nombre de conducteurs 19
Placage du connecteur Nickel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)

Accessoires

DPEXT6L

Câble rallonge vidéo DisplayPort de 1,8 m - M/F

Augmentez la portée de vos appareils DisplayPort de 1,8 m

Votre prix
€31,99 EUR excl.
€31,99 EUR incl.
DPPNLFM3

Câble DisplayPort à montage sur panneau de 91cm avec verrouillage - F/M - Noir

Permet de monter une connexion DisplayPort à un panneau sécurisé facilement accessible.

Votre prix
€17,99 EUR excl. VAT
€21,77 EUR incl. VAT
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
Foire aux questions

Dépannage

Pour afficher du contenu 4K sur l'écran DisplayPort à 30 Hz, votre moniteur doit prendre en charge cette résolution et cette fréquence de rafraîchissement. Si votre moniteur prend aussi en charge la résolution 4K à 60 Hz (DP 1.2 ou supérieur), vous devrez peut-être le paramétrer pour fonctionner également à 30 Hz.

Pour résoudre ce problème, utilisez les boutons de votre moniteur pour définir les paramètres DisplayPort sur DP 1.1. Pour plus d'informations sur les modifications des paramètres de votre moniteur, consultez le site Web du fabricant de votre moniteur.
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis
Haut de la page