Câble USB 2.0 A vers Micro B de 30 cm - M/M - Noir

Permet de recharger ou synchroniser des périphériques mobiles Micro USB à partir d'un port USB standard de votre ordinateur de bureau ou de votre mobile

Nº de produit: UUSBHAUB1

  • Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Connecteurs USB A et USB Micro B de qualité supérieure
Votre prix
€3,99 EUR excl. VAT
€4,83 EUR incl. VAT

Le câble USB-A vers Micro USB UUSBHAUB1 de 30 cm comporte un connecteur mâle USB-A et un connecteur mâle Micro-B, permettant une connexion de qualité supérieure entre des appareils mobiles USB 2.0 utilisant un connecteur Micro USB (p. ex. téléphones cellulaires BlackBerry® et Android, caméras numériques, tablettes PC et GPS) et un ordinateur compatible USB pour les tâches quotidiennes, comme la synchronisation des données et le transfert de fichiers.

Le câble de qualité supérieure bénéficie de la garantie à vie StarTech.com pour des connexions fiables et durables entre les appareils Micro USB et USB.

Applications

  • Manière simple de connecter des périphériques micro USB mobiles à un ordinateur

L'Avantage StarTech.com

  • Transférez des données, connectez divers périphériques USB et fournissez une alimentation tout en rechargeant votre périphérique Micro USB
  • La longueur restreinte du câble facilite sa mobilité, ce qui en fait une solution facile à glisser dans un sac d'ordinateur portable ou une mallette.
  • Bénéficie d’une garantie StarTech.com à vie

Numéros partenaires

  • Ingram Micro Belgium 1608794
  • Tech Data - Belgium 4428845
  • UPC 065030835169

Spécifications

Warranty Information Warranty 1 Years
Caractéristiques physiques Hauteur du produit 0 cm [0,0 in]
Poids du produit 17 g [0,6 oz]
Largeur du produit 0 mm [0,0 in]
Couleur Noir
Calibre du fil 24/30 AWG
Longueur de câble 304,8 mm [12,0 in]
Longueur du produit 30,5 cm [12,0 in]
Conditions environnementales Température de fonctionnement -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Température de stockage -10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Humidité 30%-75% RH
Connecteur(s) Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Connecteur B 1 - USB Micro-B (5 broches)
Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - Câble Micro USB 30 cm - A vers Micro B
Informations d'emballage Package Height 0,07 mm [0,0 in]
Package Length 22,5 cm [8,9 in]
Poids brut 0,0 kg [0,1 lb]
Package Width 12,5 cm [4,9 in]
Matériel Placage du connecteur Nickel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis
Haut de la page