Câble USB 2.0 A vers Micro B coudé à angle gauche de 1,8 m - M/M - Noir

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB B tout en gardant le câble hors de portée

Nº de produit: UUSBHAUB6LA

  • 1 connecteur USB A mâle
  • 1 connecteur Micro USB B mâle coudé vers la gauche
  • Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
Votre prix
€6,99 EUR excl. VAT
€8,46 EUR incl. VAT

Le câble USB A vers Micro B UUSBHAUB6LA 1,8 m offre une connexion haute qualité entre les appareils mobiles USB 2.0 Micro USB (comme les smartphones BlackBerry® et Android, appareils photo numériques, PDA, tablettes et GPS) et un ordinateur compatible USB pour les tâches quotidiennes, comme la synchronisation des données, le transfert de fichiers et la charge.

Le connecteur Micro USB coudé vers la gauche positionne le câble de manière à permettre un accès facile à votre appareil numérique mobile en mode portrait et en mode paysage, même pendant la charge.

Conçu et fabriqué pour une durabilité optimale, ce câble de qualité supérieure USB A vers Micro B coudé vers la gauche bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

StarTech.com propose également un câble USB A vers Micro USB coudé vers la droite de 1,8 m (UUSBHAUB6RA) aussi pratique que ce câble coudé vers la gauche, mais qui vous permet de brancher votre appareil Micro USB B dans l'autre sens.

Applications

  • Transférez des données, connectez divers périphériques USB et fournissez une alimentation tout en chargeant votre appareil Micro USB, sans que le câble ne vous gêne

L'Avantage StarTech.com

  • Permet un accès libre à vos appareils Micro USB B, en mode paysage ou portrait, même pendant la charge
  • Fiabilité garantie

Numéros partenaires

  • Ingram Micro Belgium 1617069
  • Tech Data - Belgium 4428735
  • UPC 065030841023

Spécifications

Warranty Information Warranty Lifetime
Caractéristiques physiques Hauteur du produit 0 mm [0,0 in]
Poids du produit 84 kg [185,6 lb]
Largeur du produit 0 mm [0,0 in]
Couleur Noir
Style de connecteur Droit à angle gauche
Calibre du fil 24/30 AWG
Longueur de câble 1,8 m [6,0 ft]
Longueur du produit 1828 m [5995,8 ft]
Conditions environnementales Température de fonctionnement -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Température de stockage -10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Humidité 30%-75% RH
Connecteur(s) 1 - Connecteur A USB Type-A (4 broches) USB 2.0
1 - Connecteur B USB Micro-B (5 broches)
Contenu du paquet 1 - Inclus dans le paquet Câble Micro USB 1,8 m - A vers Micro B coudé vers la gauche
Informations d'emballage Package Height 70 mm [2,8 in]
Package Length 225 m [738,0 ft]
Poids brut 90 kg [198,9 lb]
Package Width 125 m [410,0 ft]
Matériel Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
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
  • RoHS
    • Langue: English
  • WEEE
    • Langue: English

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis
Haut de la page