Fin de Série

Serveur AirPrint sans fil N 150 Mb/s à 1 port USB - 802.11b/g/n - Serveur d'impression USB pour iPad

Imprimez directement à partir de vos appareils iPhone®/iPod touch®/iPad® sur une imprimante USB

Nº de produit: PM1115UA

  • Prend en charge la technologie AirPrint d'Apple sur l'iPad (tous les modèles), l'iPhone (3GS ou ultérieur) et l'iPod touch (3e génération ou ultérieur)
  • Prend également en charge le partage d'impression réseau sur les ordinateurs de bureau et portables
  • Conforme aux réseaux sans fil 802.11b/g/n, avec débits de données atteignant 150 Mb/s

Le serveur AirPrint USB sans fil N PM1115UA vous permet d'imprimer directement à partir de votre iPhone, iPod touch ou iPad vers la plupart des imprimantes USB standard sur un réseau sans fil. (pour obtenir la liste des imprimantes compatibles, veuillez consulter la documentation de support).

Ce serveur compact AirPrint connecté à votre réseau sans fil existant permet d'imprimer depuis votre iOS® / iPad directement à partir du menu d'impression de votre appareil, sans devoir transférer vos documents ou vos photos vers un autre système.

Vous pouvez également utiliser le serveur AirPrint avec d'autres ordinateurs portables ou de bureau sur votre réseau, transformant ainsi de manière efficace toute imprimante USB standard en une imprimante entièrement intégrée au réseau. Ce serveur compact prend en charge les normes 802.11b/g/n et comporte une interface Web facile à utiliser ainsi qu'un logiciel de gestion de l'impression pour Windows® et Mac OS®. Pour une flexibilité accrue, jusqu'à deux imprimantes peuvent être connectées au serveur d'impression au moyen du hub USB (non inclus).

De plus, l'utilisation d'un serveur d'impression sans fil rend votre imprimante disponible depuis n'importe où dans le champ de fonctionnement de votre routeur sans fil. Vous pouvez donc le placer dans un endroit pratique sans être limité par un câble de réseau.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Applications

  • Imprimez directement depuis vos appareils iOS sur le réseau sans fil
  • Transformez une imprimante USB standard en imprimante sans fil autonome que vous pouvez partager entre les ordinateurs sur le réseau
  • Placez votre imprimante dans un endroit central et pratique, ne nécessitant pas de câble réseau

L'Avantage StarTech.com

  • Grâce à la prise en charge AirPrint, profitez sans souci de l'impression sans fil depuis vos appareils iOS
  • Placez de façon pratique votre imprimante dans des endroits sans connexion réseau filaire grâce au partage d'imprimante sans fil
  • Grande compatibilité avec la plupart des imprimantes USB sur le marché

Numéros partenaires

  • Ingram Micro Belgium 2818256
  • UPC 065030855143

Compatibilité

  • Windows 8 logo
  • Windows 7 logo
  • Mac OS X Mavericks (10.9) logo
  • Windows Server 2012 logo
  • Windows 10 logo
Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64)
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003(32/64)
Mac OS® 10.8 and up (Tested up to 10.9)

Spécifications

Warranty Information Warranty 2 Years
Alimentation Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Courant d'entrée 0.2 A
Tension de sortie 5 DC
Courant de sortie 1 A
Center Tip Polarity Positif
Type de prise M
Caractéristiques physiques Couleur Noir
Type de boîtier Plastique
Longueur du produit 8,5 cm [3,3 in]
Largeur du produit 57 mm [2,2 in]
Hauteur du produit 2,4 cm [0,9 in]
Poids du produit 56 g [2,0 oz]
Conditions environnementales Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Humidité Humidité relative de 0~70 %
Connecteur(s) Types de connecteur 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0
1 - RJ-45
1 - Sans fil N (IEEE 802.11n)
Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - Serveur AirPrint™ USB 2.0 sans fil N
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord/GB/EU)
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction
Indicateurs Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
1 - WLAN
1 - LAN
1 - USB
Informations d'emballage Package Length 22 cm [8,7 in]
Package Width 15 cm [5,9 in]
Package Height 50 mm [2,0 in]
Poids brut 0,3 kg [0,7 lb]
Logiciel Compatibilité système d’exploitation Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64)
Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003(32/64)
Mac OS® 10.8 and up (Tested up to 10.9)
Matériel Nombre de ports 1
Interface USB 2.0
RJ45 (10/100 Ethernet)
Sans-fil
Normes de l’industrie IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-T, IEEE 802.11b/g/n sans fil
Notes spéciales / Configuration Remarque AirPrint est une technologie Apple®, qui est prise en charge par l'iPad (tous les modèles), l'iPhone (3GS ou ultérieur) et l'iPod touch (3e génération ou ultérieur)
La compatibilité avec les systèmes d'exploitation concerne les logiciels inclus uniquement - Le serveur d'impression lui-même peut être utilisé sans logiciel sur toute plate-forme prenant en charge l'impression réseau
Prend en charge la plupart des imprimantes USB standard (pour obtenir la liste des imprimantes compatibles, veuillez consulter la documentation de support)
Performance Vitesse max. de transfert de données 150 Mbit/s
Fréquence 2.4 GHz
Caractéristiques de sécurité Chiffrement des données WEP
Chiffrement des données WPA
TKIP/AES
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
Protocoles pris en charge TCP/IP

Accessoires

USB2HAB15

Câble USB 2.0 A vers B de 4,5 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

Votre prix
€5,99 EUR excl.
€5,99 EUR incl.
USB2HAB10

Câble certifié USB 2.0 A vers B de 3 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

Votre prix
€4,99 EUR excl.
€4,99 EUR incl.
SVA5M3NEUA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 3A

Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne

Votre prix
€19,99 EUR excl. VAT
€24,19 EUR incl. VAT
USB2HAB6

Câble certifié USB 2.0 A vers B de 1,8 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

Votre prix
€2,99 EUR excl.
€2,99 EUR incl.
M45PATCH25WH

Cat5e Patch Cable with Molded RJ45 Connectors - 25 ft. - White

Make Fast Ethernet network connections using this high quality Cat5e Cable, with Power-over-Ethernet capability

Votre prix
€6,99 EUR excl.
€6,99 EUR incl.
RJ45PATCH15

15 ft Cat5e Blue Snagless RJ45 UTP Cat 5e Patch Cable - 15ft Patch Cord

Make Fast Ethernet network connections using this high quality Cat5e Cable, with Power-over-Ethernet capability

Votre prix
€3,99 EUR excl.
€3,99 EUR incl.
RJ45PATCH6

Cat5e Patch Cable with Snagless RJ45 Connectors - 6 ft, Blue

Make Fast Ethernet network connections using this high quality Cat5e Cable, with Power-over-Ethernet capability

Votre prix
€1,99 EUR excl.
€1,99 EUR incl.

Drivers/Downloads

Parlez à un conseiller.

Nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions.

Chatter en direct (opens in new window)

Micrologiciel

Manuel :

Logiciel

Matériaux de support
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis
Haut de la page