Recherche de produit
Futur

Module de connectivité AV pour boîtier de connexion de réunion BOX4MODULE / BEZ4MOD

Connectivité vidéo de la salle de conférence | Certifié HDBaseT | 4K | HDMI®, VGA et DisplayPort ™

Nº de produit: MOD4AVHDBT

  • Simplifiez les connexions audio/vidéo dans votre salle de conférence, votre salle de classe ou votre espace de réunion
  • Présentez le contenu de votre ordinateur portable sur un écran HDMI situé à proximité et étendez la connexion HDMI sur un écran jusqu'à 70 m de distance
  • Le module audio/vidéo se connecte automatiquement au dernier ordinateur portable branché ou sous tension
Votre prix
€596,99 EUR excl. VAT
€716,39 EUR incl. VAT

Ajoutez une connectivité audio/vidéo et un accès réseau à votre salle de conférence, salle de classe ou espace de réunion. Ce module audio/vidéo pour boîtier de connectivité de table de conférence permet de connecter facilement des ordinateurs portables HDMI, DP et VGA à un écran ou un projecteur HDMI.

Connexion pratique à un écran

Les environnements de bureaux modernes doivent de plus en plus prendre en charge la technologie pour que les ordinateurs portables, les téléphones et les tablettes restent connectés. Le module vidéo de la salle de conférence simplifie la connectivité et la collaboration. Il vous permet de présenter du contenu à partir d'un écran HDMI, sans avoir à sélectionner les menus et les entrées. Il bascule automatiquement sur le dernier ordinateur portable connecté ou sous tension.

Connexion HDMI et HDMI sur câble CAT5/CAT6

Le module certifié HDBaseT dispose de deux sorties vidéo, l'une pour un affichage à proximité et l'autre pour une connexion à un affichage jusqu'à 70 mètres de distance. Tout écran HDMI peut prendre en charge la technologie HDBaseT, avec le récepteur STHDBTRX StarTech.com HDBaseT (vendu séparément).

Personnalisez le module en fonction de vos besoins

La connectivité architecturale s'impose de plus en plus lors de la conception d'un espace de réunion. Les modules audio/vidéo StarTech.com vous permettent de :

  • Personnaliser les connexions audio/vidéo en fonction des besoins spécifiques de votre espace
  • Procéder à une installation dans des emplacements faciles d'accès

Vous pouvez installer le module en tant que solution autonome à l'aide du support de fixation sur table fourni. Vous pouvez également l'installer en tant qu'accessoire dans un boîtier de connectivité à module unique (BEZ4MOD) ou à double module (BOX4MODULE) StarTech.com (vendus séparément).

Le modèle MOD4AVHDBT bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

  • Ajoutez une connectivité audio/vidéo polyvalente aux modèles BOX4MODULE ou BEZ4MOD
  • Simplifiez la connexion entre votre ordinateur portable et un écran
  • Idéal pour les salles de conférence, les salles de classe, les espaces de réunion et les amphithéâtres
  • Installation en tant que solution autonome dans un établi ou un pupitre

Numéros partenaires

  • UPC 065030871068

Compatibilité

Spécifications

Warranty Information Warranty 2 Years
Alimentation Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Courant d'entrée 0.4 A
Tension de sortie 5 DC
Courant de sortie 2 A
Center Tip Polarity Positif
Type de prise M
Consommation électrique 10
Caractéristiques physiques Couleur Noir
Type de boîtier Aluminium et plastique
Longueur du produit 10,7 cm [4,2 in]
Largeur du produit 66,5 mm [2,6 in]
Hauteur du produit 61,0 mm [2,4 in]
Poids du produit 195,0 g [6,9 oz]
Conditions environnementales Température de fonctionnement 0°C ~ 60°C (32° ~ 140°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité 10 % à 85 % (sans condensation)
Connecteur(s) 2 - Connecteur A HDMI (19 broches)
1 - Connecteur B HDMI (19 broches)
1 - Connecteur A VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
2 - Connecteur A Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
1 - Connecteur B RJ-45
VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
DisplayPort (20 broches)
2 - Connecteur A RJ-45
1 - Connecteur A DisplayPort (20 broches)
Contenu du paquet 1 - Inclus dans le paquet Module audio/vidéo
Adaptateur d'alimentation universel
3 - Inclus dans le paquet Connecteurs d'alimentation (Amérique du Nord, EU, UK)
1 - Inclus dans le paquet Support de fixation
4 - Inclus dans le paquet Vis de support de fixation (M5 x 20 mm)
8 - Inclus dans le paquet Vis de module (6-32 x 3/16")
1 - Inclus dans le paquet Guide de démarrage rapide
Indicateurs 1 - Indicateurs lumineux Alimentation
Informations d'emballage Poids brut 200,0 g [7,1 oz]
Package Length 25,0 cm [9,8 in]
Package Width 100,0 mm [3,9 in]
Package Height 21,0 cm [8,3 in]
Logiciel Compatibilité système d’exploitation Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d’installation requis.
Matériel Active or Passive Adapter Actif
Entrée AV VGA
Audio 3,5 mm
Active or Passive Adapter Passif
Sortie AV HDMI
Entrée AV HDMI
Câblage UTP Cat5e ou supérieur
Sortie AV HDBaseT
Entrée AV DisplayPort
Prise en charge audio Oui
USB Pass-Through Non
ID du chipset Parade - PS176
Valens - VS010
Chrontel - CH7035
Explore Micro - EP9442U
TI - TS3DV642
Notes spéciales / Configuration Remarque VGA (entrée) vers HDMI (sortie) - Le port de sortie HDMI est actif
DisplayPort (entrée) vers HDMI (sortie) - Le port de sortie HDMI est actif
HDMI (entrée) vers HDMI (sortie) - Le port de sortie HDMI est passif
Performance Video Revision HDMI 1.4
DisplayPort 1.2
Distance max. 70 m / 230 ft
Résolutions analogiques max. 1920 x 1200 60Hz
Résolutions numériques max. 3840 x 2160 (4K) 30 Hz (10,67 m - sortie HDMI)
1920 x 1080 (1080p) 60 Hz (15,24 m - sortie HDMI)
3840 x 2160 (4K) 30 Hz (35 m - sortie HDBaseT)
1920 x 1080 (1080p) 60 Hz (70 m - sortie HdBaseT)
Résolutions prises en charge 3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only)
2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
1920x1200 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
1920x1080 (1080p) 60Hz (Maximum VGA Input)
1280x720 (720p) 60Hz

**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
Format d'image 16:9
Prise en charge grand écran Oui

Accessoires

DISPLPORT6L

Câble certifié DisplayPort 1.2 de 1,8 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K

Créez des connexions haute résolution 4K x 2K grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort

Votre prix
€18,99 EUR excl. VAT
€22,79 EUR incl. VAT
DISPLPORT10L

Câble DisplayPort 1.2 certifié de 3 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K

Créez des connexions haute résolution 4K x 2K grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort

Votre prix
€24,99 EUR excl. VAT
€29,99 EUR incl. VAT
MU6MMS

Câble slim audio stéréo de 3,5 mm (M/M) - 1,8 m - Connecteurs plaqués en or

Connectez un iPhone® ou un autre lecteur MP3 à un autoradio stéréo

Votre prix
€3,99 EUR excl. VAT
€4,79 EUR incl. VAT
MU10MMS

Câble jack audio de 3,5 mm - Cordon mince de 3 m

Câble audio stéréo de 3,5 mm | Cordon mince | 3 mètres

Votre prix
€4,99 EUR excl. VAT
€5,99 EUR incl. VAT
MU15MMS

Câble slim audio stéréo de 3,5 mm (M/M) - 4,6 m - Connecteurs plaqués en or

Connectez facilement un iPod ou un autre lecteur MP3 à votre chaîne stéréo

Votre prix
€5,99 EUR excl. VAT
€7,19 EUR incl. VAT
USBLT1MW

Câble Apple Lightning vers USB de 1 m pour iPhone, iPod, iPad - Blanc

Chargez et synchronisez vos appareils Apple®, compatibles Lightning

Votre prix
€22,99 EUR excl. VAT
€27,59 EUR incl. VAT
USBLT2MW

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 2 m Blanc

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® avec Lightning sur des distances plus grandes

Votre prix
€23,99 EUR excl. VAT
€28,79 EUR incl. VAT
USBLT3MW

Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 3 m Blanc

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® avec Lightning sur des distances plus grandes

Votre prix
€31,99 EUR excl. VAT
€38,39 EUR incl. VAT

Drivers/Downloads

Parlez à un conseiller.

Nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions.

Chatter en direct (opens in new window)

Manuel :

Datasheet

Support produit

Parlez à un conseiller.

Nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions.

Chatter en direct (opens in new window)

Compliance and safety

Certifications

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis
Attendez...
Haut de la page