Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers VGA pour Mac et PC - Carte graphique externe - 1920x1200 / 1080p

Nº de produit : USB32VGAPRO

Connectez un écran ou vidéoprojecteur VGA par USB 3.0 pour une solution multi-écrans externe à des résolutions pouvant atteindre 1920x1200

Spécifications techniques
  • SuperSpeed USB 3.0 (5 Gb/s)

  • Prise en charge de résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1200/1080p

  • Alimentation par USB - Aucun adaptateur d'alimentation externe requis

Plus de Caractéristiques . . .
  • Prise en charge des configurations d'affichage principal, étendu ou en miroir

  • Prise en charge de la rotation de l'affichage

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR
INGFR
Disponible en
103,99 € EUR hors TVA
124,79 € incluant TVA

Nº: USB32VGAPRO

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

L'adaptateur USB 3.0 vers VGA USB32VGAPRO transforme un port USB 3.0 de votre ordinateur portable ou de bureau en sortie VGA avec la prise en charge d'un signal vidéo haute résolution 1920 x 1200/1080p, offrant ainsi une solution vidéo externe pratique qui ajoute une capacité multi-écrans à un Mac® ou PC compatible USB 3.0 (performance optimale avec USB 3.0 et rétrocompatibilité avec USB 2.0).

Exploitant l'interface SuperSpeed USB 3.0 à bande passante élevée (5 Gb/s) et alimenté via chipset DisplayLink, le USB32VGAPRO est notre adaptateur USB vers VGA le plus performant, capable de fournir un contenu haute résolution à un écran VGA. La carte graphique externe peut être utilisée pour refléter votre bureau principal et montrer la même image sur chacun des écrans ou pour étendre votre bureau afin de doubler votre espace de travail et d'augmenter votre productivité.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Configuration recommandée du système :
Unité centrale : Quad Core 2,4 GHz ou plus (i5 recommandé)
RAM : 4 Go ou plus
Port USB 3.0 (rétrocompatible avec USB 2.0)

Points forts de StarTech.com
  • Permet de garantir un contenu vidéo haute définition fluide grâce à une connexion USB 3.0 à large bande passante
  • Mise à niveau graphique facile sans avoir à ouvrir le boîtier de l'ordinateur grâce à la connexion d'une carte vidéo externe à votre port USB
Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.6 to 10.13
Ubuntu 14.04, 16.04

Applications
  • Ajoutez un deuxième écran VGA et tirez davantage de votre ordinateur de bureau sans avoir à l'ouvrir pour y installer une nouvelle carte vidéo.
  • Ajoutez une capacité multi-écrans à un seul ordinateur afin de créer des présentations multimédias attrayantes
  • Utilisez l’adaptateur pour connecter votre PC à votre téléviseur VGA afin de visionner les photos et films de famille
  • Solution idéale pour les chercheurs et les rédacteurs, permettant d’afficher un matériel de référence sur un écran et un document de travail sur l’autre
  • Augmentez votre productivité en exécutant plusieurs applications sur différents écrans : vérifiez votre messagerie électronique sur un écran tout en navigant sur Internet sur l'autre écran.
  • Visualisez une grande feuille de calcul ou plusieurs feuilles de calcul sur plusieurs écrans
  • Solution compacte et légère qui permet aux voyageurs d'affaires utilisant un ordinateur portable de connecter celui-ci à un écran/projecteur secondaire
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset DisplayLink - DL-3100N
Mémoire 512MB DDR2 SDRAM
USB Pass-Through Non
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. 1920x1200/1080p
Résolutions prises en charge Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480
Spécifications générales Si vous utilisez l'OS X 10.8, la mise à jour Apple 10.8.3 doit être installée avant le logiciel DisplayLink. La 10.8.3 résout plusieurs problèmes graves de l'OS X qui apparaissent lors de l'installation du logiciel DisplayLink.
This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle Input
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Output
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.6 to 10.13
Ubuntu 14.04, 16.04
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative < 85 % sans condensation
Température de fonctionnement 10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 80°C (14°F to 167°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 20 mm [0.8 in]
Largeur du produit 55 mm [2.2 in]
Longueur de câble 158.7 mm [6.2 in]
Longueur du produit 255 mm [10 in]
Poids du produit 64 g [2.3 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 158 g [5.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur vidéo USB 3.0 vers VGA
1 - CD de logiciel/pilote
1 - Manuel d'instruction
Adaptateur USB vers VGA - Carte vidéo USB externe pour PC et MAC - 1920 x 1200
USB2VGAPRO2

Adaptateur USB vers VGA - Carte vidéo USB externe pour PC et MAC - 1920 x 1200

Connecte un écran VGA pour fournir une solution USB de bureau étendu incluant plusieurs moniteurs

94,99 € hors TVA
113,99 € incluant TVA

Adaptateur vidéo USB 2.0 vers VGA - Carte graphique externe - M/F - 1440x900
USB2VGAE2

Adaptateur vidéo USB 2.0 vers VGA - Carte graphique externe - M/F - 1440x900

Permet de connecter un écran VGA pour fournir une solution basique USB de bureau étendue incluant plusieurs moniteurs

59,99 € hors TVA
71,99 € incluant TVA

Adaptateur vidéo USB 2.0 vers VGA - Carte graphique externe - M/F - 1920x1200
USB2VGAE3

Adaptateur vidéo USB 2.0 vers VGA - Carte graphique externe - M/F - 1920x1200

Connectez un écran VGA pour une solution USB d'entrée de gamme de bureau étendu multi-écrans

67,99 € hors TVA
81,59 € incluant TVA

Adaptateur vidéo slim multi-écrans USB 3.0 vers VGA - Carte graphique externe - 1920x1200 / 1080p
USB32VGAES

Adaptateur vidéo slim multi-écrans USB 3.0 vers VGA - Carte graphique externe - 1920x1200 / 1080p

Connectez un écran VGA grâce à cet adaptateur USB 3.0 slim pour une solution multi-écrans idéale pour votre Ultrabook® ou ordinateur portable

73,99 € hors TVA
88,79 € incluant TVA

Adaptateur vidéo USB 3.0 vers VGA - Carte graphique externe avec installation du pilote intégrée - 1920x1200
USB32VGAV

Adaptateur vidéo USB 3.0 vers VGA - Carte graphique externe avec installation du pilote intégrée - 1920x1200

Ajoutez un écran VGA secondaire à votre PC USB 3.0, et installez les pilotes sans CD ni connexion Internet

64,99 € hors TVA
77,99 € incluant TVA

Adaptateur Vidéo Carte Graphique Externe UsB 3.0 vers VGA - avec Hub USB - 1920x1200
USB32VGAEH

Adaptateur Vidéo Carte Graphique Externe UsB 3.0 vers VGA - avec Hub USB - 1920x1200

Connecter un écran compatible VGA via USB 3.0, tout en gardant le port USB 3.0 disponible

83,99 € hors TVA
100,79 € incluant TVA

Adaptateur vidéo externe multi-écrans USB 3.0 vers VGA – 2048x1152
USB32VGAE

Adaptateur vidéo externe multi-écrans USB 3.0 vers VGA – 2048x1152

Branchez un écran VGA sur un SuperSpeed USB 3.0 pour une solution multi-écrans externe accélérée avec des résolutions jusqu'à 2048 x 1152.

99,99 € hors TVA
119,99 € incluant TVA

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ1

Câble vidéo VGA coaxial pour écran haute résolution de 30 cm - HD15 vers HD15 M/M

Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis