Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Adaptateur USB vers VGA - Carte vidéo USB externe pour PC et MAC - 1920 x 1200

Nº de produit : USB2VGAPRO2

Connecte un écran VGA pour fournir une solution USB de bureau étendu incluant plusieurs moniteurs

Spécifications techniques
  • Performances optimales à 1920x1200 ; convient parfaitement pour une utilisation avec des moniteurs de tailles 24" à 26" ou inférieures.

  • Prise en charge d’Aero themes sous Windows®

  • Compatible avec Mac® OS X

Plus de Caractéristiques . . .
  • Permet de connecter jusqu’à cinq adaptateurs sur un PC, offrant ainsi une véritable expérience de bureau étendu.

  • Alimentation par USB : Aucun adaptateur d'alimentation externe requis

  • Installation rapide et facile

  • Alimentation par puce DisplayLink DL-195

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
94,99 € EUR hors TVA
113,99 € incluant TVA

Nº: USB2VGAPRO2

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

L'adaptateur USB vers VGA USB2VGAPRO2 fonctionne comme une carte graphique externe pour les ordinateurs Windows® et Mac®, ce qui en fait la solution idéale pour transformer votre ordinateur portable ou de bureau en environnement à deux écrans ou plus, et tout cela grâce à la simplicité et la praticité de l'USB.

L'adaptateur USB-VGA fournit un signal vidéo haute qualité (jusqu'à 1920 x 1200) pour toute une variété d'applications et peut gérer jusqu'à cinq écrans supplémentaires simultanément à partir d'un seul ordinateur (à l'aide de quatre adaptateurs vidéo externes USB2VGAPRO2). L’adaptateur se connecte à un ordinateur hôte via un port USB 2.0, agissant comme une carte vidéo externe VGA pour étendre ou refléter le bureau affiché sur l’écran existant, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir le boîtier de l'ordinateur.

Prenant en charge les pilotes pour Microsoft Windows® (dont les thèmes Aero) et Mac OS X, ainsi que la vidéo pour des résolutions jusqu'à 1920 x 1200, cet adaptateur vidéo USB-VGA est la solution idéale pour toute une gamme de systèmes d'exploitation et de grands écrans/moniteurs.

L'adaptateur USB vers VGA USB2VGAPRO2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com
  • L'adaptateur graphique répond aux exigences haute performance et prend en charge la vidéo haute résolution, ce qui permet de le connecter à de grands écrans
  • L'alimentation par USB élimine la nécessité d'un adaptateur d'alimentation externe, vous permettant de mettre en place un autre écran sans avoir à effectuer de raccordement d'alimentation supplémentaire ou à transporter un câble en plus pour les applications mobiles
  • Cet appareil entièrement externe offre une solution simple de mise à niveau, permettant d’éviter les coûts et les efforts liés à la mise à niveau de la carte vidéo interne de votre système, qui annulerait la garantie du fabricant dans la plupart des cas
Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.6 to 10.13
Chrome OS v51
Ubuntu 14.04, 16.04

Applications
  • Permet d’ajouter plusieurs moniteurs/projecteurs (au plus cinq) à votre ordinateur à l’aide d’un seul périphérique USB2VGAPRO2 pour chaque écran supplémentaire.
  • Visualisez de grandes feuilles de calcul ou plusieurs feuilles de calcul sur plusieurs écrans
  • Augmentez la productivité en exécutant plusieurs applications sur différents écrans VGA, vérifiez votre messagerie électronique sur un écran tout en éditant un document sur l’autre
  • Utilisez l’adaptateur USB-VGA pour connecter votre ordinateur à votre téléviseur afin de visionner des photos et films de famille
  • Connectez plusieurs moniteurs VGA à un seul ordinateur afin de créer des présentations multimédias attrayantes
  • Solution idéale pour les chercheurs et les écrivains qui permet d’afficher un matériel de référence sur un écran et un document de travail sur l’autre
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset DisplayLink - DL-195
Mémoire 16MB
USB Pass-Through Non
Performance
MTBF 87 703 heures
Résolutions analogiques max. 1920x1200 (32-bit Color)
Résolutions prises en charge Standard(16/32 bit):
640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1200

Widescreen(16/32 bit):
1366x768, 1440X900, 1680x1050, 1920x1200
Spécifications générales This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.6 to 10.13
Chrome OS v51
Ubuntu 14.04, 16.04
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Processeur de 1,2 GHz ou supérieur
Espace de disque dur de 30 Mo
RAM de 512 Mo
Port USB 2.0
Remarque Les ordinateurs Macintosh à alimentation de type PC, comme les derniers iMac, PowerBook et PowerMac, ne sont pas pris en charge pour le moment
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Bleu - Alimentation
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité < 85 % sans condensation
Température de fonctionnement 10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 15.5 mm [0.6 in]
Largeur du produit 43.5 mm [1.7 in]
Longueur de câble 165 mm [6.5 in]
Longueur du produit 78 mm [3.1 in]
Poids du produit 300 g [10.6 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 240 g [8.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB vers VGA
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction
Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers VGA pour Mac et PC - Carte graphique externe - 1920x1200 / 1080p
USB32VGAPRO

Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers VGA pour Mac et PC - Carte graphique externe - 1920x1200 / 1080p

Connectez un écran ou vidéoprojecteur VGA par USB 3.0 pour une solution multi-écrans externe à des résolutions pouvant atteindre 1920x1200

103,99 € hors TVA
124,79 € incluant TVA

Adaptateur vidéo USB 2.0 vers VGA - Carte graphique externe - M/F - 1440x900
USB2VGAE2

Adaptateur vidéo USB 2.0 vers VGA - Carte graphique externe - M/F - 1440x900

Permet de connecter un écran VGA pour fournir une solution basique USB de bureau étendue incluant plusieurs moniteurs

59,99 € hors TVA
71,99 € incluant TVA

Adaptateur vidéo USB 2.0 vers VGA - Carte graphique externe - M/F - 1920x1200
USB2VGAE3

Adaptateur vidéo USB 2.0 vers VGA - Carte graphique externe - M/F - 1920x1200

Connectez un écran VGA pour une solution USB d'entrée de gamme de bureau étendu multi-écrans

67,99 € hors TVA
81,59 € incluant TVA

Adaptateur vidéo slim multi-écrans USB 3.0 vers VGA - Carte graphique externe - 1920x1200 / 1080p
USB32VGAES

Adaptateur vidéo slim multi-écrans USB 3.0 vers VGA - Carte graphique externe - 1920x1200 / 1080p

Connectez un écran VGA grâce à cet adaptateur USB 3.0 slim pour une solution multi-écrans idéale pour votre Ultrabook® ou ordinateur portable

73,99 € hors TVA
88,79 € incluant TVA

Adaptateur vidéo USB 3.0 vers VGA - Carte graphique externe avec installation du pilote intégrée - 1920x1200
USB32VGAV

Adaptateur vidéo USB 3.0 vers VGA - Carte graphique externe avec installation du pilote intégrée - 1920x1200

Ajoutez un écran VGA secondaire à votre PC USB 3.0, et installez les pilotes sans CD ni connexion Internet

64,99 € hors TVA
77,99 € incluant TVA

Adaptateur Vidéo Carte Graphique Externe UsB 3.0 vers VGA - avec Hub USB - 1920x1200
USB32VGAEH

Adaptateur Vidéo Carte Graphique Externe UsB 3.0 vers VGA - avec Hub USB - 1920x1200

Connecter un écran compatible VGA via USB 3.0, tout en gardant le port USB 3.0 disponible

83,99 € hors TVA
100,79 € incluant TVA

Adaptateur vidéo externe multi-écrans USB 3.0 vers VGA – 2048x1152
USB32VGAE

Adaptateur vidéo externe multi-écrans USB 3.0 vers VGA – 2048x1152

Branchez un écran VGA sur un SuperSpeed USB 3.0 pour une solution multi-écrans externe accélérée avec des résolutions jusqu'à 2048 x 1152.

99,99 € hors TVA
119,99 € incluant TVA

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ1

Câble vidéo VGA coaxial pour écran haute résolution de 30 cm - HD15 vers HD15 M/M

Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis