Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Adaptateur Vidéo Carte Graphique Externe USB 3.0 vers DVI - avec Hub USB - 1920x1200

Nº de produit : USB32DVIEH

Connectez un écran DVI via USB 3.0, tout en gardant ce dernier disponible

Spécifications techniques
  • Prend en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200

  • Hub 1 port USB 3.0 intégré

  • Interface SuperSpeed USB 3.0 (5 Gb/s) rétrocompatible avec l'USB 2.0

Plus de Caractéristiques . . .
  • Installation rapide et facile

  • Alimentation par USB - Aucun adaptateur d'alimentation externe requis

  • Faites votre choix entre des configurations d'affichage principal, étendu ou en miroir

  • Le pilote prend en charge la rotation de l'affichage

  • Possibilité d'utiliser plusieurs adaptateurs USB32DVIEH sur un seul système (jusqu'à 5)

  • Adaptateur DVI vers VGA inclus

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR rsfr
INGFR TEDAFR
Disponible en
90,99 € EUR hors TVA
109,19 € incluant TVA

Nº: USB32DVIEH

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

L'adaptateur USB 3.0 vers DVI USB32DVIEH transforme un port USB 3.0 en port de sortie DVI avec prise en charge de vidéo haute résolution 1920 x 1200. L'adaptateur est doté de la fonction USB Pass-Through 3.0 intégrée, qui fournit un port de connexion au lieu du port USB afin de connecter l'adaptateur DVI. Une solution parfaite pour les utilisateurs d'ordinateurs Ultrabook™ ou portables qui ne comportent qu'un nombre limité de ports USB.

L'adaptateur USB vers DVI fonctionne comme une carte graphique externe, offrant un moyen pratique d'ajouter la prise en charge multi-écrans à un ordinateur portable ou de bureau avec USB 3.0 (performance optimale avec port USB 3.0, rétrocompatible à USB 2.0). L'adaptateur DVI vers VGA compris vous permet aussi d'utiliser ce dispositif avec un écran VGA.

Tirant profit de l'interface SuperSpeed USB 3.0 à large bande passante (5 Gb/s), cet adaptateur transmet un contenu haute définition fluide à votre écran ou projecteur DVI. L'adaptateur peut être utilisé pour refléter votre bureau principal et montrer la même image sur chacun des écrans ou pour étendre votre bureau afin de doubler votre espace de travail et d'augmenter votre productivité.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Configuration recommandée du système :
Unité centrale : Quad Core 2,4 GHz ou plus (i5 recommandé)
RAM : 4 Go ou plus

Points forts de StarTech.com
  • Gardez un port USB 3.0 disponible sur votre ordinateur Ultrabook ou portable avec le hub USB 3.0 intégré
  • Profitez d'un contenu vidéo haute résolution fluide grâce à une connexion USB 3.0 à large bande passante
Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Applications
  • Le hub à 1 port USB vous permet d'utiliser un autre appareil USB sans perdre votre connectivité USB sur votre ordinateur Ultrabook ou portable
  • Ajoutez un deuxième écran DVI et tirez davantage de votre ordinateur de bureau sans avoir à l'ouvrir pour y installer une nouvelle carte vidéo
  • Ajoutez une capacité multi-écrans à un seul ordinateur afin de créer des présentations multimédias attrayantes
  • Exécutez plusieurs applications sur différents écrans : vérifiez votre messagerie électronique sur un écran tout en naviguant sur Internet sur l'autre écran
  • Visualisez de grandes feuilles de calcul ou plusieurs feuilles de calcul sur plusieurs écrans
  • Utilisez l’adaptateur pour connecter votre PC à votre écran ou projecteur DVI afin de visionner des photos et films de famille
  • Solution idéale pour les chercheurs et les écrivains qui permet d’afficher un matériel de référence sur un écran et un document de travail sur l’autre
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset MCT - T6-688SL
Mémoire 16MB DDR II
Normes de l’industrie SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
Prise en charge audio Non
Signal de sortie DVI-I (DVI numérique/analogique)
USB Pass-Through Oui
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. 1920x1200
Résolutions numériques max. 1920x1200
Résolutions prises en charge Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Spécifications générales This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle
Connecteur B 1 - DVI-I (29 broches) Femelle
1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel
Certifié Microsoft WHQL Oui
Compatibilité système d’exploitation Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Unité centrale : i3 Dual Core 2,8 GHz
RAM : 2 Go ou plus

Vidéo Full HD :
Unité centrale : Quad Core 2,4 GHz ou plus (i5 recommandé)
RAM : 4 Go ou plus
Remarque Connectez jusqu'à cinq adaptateurs USB32DVIEH sur un seul PC – Reportez-vous au manuel pour la configuration système
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité < 85 % sans condensation
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 17 mm [0.7 in]
Largeur du produit 49 mm [1.9 in]
Longueur de câble 160 mm [6.3 in]
Longueur du produit 85 mm [3.3 in]
Poids du produit 75 g [2.6 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 233 g [8.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB 3.0 vers DVI
1 - Adaptateur DVI vers VGA
1 - CD de logiciel
1 - Manuel
Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers DVI-I / VGA - Carte graphique externe - 2048x1152
USB32DVIPRO

Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers DVI-I / VGA - Carte graphique externe - 2048x1152

Branchez un écran DVI sur un SuperSpeed USB 3.0 pour une solution multi-écrans externe accélérée avec des résolutions jusqu'à 2048 x 1152.

124,99 € hors TVA
149,99 € incluant TVA

Adaptateur USB vers DVI - Carte vidéo USB externe pour PC et MAC - 1920 x 1200
USB2DVIPRO2

Adaptateur USB vers DVI - Carte vidéo USB externe pour PC et MAC - 1920 x 1200

Permet de connecter un écran DVI pour fournir une solution USB de bureau étendu de plusieurs moniteurs

97,99 € hors TVA
117,59 € incluant TVA

Adaptateur Vidéo USB 3.0 vers HDMI / DVI - Carte Graphique Externe - 1920x1080
USB32HDE

Adaptateur Vidéo USB 3.0 vers HDMI / DVI - Carte Graphique Externe - 1920x1080

Connectez un écran HDMI® par le biais d'une interface SuperSpeed USB 3.0 pour une solution multi-écrans externe HD 1080p accélérée

103,99 € hors TVA
124,79 € incluant TVA

Adaptateur Vidéo USB 2.0 vers DVI - Carte Graphique Externe - 1920x1200
USB2DVIE3

Adaptateur Vidéo USB 2.0 vers DVI - Carte Graphique Externe - 1920x1200

Connectez un écran DVI pour une solution USB d'entrée de gamme de bureau étendu multi-écrans

74,99 € hors TVA
89,99 € incluant TVA

Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers HDMI et DVI - Carte graphique externe - 2048x1152
USB32HDDVII

Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers HDMI et DVI - Carte graphique externe - 2048x1152

Connectez un écran HDMI® et DVI-I par le biais d'un port USB 3.0, pour une solution multi-écrans externe HD 1080p

133,99 € hors TVA
160,79 € incluant TVA

Câble adaptateur vidéo multi-moniteurs externe USB DVI 1,80 mètre – M/M
USB2DVIMM6

Câble adaptateur vidéo multi-moniteurs externe USB DVI 1,80 mètre – M/M

Permet de connecter un écran DVI pour fournir une solution USB multi-moniteurs de bureau étendu, à l’aide d’une solution de câble tout-en-un.

141,99 € hors TVA
170,39 € incluant TVA

Câbles HDMI® et adaptateurs HDMI (1)

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6

Câble HDMI vers DVI-D de 1,8m - Mâle / Mâle - Noir

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA

Câbles DVI (2)

Câble d'écran Dual Link DVI-D 30cm - M/M
DVIDDMM1

Câble d'écran Dual Link DVI-D 30cm - M/M

Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI

8,99 € hors TVA
10,79 € incluant TVA

DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM6

Câble DVI-D Dual Link de 1,8m - Cordon DVI vers DVI pour écran numérique - M/M - 2560x1600

Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis