Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Adaptateur vidéo externe multi-écrans USB 3.0 vers VGA – 2048x1152

Nº de produit : USB32VGAE

Branchez un écran VGA sur un SuperSpeed USB 3.0 pour une solution multi-écrans externe accélérée avec des résolutions jusqu'à 2048 x 1152.

Spécifications techniques
  • Interface SuperSpeed USB 3.0 (5 Gb/s) rétrocompatible avec USB 2.0

  • Prise en charge de résolutions pouvant atteindre 2048x1152

  • Installation rapide et facile

Plus de Caractéristiques . . .
  • Alimentation par USB - Aucun adaptateur d'alimentation externe requis

  • Faites votre choix entre des configurations d'affichage principal, étendu ou en miroir

  • Le pilote prend en charge la rotation de l'affichage

  • Prend en charge l'interface Windows® Aero

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR MISCFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR RUEFR
Disponible en
99,99 € EUR hors TVA
119,99 € incluant TVA

Nº: USB32VGAE

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

L'adaptateur USB 3.0 vers VGA USB32VGAE transforme un port USB 3.0 en sortie VGA avec la prise en charge d'un signal vidéo haute résolution (jusqu'à 2048x1152), offrant ainsi une solution vidéo externe pratique qui ajoute une capacité multi-écrans/écran double à un ordinateur de bureau ou portable USB 3.0 (performance optimale avec USB 3.0 et rétrocompatibilité avec USB 2.0). Exploitant l'interface SuperSpeed USB 3.0 à large bande passante (jusqu'à 5 Gb/s), l'adaptateur agit comme une carte graphique externe pour fournir un contenu haute définition, fluide à votre écran VGA. L'adaptateur peut être utilisé pour refléter votre bureau principal et montrer la même image sur chacun des écrans, ou pour étendre votre bureau afin de doubler votre espace de travail et d'augmenter votre productivité. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite. Configurations du système recommandées : Unité centrale : Quad Core 2,4 GHz ou plus (i5 recommandé) RAM : 4 Go ou plus
Points forts de StarTech.com
  • La conversion SuperSpeed USB 3.0 vers VGA renforce la bande passante, pour un contenu vidéo haute définition plus fluide
  • Cet appareil externe, alimenté par USB, offre la manière la plus simple d'ajouter une capacité graphique à votre système, sans avoir à ouvrir le boîtier ou à annuler les garanties système
Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Applications
  • Ajoutez un deuxième écran VGA et tirez davantage de votre ordinateur de bureau sans avoir à l'ouvrir pour y installer une nouvelle carte vidéo
  • Connectez plusieurs moniteurs VGA à un seul ordinateur afin de créer des présentations multimédias attrayantes
  • Utilisez l’adaptateur pour connecter votre ordinateur à votre télévision afin de visionner des photos et films de famille
  • Solution idéale pour les chercheurs et les écrivains qui permet d’afficher un matériel de référence sur un écran et un document de travail sur l’autre
  • Augmentez votre productivité en exécutant plusieurs applications sur différents écrans : vérifiez votre messagerie électronique sur un écran tout en navigant sur Internet sur l'autre écran
  • Visualisez de grandes feuilles de calcul ou plusieurs feuilles de calcul sur plusieurs écrans
  • Solution compacte et légère qui permet aux voyageurs d'affaires utilisant un ordinateur portable de connecter celui-ci à un écran/projecteur secondaire
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset MCT - T5-302A
Mémoire 16MB DDR II
Normes de l’industrie SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
USB Pass-Through Non
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. 2048x1152
Résolutions prises en charge Widescreen(16/32 bit):
2048x1152, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Spécifications générales This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle Input
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Output
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Application bureautique :
Unité centrale : i3 Dual Core 2,8 GHz
RAM : 2 Go ou plus

Vidéo Full HD :
Unité centrale : Quad Core 2,4 GHz ou plus (i5 recommandé)
RAM : 4 Go ou plus
Remarque Connectez jusqu'à cinq adaptateurs USB32VGAE sur un seul PC - Reportez-vous au manuel pour la configuration système
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative < 85 % sans condensation
Température de fonctionnement 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Température de stockage -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 15.5 mm [0.6 in]
Largeur du produit 43.5 mm [1.7 in]
Longueur de câble 160 mm [6.3 in]
Longueur du produit 78 mm [3.1 in]
Poids du produit 300 g [10.6 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 0.4 kg [0.9 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB 3.0 vers VGA
1 - CD de pilote
1 - Guide d'installation
Adaptateur Vidéo USB 3.0 vers HDMI / DVI - Carte Graphique Externe - 1920x1080
USB32HDE

Adaptateur Vidéo USB 3.0 vers HDMI / DVI - Carte Graphique Externe - 1920x1080

Connectez un écran HDMI® par le biais d'une interface SuperSpeed USB 3.0 pour une solution multi-écrans externe HD 1080p accélérée

103,99 € hors TVA
124,79 € incluant TVA

Câble adaptateur vidéo multi-moniteurs externe USB DVI 1,80 mètre – M/M
USB2DVIMM6

Câble adaptateur vidéo multi-moniteurs externe USB DVI 1,80 mètre – M/M

Permet de connecter un écran DVI pour fournir une solution USB multi-moniteurs de bureau étendu, à l’aide d’une solution de câble tout-en-un.

141,99 € hors TVA
170,39 € incluant TVA

Adaptateur vidéo USB 2.0 vers VGA - Carte graphique externe - M/F - 1440x900
USB2VGAE2

Adaptateur vidéo USB 2.0 vers VGA - Carte graphique externe - M/F - 1440x900

Permet de connecter un écran VGA pour fournir une solution basique USB de bureau étendue incluant plusieurs moniteurs

59,99 € hors TVA
71,99 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis