Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers DisplayPort 4K - Carte graphique externe certifié DisplayLink - Ultra HD 4K

Nº de produit : USB32DP4K

Connectez un écran DisplayPort supplémentaire à votre PC grâce à une technologie USB 3.0 permettant la lecture à 4K

Spécifications techniques
  • Ajoutez la prise en charge vidéo Ultra HD 4K à votre système informatique grâce à un port USB 3.0 disponible

  • Une qualité d’image étonnante avec la prise en charge de résolutions jusqu’à 4K

  • Certifié DisplayLink 4K Plug-and-Display - installation et mises à niveau automatiques des pilotes

Plus de Caractéristiques . . .
  • La connexion hôte USB 3.0 offre une bande passante maximale pour la sortie Ultra HD 4K

  • Alimentation par USB, aucune autre source d’alimentation requise

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
126,99 € EUR hors TVA
152,39 € incluant TVA

Nº: USB32DP4K

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Vous souhaitez ajouter la vidéo Ultra HD 4K à votre système informatique ? Vous pouvez maintenant apprécier la qualité d’image de la vidéo Ultra HD, même si votre système n’offre pas la prise en charge native de la sortie vidéo 4K. Au moyen d’un écran 4K supplémentaire branché à votre ordinateur, vous pouvez étendre ou créer un miroir de votre bureau pour augmenter votre productivité. La certification DisplayLink 4K Plug-and-Display assure l’installation automatique du pilote pour vous permettre de profiter de votre écran Ultra HD sans plus attendre.

L’utilisation multitâches Ultra HD

Vous pouvez maintenant brancher un vidéoprojecteur, un moniteur ou un HDTV 4K à votre ordinateur, même si la carte vidéo de votre ordinateur portable ou de bureau n’offre pas la prise en charge native de la sortie 4K. L’adaptateur 4K USB vers DisplayPort USB32DP4K vous permet d’étendre ou de créer un miroir de votre écran principal sur une télévision ou un moniteur Ultra HD, ce qui met à votre disposition l’espace écran supplémentaire dont vous avez besoin pour simplifier l’utilisation multitâches et maximiser votre productivité.

Add the video power of 4K to your Laptop or Ultrabook

Une qualité d’image étonnante

Avec une résolution quatre fois supérieure à celle de la haute définition 1080p, la qualité d’image d’une télévision ou d’un moniteur 4K vous surprendra. Le USB32DP4K vous permet de profiter de la capacité de bande passante impressionnante d’une connexion USB 3.0 pour ajouter à votre écran 4K la qualité étonnante de l’Ultra HD. De plus, l’adaptateur est rétrocompatible avec les écrans 1080p, ce qui en fait un accessoire pratique pour vos applications à la maison, au bureau ou dans d’autres postes de travail.

Substantially increase the video capabilities of your computer system

Certifié Plug-and-Display 4K DisplayLink

L’installation n’a jamais été aussi facile. Lorsque vous branchez cet adaptateur certifié DisplayLink 4K Plug-and-Display à un ordinateur Windows® 7, Windows® 8 ou Windows® 10 connecté à Internet, il télécharge et installe automatiquement les pilotes les plus récents afin que vous n'ayez pas à le faire manuellement.

Get up and running faster with automatic software and driver installation

Le modèle USB32DP4K bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.6 to 10.13
Ubuntu 14.04, 16.04
Chrome OS v55+

Applications
  • Connectez un vidéoprojecteur, un moniteur ou une télévision 4K à votre système informatique
  • Visualisez de grandes feuilles de calcul ou plusieurs feuilles de calcul sur plusieurs écrans
  • Permet d’augmenter la productivité en exécutant plusieurs applications sur différents écrans, vérifier votre messagerie électronique sur un écran tout en éditant un document sur l’autre
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset DisplayLink - DL-5500
Mémoire DDR 1Gb
Nombre de ports 1
Prise en charge audio Oui
Signal de sortie DisplayPort
USB Pass-Through Non
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 4K x 2K @ 30Hz
Résolutions prises en charge Widescreen(16/32 bit):
3840×2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480
Spécifications audio Stéréo 2 voies
Spécifications générales Cet adaptateur vidéo USB est équipé d'un chipset de la gamme DisplayLink. Si vous le connectez à un ordinateur en même temps que des adaptateurs vidéo USB supplémentaires ou des stations d'accueil, évitez les appareils avec un chipset de la gamme Trigger ou Fresco.
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle
Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.6 to 10.13
Ubuntu 14.04, 16.04
Chrome OS v55+
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative < 85 % sans condensation
Température de fonctionnement 10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 80°C (14°F to 167°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 45 mm [1.8 in]
Longueur de câble 63.5 mm [2.5 in]
Longueur du produit 90 mm [3.5 in]
Poids du produit 64 g [2.3 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 0.2 kg [0.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte vidéo USB 3.0 vers DisplayPort
1 - Disque d'installation du logiciel
1 - Instruction Manual
Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers DisplayPort - Carte graphique externe - M/F - 2560x1600
USB32DPPRO

Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers DisplayPort - Carte graphique externe - M/F - 2560x1600

Connectez un écran DisplayPort® via USB 3.0 pour une solution multi-écrans externe HD

123,99 € hors TVA
148,79 € incluant TVA

Adaptateur vidéo slim USB 3.0 vers DisplayPort - M/F - 2048x1152 / 1080p
USB32DPES

Adaptateur vidéo slim USB 3.0 vers DisplayPort - M/F - 2048x1152 / 1080p

Branchez votre Ultrabook ou ordinateur portable à un écran DP au moyen d'une carte vidéo USB externe

87,99 € hors TVA
105,59 € incluant TVA

Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers HDMI pour Mac / PC - Carte graphique externe certifié DisplayLink - HD 1080p
USB32HDPRO

Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers HDMI pour Mac / PC - Carte graphique externe certifié DisplayLink - HD 1080p

Connectez un écran HDMI supplémentaire à votre Mac® ou PC grâce à une technologie USB 3.0 permettant la lecture vidéo à 1080p

97,99 € hors TVA
117,59 € incluant TVA

Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers HDMI - Carte graphique externe certifié DisplayLink - Ultra HD 4k
USB32HD4K

Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers HDMI - Carte graphique externe certifié DisplayLink - Ultra HD 4k

Connectez un écran HDMI supplémentaire à votre PC grâce à la technologie USB 3.0 permettant la lecture à 4K

126,99 € hors TVA
152,39 € incluant TVA

Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers HDMI et DVI - Carte graphique externe - 2048x1152
USB32HDDVII

Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers HDMI et DVI - Carte graphique externe - 2048x1152

Connectez un écran HDMI® et DVI-I par le biais d'un port USB 3.0, pour une solution multi-écrans externe HD 1080p

133,99 € hors TVA
160,79 € incluant TVA

Adaptateur vidéo slim multi-écrans USB 3.0 vers HDMI – Carte graphique externe – 1920x1200 / 1080p
USB32HDES

Adaptateur vidéo slim multi-écrans USB 3.0 vers HDMI – Carte graphique externe – 1920x1200 / 1080p

Connectez un écran HDMI grâce à cet adaptateur Slim USB 3.0 pour une solution multi-écrans idéale pour votre Ultrabook® ou ordinateur portable

83,99 € hors TVA
100,79 € incluant TVA

Adaptateur vidéo carte graphique externe USB 3.0 vers HDMI- avec hub USB  - 1920 x 1200
USB32HDEH

Adaptateur vidéo carte graphique externe USB 3.0 vers HDMI- avec hub USB - 1920 x 1200

Connecter un écran compatible HDMI via USB 3.0, tout en gardant le port USB 3.0 disponible

90,99 € hors TVA
109,19 € incluant TVA

Adaptateur Vidéo USB 3.0 vers HDMI / DVI - Carte Graphique Externe - 1920x1080
USB32HDE

Adaptateur Vidéo USB 3.0 vers HDMI / DVI - Carte Graphique Externe - 1920x1080

Connectez un écran HDMI® par le biais d'une interface SuperSpeed USB 3.0 pour une solution multi-écrans externe HD 1080p accélérée

103,99 € hors TVA
124,79 € incluant TVA

Adaptateur USB vers double HDMI - 4K
USB32HD2

Adaptateur USB vers double HDMI - 4K

Connectez deux écrans HDMI sur un seul port USB

111,99 € hors TVA
134,39 € incluant TVA

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L

Câble certifié DisplayPort 1.2 de 1,8 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K

Créez des connexions haute résolution 4K x 2K grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis