StarTech.com

Adaptateur vidéo slim multi-écrans USB 3.0 vers VGA - Carte graphique externe - 1920x1200 / 1080p

Connectez un écran VGA grâce à cet adaptateur USB 3.0 slim pour une solution multi-écrans idéale pour votre Ultrabook® ou ordinateur portable

Nº de produit : USB32VGAES

  • Conception slim et légère
  • Ultra portable
  • SuperSpeed USB 3.0 (5 Gb/s)
En voir plus
  • Prise en charge des résolutions vidéo haute définition jusqu'à 1920x1200/1080p
  • Alimentation par USB - Aucun adaptateur d'alimentation externe requis
  • Prise en charge des configurations d'affichage principal, étendu ou en miroir
  • Prise en charge de la rotation de l'affichage
73,99 € EUR hors TVA
88,79 € EUR incluant TVA

Présentation

L'adaptateur Slim USB 3.0 vers VGA USB32VGAES transforme un port USB 3.0 en port de sortie VGA avec prise en charge d'un singal vidéo 1920 x 1200/1080p. L'adaptateur minimise l'enchevêtrement par sa conception mince qui s'agence parfaitement avec votre câble vidéo et est donc une solution idéale dans les espaces réduits pour les applications multi-écrans sur Ultrabook™, les ordinateurs portables ou les ordinateurs de bureau.

L'adaptateur USB vers VGA fonctionne comme une carte graphique externe, offrant un moyen pratique d'ajouter la prise en charge multi-écrans à un ordinateur portable ou de bureau avec USB 3.0 (performance optimale avec port USB 3.0, rétrocompatible à USB 2.0).

Pour économiser de l'espace en voyage, cet adaptateur USB ultra-portable vers VGA compact et léger se loge facilement dans un sac de transport d'ordinateur portable.

Tirant profit de l'interface SuperSpeed USB 3.0 à large bande passante (5 Gb/s), cet adaptateur transmet un contenu haute définition fluide à votre écran ou projecteur VGA. L'adaptateur peut être utilisé pour refléter votre bureau principal et montrer la même image sur chacun des écrans ou pour étendre votre bureau afin de doubler votre espace de travail et d'augmenter votre productivité.

Le modèle USB32VGAES bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Trois moniteurs connectés à un seul ordinateur utilisant deux adaptateurs USB

Configurations du système recommandées :
Unité centrale : Quad Core 2,4 GHz ou plus (i5 recommandé)
RAM : 4 Go ou plus
Port USB 3.0 (Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0)

Points forts de StarTech.com

  • Minimise l'enchevêtrement grâce à sa conception slim qui s'agence parfaitement avec votre câble vidéo
  • Permet de garantir un contenu vidéo haute définition fluide grâce à une connexion USB 3.0 à large bande passante
  • Parfait pour les voyages grâce à sa conception compacte et légère ultra-portable

Applications

Permet d'ajouter un écran VGA secondaire avec pleine capacité HD

Affiche de grandes feuilles de calcul ou plusieurs feuilles de calcul sur plusieurs écrans

Utilise l’adaptateur pour connecter votre PC à votre écran ou à votre projecteur VGA afin de visionner des photos et des films de famille

Ajoutez une capacité multi-écrans à un seul ordinateur afin de créer des présentations multimédias attrayantes

Affiche le matériel de référence sur un écran et un document de travail sur l’autre

Exécutez plusieurs applications sur différents écrans : vérifiez votre messagerie électronique sur un écran tout en naviguant sur Internet sur l'autre écran

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV USB 3.0
ID du chipset MCT - T5-302
Mémoire 16MB DDRII SDRAM
Nombre de ports 1
Sortie AV VGA
USB Pass-Through Non
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. 1920x1200/1080p
Résolutions prises en charge Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Spécifications générales This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle Input
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Output
Logiciel
Certifié Microsoft WHQL Oui
Compatibilité système d’exploitation Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Unité centrale : i3 Dual Core 2,8 GHz
RAM : 2 Go ou plus

Vidéo Full HD :
Unité centrale : Quad Core 2,4 GHz ou plus (i5 recommandé)
RAM : 4 Go ou plus
Not intended for gaming
Remarque Connectez jusqu'à cinq adaptateurs USB32VGAES sur un seul PC – Reportez-vous au manuel pour la configuration système
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité < 85 % sans condensation
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 12 mm [0.5 in]
Largeur du produit 25 mm [1 in]
Longueur de câble 62 mm [2.4 in]
Longueur du produit 190 mm [7.5 in]
Poids du produit 25 g [0.9 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 0 kg [0 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur vidéo Slim USB 3.0
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Certifications

Produits associés

Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers VGA pour Mac et PC - Carte graphique externe - 1920x1200 / 1080p
USB32VGAPRO
Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers VGA pour Mac et PC - Carte graphique externe - 1920x1200 / 1080p

Connectez un écran ou vidéoprojecteur VGA par USB 3.0 pour une solution multi-écrans externe à des résolutions pouvant atteindre 1920x1200

103,99 € hors TVA
124,79 € incluant TVA
Adaptateur USB vers VGA - Carte vidéo USB externe pour PC et MAC - 1920 x 1200
USB2VGAPRO2
Adaptateur USB vers VGA - Carte vidéo USB externe pour PC et MAC - 1920 x 1200

Connecte un écran VGA pour fournir une solution USB de bureau étendu incluant plusieurs moniteurs

94,99 € hors TVA
113,99 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB 2.0 vers VGA - Carte graphique externe - M/F - 1440x900
USB2VGAE2
Adaptateur vidéo USB 2.0 vers VGA - Carte graphique externe - M/F - 1440x900

Permet de connecter un écran VGA pour fournir une solution basique USB de bureau étendue incluant plusieurs moniteurs

59,99 € hors TVA
71,99 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB 2.0 vers VGA - Carte graphique externe - M/F - 1920x1200
USB2VGAE3
Adaptateur vidéo USB 2.0 vers VGA - Carte graphique externe - M/F - 1920x1200

Connectez un écran VGA pour une solution USB d'entrée de gamme de bureau étendu multi-écrans

67,99 € hors TVA
81,59 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB 3.0 vers VGA - Carte graphique externe avec installation du pilote intégrée - 1920x1200
USB32VGAV
Adaptateur vidéo USB 3.0 vers VGA - Carte graphique externe avec installation du pilote intégrée - 1920x1200

Ajoutez un écran VGA secondaire à votre PC USB 3.0, et installez les pilotes sans CD ni connexion Internet

64,99 € hors TVA
77,99 € incluant TVA
Adaptateur vidéo carte graphique externe USB 3.0 vers VGA avec hub USB - 1920 x 1200
USB32VGAEH
Adaptateur vidéo carte graphique externe USB 3.0 vers VGA avec hub USB - 1920 x 1200

Connecter un écran compatible VGA via USB 3.0, tout en gardant le port USB 3.0 disponible

83,99 € hors TVA
100,79 € incluant TVA

Accessoires