Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers HDMI pour Mac / PC - Carte graphique externe certifié DisplayLink - HD 1080p

Nº de produit : USB32HDPRO

Connectez un écran HDMI supplémentaire à votre Mac® ou PC grâce à une technologie USB 3.0 permettant la lecture vidéo à 1080p

Spécifications techniques
  • La connexion hôte USB 3.0 offre une bande passante maximale pour un rendement supérieur

  • Augmentez votre productivité en prolongeant votre PC ou en le mettant en miroir sur un autre écran

  • Certifié DisplayLink Plug-and-Display - installation et mises à niveau automatiques des pilotes

Plus de Caractéristiques . . .
  • Compatible avec Mac® et PC

  • Alimentation par USB - Aucun adaptateur d'alimentation externe requis

  • Prise en charge de l'audio 5.1 voies

  • Prise en charge de résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1200/1080p

  • Rétrocompatible avec USB 2.0

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR COMFFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
97,99 € EUR hors TVA
117,59 € incluant TVA

Nº: USB32HDPRO

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

L'adaptateur USB 3.0 vers HDMI USB32HDPRO vous permet d'ajouter un écran HDMI à votre ordinateur par un port USB 3.0, ce qui constitue une manière économique et pratique d'élargir les capacités vidéo de votre Mac® ou de votre PC.

Bande passante USB 3.0, performance haute définition

Grâce à sa prise en charge USB 3.0, cet adaptateur vidéo externe assure la bande passante nécessaire pour un rendement vidéo haute définition accéléré qui accepte les résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1200/1080p. Même si aucun port USB 3.0 n'est libre sur votre ordinateur, le modèle USB32HDPRO est rétrocompatible avec USB 2.0, ce qui vous permet de brancher votre écran HDMI à votre ordinateur et le prépare à passer à un système USB 3.0.

Multitâche plus facile, productivité renforcée

Obtenez l'espace écran supplémentaire dont vous avez besoin pour simplifier les tâches multiples et optimiser la productivité, sans même ouvrir votre boîtier d'ordinateur. Certains systèmes informatiques, dont les portables MacBook® et Ultrabook™ et les PC compacts, sont trop petits pour y installer une carte vidéo interne. L'adaptateur d'affichage USB propose une solution parfaite : comme carte vidéo externe, il n'exige qu'un port USB disponible pour étendre ou créer un miroir de votre bureau sur un autre écran.

Certifié DisplayLink Plug-and-Display

L’installation n’a jamais été aussi facile. Lorsque vous branchez cet adaptateur certifié DisplayLink Plug and Display à un ordinateur Windows® 10, Windows® 8 ou Windows® 7 connecté à Internet, il télécharge et installe automatiquement les pilotes les plus récents afin que vous n'ayez pas à télécharger ni installer manuellement de logiciels.

Le modèle USB32HDPRO bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Configuration recommandée du système :
Unité centrale : Quad Core 2,4 GHz ou plus (i5 recommandé)
RAM : 4 Go ou plus

Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.6 to 10.13
Ubuntu 14.04, 16.04
ChromeOS 55+

Applications
  • Ajoutez un deuxième écran DisplayPort et tirez davantage de votre ordinateur de bureau sans avoir à l'ouvrir pour y installer une nouvelle carte vidéo
  • Ajoutez une capacité multi-écrans à un seul ordinateur pour améliorer vos présentations multimédias
  • Solution idéale pour les chercheurs et les écrivains qui permet d’afficher le matériel de référence sur un écran et un document de travail distinct sur l’autre
  • Augmentez votre productivité en exécutant plusieurs applications sur différents écrans : vérifiez votre messagerie électronique sur un écran tout en naviguant sur Internet sur l'autre écran
  • Visualisez de grandes feuilles de calcul ou plusieurs feuilles de calcul sur plusieurs écrans
  • Solution compacte et légère qui permet aux voyageurs d'affaires utilisant un ordinateur portable USB 3.0 de le connecter à un écran/projecteur secondaire
  • Ajoutez une sortie vidéo à un système informatique n'offrant pas suffisamment d'espace pour une extension comme des portables, des ultrabooks, des MacBook et des PC compacts (points de vente)
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset DisplayLInk - DL-3500
Mémoire 512MB DDR II
Prise en charge audio Oui
Signal de sortie HDMI
USB Pass-Through Non
Performance
MTBF 87 880 heures
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 1920x1200 / 1080p
Résolutions prises en charge Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Spécifications audio Son surround 5.1 voies (48 kHz)
Spécifications générales Cet adaptateur vidéo USB est équipé d'un chipset de la gamme DisplayLink. Si vous le connectez à un ordinateur en même temps que des adaptateurs vidéo USB supplémentaires ou des stations d'accueil, évitez les appareils avec un chipset de la gamme Trigger ou Fresco.
Si vous utilisez l'OS X 10.8, la mise à jour Apple 10.8.3 doit être installée avant le logiciel DisplayLink. La 10.8.3 résout plusieurs problèmes graves de l'OS X qui apparaissent lors de l'installation du logiciel DisplayLink.
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.6 to 10.13
Ubuntu 14.04, 16.04
ChromeOS 55+
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Application bureautique :
Unité centrale : i3 Dual Core 2,8 GHz
RAM : 2 Go ou plus

Vidéo Full HD :
Unité centrale : Quad Core 2,4 GHz ou plus (i5 recommandé)
RAM : 4 Go ou plus
Non destiné au jeu
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité 20 °C à 80 °C
Température de fonctionnement 0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Température de stockage -5°C to 40°C (23°F to 104°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 20 mm [0.8 in]
Largeur du produit 55 mm [2.2 in]
Longueur de câble 0.9 m [3 ft]
Longueur du produit 90 mm [3.5 in]
Poids du produit 59 g [2.1 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 0.2 kg [0.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB 3.0 vers HDMI
1 - Disque d'installation du logiciel
1 - Manuel d'instruction
Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers DisplayPort - Carte graphique externe - M/F - 2560x1600
USB32DPPRO

Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers DisplayPort - Carte graphique externe - M/F - 2560x1600

Connectez un écran DisplayPort® via USB 3.0 pour une solution multi-écrans externe HD

123,99 € hors TVA
148,79 € incluant TVA

Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers VGA pour Mac et PC - Carte graphique externe - 1920x1200 / 1080p
USB32VGAPRO

Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers VGA pour Mac et PC - Carte graphique externe - 1920x1200 / 1080p

Connectez un écran ou vidéoprojecteur VGA par USB 3.0 pour une solution multi-écrans externe à des résolutions pouvant atteindre 1920x1200

103,99 € hors TVA
124,79 € incluant TVA

Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers DVI-I / VGA - Carte graphique externe - 2048x1152
USB32DVIPRO

Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers DVI-I / VGA - Carte graphique externe - 2048x1152

Branchez un écran DVI sur un SuperSpeed USB 3.0 pour une solution multi-écrans externe accélérée avec des résolutions jusqu'à 2048 x 1152.

124,99 € hors TVA
149,99 € incluant TVA

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6

Câble HDMI vers DVI-D de 1,8m - Mâle / Mâle - Noir

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis