StarTech.com

Adaptateur USB 3.0 vers DisplayPort 4K 30Hz

Utilisez cet adaptateur vidéo USB 3.0 vers DisplayPort pour ajouter un écran 4K à votre ordinateur

Nº de produit : USB32DPES2

  • Augmentez votre productivité en travaillant en multitâche sur un écran supplémentaire indépendant
  • Obtenez des performances vidéo USB remarquables grâce à la prise en charge des résolutions jusqu'à 4K à 30 Hz
  • Aucun adaptateur d'alimentation externe n'est requis, pour une installation simplifiée
  • Prise en charge (audio stéréo) à 2 voies
92,99 € EUR hors TVA
111,59 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV USB 3.0
ID du chipset Trigger - T6-688L
Mémoire 64MB
Nombre de ports 1
Prise en charge audio Oui
Sortie AV DisplayPort
USB Pass-Through Non
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 4K x 2K @ 30Hz
Résolutions prises en charge Widescreen(16/32 bit):
3840×2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480
Spécifications audio Stéréo 2 voies
Spécifications générales Cet adaptateur vidéo USB est équipé d'un chipset de la gamme Trigger. Si vous le connectez à un ordinateur en même temps que des adaptateurs vidéo USB supplémentaires ou des stations d'accueil, évitez les appareils avec un chipset de la gamme DisplayLink ou Fresco.
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle Input
Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches) Femelle Output
Logiciel
Certifié Microsoft WHQL Oui
Compatibilité système d’exploitation Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Pour 1 ou 2 adaptateurs vidéo
- Unité centrale : Intel® Core™ i3 2,8 GHz ou équivalent (Core i5 recommandé pour la vidéo HD)
- RAM : 2 Go ou plus (4 Go recommandés pour la vidéo HD)

Pour 3 ou 4 adaptateurs vidéo
- Unité centrale : Intel Core i5 Quad Core 2,8 GHz ou équivalent
- RAM : 4 Go ou plus

Pour 5 adaptateurs vidéo
- Unité centrale : Intel Core i7 Quad Core 3,0 GHz ou équivalent
- RAM : 8 Go ou plus
Remarque Cet adaptateur vidéo USB utilise un chipset de la famille Trigger. Si vous connectez cet appareil à un ordinateur en même temps que d'autres adaptateurs vidéo USB ou que des stations d'accueil, évitez d'utiliser des appareils ayant des chipsets d'autres familles, comme DisplayLink® ou Fresco Logic®
Cet adaptateur vidéo USB n'est pas conçu pour les applications graphiques poussées
This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité < 85 % sans condensation
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 133°F)
Température de stockage -15°C to 75°C (5°F to 167°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 16 mm [0.6 in]
Largeur du produit 55 mm [2.2 in]
Longueur de câble 200 mm [7.9 in]
Longueur du produit 75 mm [3 in]
Poids du produit 58 g [2 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 190 g [6.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur vidéo USB
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)

Certifications

Produits associés

Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers HDMI - Carte graphique externe certifié DisplayLink - Ultra HD 4k
USB32HD4K
Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers HDMI - Carte graphique externe certifié DisplayLink - Ultra HD 4k

Connectez un écran HDMI supplémentaire à votre PC grâce à la technologie USB 3.0 permettant la lecture à 4K

126,99 € hors TVA
152,39 € incluant TVA
Adaptateur vidéo slim multi-écrans USB 3.0 vers HDMI – Carte graphique externe – 1920x1200 / 1080p
USB32HDES
Adaptateur vidéo slim multi-écrans USB 3.0 vers HDMI – Carte graphique externe – 1920x1200 / 1080p

Connectez un écran HDMI grâce à cet adaptateur Slim USB 3.0 pour une solution multi-écrans idéale pour votre Ultrabook® ou ordinateur portable

83,99 € hors TVA
100,79 € incluant TVA
Adaptateur vidéo slim multi-écrans USB 3.0 vers VGA - Carte graphique externe - 1920x1200 / 1080p
USB32VGAES
Adaptateur vidéo slim multi-écrans USB 3.0 vers VGA - Carte graphique externe - 1920x1200 / 1080p

Connectez un écran VGA grâce à cet adaptateur USB 3.0 slim pour une solution multi-écrans idéale pour votre Ultrabook® ou ordinateur portable

73,99 € hors TVA
88,79 € incluant TVA

Accessoires