Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Télécommande de présentation sans fil jusqu'à 27 m

Nº de produit : PRESREMOTE

Nouveau

Control your presentation from anywhere in the room and highlight areas of the screen using the built-in laser pointer

Spécifications techniques
  • Déplacez-vous en toute confiance dans tout votre espace de présentation grâce à une portée sans fil de 27 m

  • Contrôlez facilement votre présentation grâce à des boutons-poussoirs intuitifs, sans avoir besoin d'installer des logiciels ou des pilotes supplémentaires

  • Montrez clairement ce que vous voulez à votre public avec le pointeur laser intégré

Plus de Caractéristiques . . .
  • Conception ergonomique

  • Étui protecteur de rangement inclus

  • 2 piles AAA incluses

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

INGFR
Disponible en
48,99 € EUR hors TVA
58,79 € incluant TVA

Nº: PRESREMOTE

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Grâce à cette télécommande de présentation qui réunit navigation intuitive et pointeur laser sur un même boîtier compact, votre argumentaire est plus fluide que jamais.

Captivez votre public

Rester devant votre ordinateur n'est pas la tactique la plus efficace pour faire une présentation, en particulier si vous cherchez à impliquer votre public.

Avec une portée sans fil de 27 m, cette télécommande de présentation vous permet de contrôler votre écran et votre présentation comme si vous étiez devant votre ordinateur tout en vous déplaçant librement dans la pièce. C'est la solution idéale pour faire des présentations dans de grandes salles de conférences.

Concentrez l'attention de votre public

Grâce à son pointeur laser intégré, la télécommande de présentation vous permet de concentrer l'attention de votre public sur les informations critiques. Ce pointeur laser est idéal pour montrer à votre public des présentations PowerPoint®, des sites Web ou tout autre document.

Restez parfaitement équipé, même pendant vos déplacements

Cette télécommande est à la fois élégante et ergonomique. Elle est fournie avec des piles et un étui protecteur de transport pour l'emporter partout où vous allez. En outre, vous pouvez ranger le récepteur sans fil dans la télécommande de présentation lorsque vous ne l'utilisez pas. Le récepteur USB est pris en charge par les pilotes HID génériques et fonctionne donc avec presque tous les ordinateurs Mac ou Windows®.

Le modèle PRESMOTE bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications
  • Contrôlez votre présentation PowerPoint en toute simplicité grâce à des boutons intuitifs
  • Mettez en évidence les informations critiques (statistiques, étude de marché, etc.) avec le pointeur laser
  • Déplacez-vous librement pendant votre présentation
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Performance
Distance max. 27 m / 90 ft
Spécifications générales 650+20 mm
1 mW
Notes spéciales / Configuration
Remarque Produit laser de classe 2
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 30 % à 80 %
Température de fonctionnement 5℃ to 45℃ (41°F to 113°F)
Température de stockage 5℃ to 45℃ (41°F to 113°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 25 mm [1 in]
Largeur du produit 31 mm [1.2 in]
Longueur du produit 134 mm [5.3 in]
Poids du produit 120 g [4.2 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 184 g [6.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Télécommande de présentation
2 - Piles AAA
1 - Étui de transport
1 - Guide de démarrage rapide

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis