Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Commutateur vidéo DisplayPort 2 ports avec audio et télécommande infrarouge

Nº de produit : VS221DP

Basculez entre deux sources DisplayPort sur votre moniteur DisplayPort

Spécifications techniques
  • Prise en charge de résolutions jusqu'à 2560 x 1600 à 60Hz, supérieures à 1080p

  • Prise en charge des connexions informatiques à support natif DisplayPort - aucun adaptateur requis

  • Transmission audio haute définition 7.1 voies (avec les écrans et les sources qui prennent en charge l'audio DisplayPort)

Plus de Caractéristiques . . .
  • Prise en charge de la norme DisplayPort ++ pour une utilisation des écrans VGA, DVI ou HDMI (veuillez vous reporter aux accessoires)

  • Prise en charge de la détection de moniteur DDC2B

  • Compatibilité avec la norme DisplayPort 1.1

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR MATFR AMAZFR LAFIFR
Disponible en
136,99 € EUR hors TVA
164,39 € incluant TVA

Nº: VS221DP

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le commutateur vidéo DisplayPort 2 ports avec audio et télécommande infrarouge VS221DP offre une solution fiable pour la commutation entre plusieurs sources audio/vidéo DisplayPort pour les applications exigeantes haute résolution. Avec le support natif d'une résolution de 2560 x 1600 et un audio 7.1 voies (lorsqu'il est connecté à des écrans et des sources compatibles), ce commutateur audio/vidéo DisplayPort simple, mais complet permet de sélectionner la source par le biais de boutons-poussoirs et d'une télécommande infrarouge. Il offre en outre un design compact. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Points forts de StarTech.com
  • La conformité DisplayPort ++ assure la compatibilité des connexions DisplayPort avec les adaptateurs DVI, HDMI et VGA. Fonctionne également avec Mini DisplayPort pour les utilisateurs Mac (reportez-vous aux accessoires)
  • La commutation par le biais de boutons de sélection en façade ou de la télécommande infrarouge offre plus de commodité, quelle que soit la configuration
  • L'installation plug-and-play sans logiciel rend la configuration simple et rapide
Applications
  • Images numériques haute résolution dans le domaine de l'éducation : dans les salles de classe et les salles de conférence avec plusieurs sources, mais un écran DisplayPort
  • Conception multimédia, postproduction multimédia et édition vidéo
  • Panneaux d'affichage numérique haute résolution nécessitant plusieurs sources avec un écran
  • Ecrans de création d'image médicale et de soins de santé haute résolution, tels que les écrans pour IRM et rayons X
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Montage sur bâti En option
Nombre de ports 2
Normes de l’industrie DisplayPort 1.1, EDID
Prise en charge audio Oui
Signal de sortie DisplayPort
Performance
Distance max. 10 m / 33 ft
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 2560x1600 @ 60Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 2 - DisplayPort (20 broches) Femelle
Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches) Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque La prise en charge audio nécessite une source (PC) et un écran pour les deux transmissions audio
Indicateurs
Indicateurs lumineux 2 - Vert - Indicateur de statut en ligne et d'affichage (une DEL par port)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 10
Courant de sortie 2A
Courant d'entrée 0.5A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 110V-240V AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 26 mm [1 in]
Largeur du produit 65 mm [2.6 in]
Longueur du produit 131 mm [5.2 in]
Poids du produit 500 g [17.6 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Poids brut 0.6 kg [1.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur DisplayPort 2 ports
1 - Télécommande infrarouge
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU / AU)
1 - Manuel
Commutateur audio/vidéo VGA 4 ports avec contrôle RS232
VS410RVGAA

Commutateur audio/vidéo VGA 4 ports avec contrôle RS232

Basculez entre quatre sources VGA distinctes sur un seul écran

260,99 € hors TVA
313,19 € incluant TVA

Commutateur vidéo 4-en-1 avec télécommande
VS410HDMIE

Commutateur vidéo 4-en-1 avec télécommande

Commutez 4 sources HDMI sur un écran ou un projecteur

102,99 € hors TVA
123,59 € incluant TVA

Adaptateurs d'alimentation (1)

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 3A
SVA5M3NEUA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 3A

Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA

Câbles et câbles adaptateurs DisplayPort (3)

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L

Câble certifié DisplayPort 1.2 de 1,8 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K

Créez des connexions haute résolution 4K x 2K grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 1,8m - Cordon Mini DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k
MDP2DPMM6

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 1,8m - Cordon Mini DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k

Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 3m - Cordon Mini DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k
MDP2DPMM10

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 3m - Cordon Mini DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k

Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard

14,99 € hors TVA
17,99 € incluant TVA

Convertisseurs DisplayPort® (3)

Adaptateur Vidéo DisplayPort vers VGA - Convertisseur DP - 1920x1200
DP2VGA

Adaptateur Vidéo DisplayPort vers VGA - Convertisseur DP - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur VGA à un ordinateur doté de DisplayPort.

41,99 € hors TVA
50,39 € incluant TVA

Adaptateur / Convertisseur vidéo DisplayPort vers DVI - M/F - 1920x1200 / 1080p
DP2DVI

Adaptateur / Convertisseur vidéo DisplayPort vers DVI - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort.

21,99 € hors TVA
26,39 € incluant TVA

Adaptateur Vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920x1200
DP2HDMI

Adaptateur Vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur HDMI ou TVHD sur un ordinateur doté d’un DisplayPort.

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis